Stikkbro - FBS 50-5
3038930
El-nr.: 1268077

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød


Produktdetaljer




Produkttype Lask
Poltall 50
Delingsmål 5,2 mm

Belastningsstrøm maksimal 24 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)

Belastningsstrøm maksimal 24 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)

Delingsmål 5,2 mm

Farge rød
Material Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterial PA

Monteringstype Pluggmontering

Artikkelnummer 3038930
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBE2
Produktnøkkel BE2Z2X
Katalogside Side 402 (C-1-2019)
GTIN 4017918940614
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 44,15 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 43,56 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489
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
I de to laskebrønnene til CLIPLINE complete-systemet kan de 2- til 50-polede laskene laske opptil 50 klemmer pr. arbeidssyklus