Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PT 2,5-PE/L/L/L - Fleretasjesklemme
1336407

Fleretasjesklemme, antall tilkoblinger: 8, poltall: 4, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Jordledertilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Gjennomgangsetasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter