STP 5-2 - Skiltholder
0800967

Skiltholder, kan smekkes inn i toetasjes rekkeklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå (RAL 7042), uten merking, monteringstype: plugge, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 5 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

Merkeflatene til installerte fleretasjesrekkeklemmer blir større med skiltholderne
Avhengig av variant plugges skiltholderne i opptakene på øverste rekkeklemmenivå