ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Merkeremse
1050017
Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 5,15 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Avvikende delingsmål på forespørsel
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
Zackremsesystemet ZB merker rekkeklemmer og elektronikkmoduler med høye skiltspor
Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt