ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse
1050020

Merkeremse, Strimmel, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 5,15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Avvikende delingsmål på forespørsel
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Zackremsesystemet ZB merker rekkeklemmer og elektronikkmoduler med høye skiltspor
Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt