ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat
0810821

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, Antall enkeltskilt: 10, tekstfelthøyde: 5,15 mm, tekstfeltbredde: 5,15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt
Avvikende delingsmål på forespørsel
Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov