ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat
0810863

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, Antall enkeltskilt: 10, tekstfelthøyde: 5,15 mm, tekstfeltbredde: 5,15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt
Avvikende delingsmål på forespørsel
Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov