データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
D-SUBコネクタ、9極メスコネクタ、35度のケーブル挿入口x 2、バスシステム:CAN, KEBA、最大1 Mbps、ピンアサイン:2、3、4、5、6、7;ねじ接続式端子台