VS-09-PROFIBUS-SP - D-SUBコネクタ
1654345

D-SUBコネクタ、 保護等級: IP67、 極数: 9、 部材: プラスチック製、 接続方式: スプリング接続方式、 電線断面積: AWG 26- 16、 ケーブル引込口: エルボー、 ケースサイズ: 1、 色: グレー、 PROFIBUS

製品の詳細








互換性のある製品



特長

EMC保護
切換え可能な終端抵抗
コーディングセクション(CR)で誤接続防止