機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。
• 最大電流70 A
• 最大電圧850 V DC、630 V AC
• データ伝送用インターフェースCAT5
フエニックス・コンタクトは、大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールド成型も現場組立て用も、さまざまな仕様のメートル式丸型コネクタを産業オートメーション向けに提供しています。丸型コネクタの幅広い製品ラインアップで、信号、データ、電源供給用に汎用的なソリューションが実現します。
電源用コネクタ、5-極、ソケット エルボー M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg11、ケーブル外径 8 mm ... 10 mm
電源用コネクタ、電源、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: S、圧着端子接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイキャスト、すずめっき、ケーブル外径 6.5 mm ... 11 mm、圧着式コンタクトなし、コンタクト4が先導
M23、カプラコネクタ、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 3 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 この製品は、2026年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
カプラコネクタ、ストレート、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M17、極数: 5+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 5 mm ... 8 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 この製品は、2025年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、3-極、ピン、 ストレート、 M8、A-キーイング、フローはんだ付け
ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、M27、極数: 26、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 2 mm ... 14.5 mm、極数: 26、接続方式: ソルダーカップ、シリーズ: HC、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
電源用コネクタ、3-極、プラグ ストレート M12、キーイング: S、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm、最大16 A/630 Vの交流用、コンタクト4が先導
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 2 mm、 電線断面積: 0.75 mm2 ... 1 mm2、 コンタクト材質: CuZn 、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1241632
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.25 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
ケーブルコネクタ、ストレート、SPEEDCON、M17、極数: 8、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 5 mm ... 8 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。
機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。
• 最大電流70 A
• 最大電圧850 V DC、630 V AC
• データ伝送用インターフェースCAT5
サイズM5~M23の信号用コネクタは、多くのアプリケーションに適しています。ニーズを満たすように設計され、3~19極があり、オプションでIDC圧接式接続、ねじ式接続、スプリング式接続、Piercecon®式接続、はんだ式接続、圧着式接続、プリント基板接続があります。
• 最大電流20 A
• 最大電圧300 V
• シールド接続オプションあり
電源コネクタはコンパクトなM12接続からハイパワーレベル用M58サイズまであります。ケーブルコネクタから機器コネクタ、プリント基板接続まで、当社の包括的な製品ラインアップをご利用ください。
• 最大150 A / 630 Vの電源
• 接続電線サイズ最大50 mm²
• ACとDCアプリケーションを誤接続する可能性なし
個別要件に対応するお客様指定の仕様
特殊要件に対応する個別ソリューションが必要ですか。ご要望に応じて、標準品をすばやく柔軟に個別調整いたします。カスタムメイドソリューションについてはサービスセンターにお問い合わせください。
M12 push-pullコネクタにより、限られたスペースでケーブル配線密度が高い場合でも、迅速で工具不要の機器接続が確保されます。埋込み式のM12ポートでコンパクトなケース設計を実装し、オスおよびメスバージョンでフィールドで簡単に拡張を実装できます。
ONECLICK高速嵌合方式の詳細をご覧ください。機器とシステムを迅速かつ確実に接続することができます。
インテリジェントな送電網でのリアルタイムデータ伝送向けの産業機器用M17 MPOコネクタ 堅牢なM17 MPOコネクタは高品質光ファイバが特徴で、長距離にわたる伝送でも安定した帯域幅を確保します。