新聞 歡迎瞭解有關我們的產品和技術的最新資訊、企業發展動態、我們的戰略業務進展,以及我們在永續發展方面的努力。您可在下載區便捷地下載新聞資訊和圖片材料。

  • Filters:
  • 應用的篩選條件 (1):
配置重載連接器的線上工具

全新重載連接器線上配置器

HEAVYCON 配置器是一款線上工具,能簡易、快速且安全地配置重載連接器。由於組合方案非常多,即使是專家也很難選擇正確的解決方案。此款配置器可協助使用者進行連接器的選型、驗證與視覺化呈現,從而為專案節省寶貴時間。

採用直插式連接技術的 TRIO POWER 壁式安裝電源

壁式安裝電源現在推出採用直插式連接技術的款式

TRIO POWER 壁式安裝電源(功率最高達 2.5 kW)現在提供採用直插式連接技術的型號。此系列裝置提供 24 V 或 48 V 直流輸出電壓,結構緊湊,兼具高功率密度與卓越能效。

CHARX connect modular Type 2 充電插座

模組化交流充電插座,安裝深度縮小 – 安裝靈活、節省空間

菲尼克斯電氣推出薄型設計的 CHARX connect modular Type 2 充電插座:透過第三代產品,為充電基礎設施打造更靈活、更節省空間的整合方案。

PSD-SC 可配置式信號柱

全新可配置式信號柱,配備 IO-Link 介面

菲尼克斯電氣擴充信號設備產品組合,新增三款 PSD-SC 系列可配置式信號柱。此系列機型提供多達 15 個 RGB 色段、多種操作模式,並藉由 IO-Link 介面實現便捷參數設定。

不同型式的緊湊型 LED 信號燈

直接整合於機器的緊湊型 LED 信號燈

菲尼克斯電氣全新推出的 PSD-SL 系列 LED 信號燈,為機械設備應用量身打造可直接整合於機器功能的緊湊型信號指示解決方案。這些燈具用途廣泛、結構堅固,適合室內和室外使用。

FP 0,8 SL 系列板對板連接器

0.8 mm 針距無屏蔽板對板連接器

菲尼克斯電氣推出全新 FP 0,8 SL 系列非屏蔽板對板連接器,支援最高 52 Gbps 的資料傳輸速率。此連接器與屏蔽款 FP 0,8 系列的 PCB 焊盤設計相容,為 PCB 設計提供更高靈活性。設計人員可在不需調整 PCB 配置的情況下,直接互換屏蔽與非屏蔽版本。

磷酸鐵鋰電池模組

磷酸鐵鋰電池模組

菲尼克斯電氣推出搭載 IQ Technology 的全新鋰電池模組,以 284 Wh 的高容量擴充其高效能能源儲存解決方案產品線。

CHARX control 交流充電控制器

交流充電控制器功能升級:透過軟體更新導入全新檢定方案,簡化認證流程

菲尼克斯電氣的 CHARX control modular 交流充電控制器是智慧、永續充電基礎設施的核心,支援電動車Mode 3 充電模式。

具有熱模擬功能的電子元件外殼

具有熱模擬功能的電子元件外殼

配備專屬散熱器與優化 PCB 配置的電子元件外殼,能為設備提供最佳散熱效果與效能提升。針對 BC、ME-IO、ICS 及 UCS 系列電子元件外殼,菲尼克斯電氣特別提供散熱器組合方案與獨家模擬分析服務,顯著提高設備的熱管理效率。

配備 Modbus/TCP 的饋電模組

CAPAROC 設備斷路器系統:配備 Modbus/TCP 通訊介面的新型饋電模組

CAPAROC 設備斷路器系統的應用範圍再度擴大。新型饋電模組搭配 Modbus/TCP 通訊介面,可整合於各類通訊系統中。

HEAVYCON 數據中心專用連接器

HEAVYCON 數據中心專用工業連接器

菲尼克斯電氣全新 HEAVYCON 數據中心專用連接器,可優化從電源分配單元 (PDU) 至 IT 機櫃的電力傳輸,並提供高達 70 A 的穩定電流承載能力。壓接端子的低接觸電阻特性,可降低高達 60% 的能源耗損。較低的發熱量也降低了冷卻需求。

可插拔 Push-X 組合式端子條

使用 Push-X 和 COMBI 插接區輕鬆為控制櫃接線

菲尼克斯電氣最新推出的可插拔組合式端子,採用 Push-X 連接技術與 COMBI 插接區,重新定義接線技術標準。此組合透過預先組裝的 COMBI 連接器連接現場端設備,能在控制櫃製造流程中快速有效地完成接線作業。

馬達啟動器專用 IFS PROFIsafe Gateway,安裝於導軌上

IFS PROFIsafe Gateway 閘道器能輕鬆整合多達 15 組馬達啟動器至安全網路

菲尼克斯電氣 IFS PROFIsafe Gateway 閘道器可輕鬆將支援網路功能的馬達啟動器整合至 Profisafe 安全網路,並應用於各類安全控制系統。

PSRmodular XC 在過程工業中的應用

適用於危險區域的 SIL 3 等級功能安全解決方案

菲尼克斯電氣 PSRmodular XC 產品系列可配置式安全模組 已通過爆炸危險區域使用認證, 此認證再次大幅拓展產品應用範圍。

透過平板電腦進行遠端存取

mGuard Secure Cloud 推出新版 3.1

菲尼克斯電氣的 mGuard Secure Cloud 解決方案支援全球機械設備安全遠端存取。最新 3.1 版本正式推出,即日起開放使用。

單極突波保護裝置 VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R 安裝於導軌上

新型單極突波保護裝置 VALVETRAB SPP

菲尼克斯電氣 Safe Protection Plus (SPP) 產品系列 Type 2 突波保護裝置,即日起推出單極款式。此系列新增五款即裝型產品,每款均提供「含遠端指示接點」與「不含遠端指示接點」兩種版本,進一步完善現有產品線。

系統佈線線上配置器

透過全新線上配置器,輕鬆選配控制系統佈線方案

菲尼克斯電氣新推出的控制系統佈線線上配置器,助您快速選配客製化系統佈線解決方案。

內建斷路器功能的 PLC-INTERFACE 繼電器與獎項標誌

PLC-INTERFACE 繼電器斷路器榮獲美國大獎

菲尼克斯電氣的 PLC-INTERFACE 斷路器繼電器模組榮獲美國 Control Engineering 2025 年度最佳產品金獎,並同時奪得 Plant Engineering 2025 年度最佳產品「最具價值產品」頭銜。

前瞻性能源管理軟體解決方案

Energy Management Service - On-Premises:符合 ISO 50001 標準的高效能源管理,助力企業永續經營

能源管理解決方案「Energy Management Service - On-Premises」是菲尼克斯電氣與 EMPURON 戰略合作的核心。該軟體提供強大的分析工具,能全面評估能源資料並產生具參考價值的報告, 協助企業做出節能減排的科學決策。

適用於 THR 的 M12 彎角式設備連接器

適用於 THR 的 M12 彎角式設備連接器

菲尼克斯電氣提供適用於回流焊 (THR) 製程的彎角式 M12 連接器,此產品專為自動化生產所設計。

採用直插式連接技術的 Uno Power 電源

Uno Power 電源 – 新增直插式接線與擴展電壓範圍款式

菲尼克斯電氣擴充產品線,推出全新 Uno Power 系列電源,最大輸出 90 W 機型搭載直插式連接技術,並支援擴展電壓範圍至 277 V AC。此系列產品專為緊湊型控制櫃中的單相應用設計。全新 30 至 90 W 電源憑藉高功率密度、優異能效及直插式連接等優勢, 成為工業自動化與小型控制櫃應用的理想解決方案。

客製化手持工具定位板:量身訂製的泡棉抽屜內襯

菲尼克斯電氣與 TECSAFE 合作:客製化手持工具定位板提升作業效率與整潔度

菲尼克斯電氣與 TECSAFE 攜手合作,提供客製化解決方案,有效提升作業條理性與運作效率。

用於家用儲能系統的電池極連接器

用於家用儲能系統的新款電池極連接器

菲尼克斯電氣最新推出專為家用儲能系統設計的連接器解決方案。新款連接器透過機械式編碼設計與彩色標記,完美匹配電池逆變器的應用需求。

安裝在 DIN 導軌上的 PSRuni L 多功能安全繼電器

多功能安全繼電器:單台裝置,兩項保護功能

透過菲尼克斯電氣 PSRuni 多功能安全繼電器,一台裝置即可監控多達兩項安全功能。涵蓋各種常見安全功能,支援靈活配置並適應個人化需求。

裝置與更新管理 (DaUM)

Docker Hub 上的裝置與更新管理

透過菲尼克斯電氣基於 OPC UA 的裝置與更新服務,可實現跨廠牌自動化設備的管理與更新。該軟體原先僅提供 Windows 服務版本,現已新增 Docker 容器版本,支援 Linux 系統環境。

用於測量土壤濕度的 LoRaWAN 感測器

環境監測作為需求導向灌溉的基礎

正確的水資源管理向來重要,在氣候變遷時代更顯關鍵。為有效控制洪澇或乾旱等極端現象,全面環境監測是首要步驟。以都市環境為例,透過測量綠地土壤濕度, 可實現需求導向的精準灌溉。

IO-Link 耦合器用於非接觸式 IO-Link 傳輸

全新 IO-Link 耦合器:實現非接觸式電力與資料傳輸

菲尼克斯電氣擴充非接觸式電力與資料傳輸產品線,推出全新 IO-Link 耦合器。此創新產品可實現既有自動化系統中 IO-Link 裝置之間的非接觸資料交換,為使用者帶來多重優勢。

適用於現場安裝的緊湊型 IO-Link 設備 I/O 盒

適用於現場安裝的新型緊湊型 IO-Link 設備 I/O 盒

菲尼克斯電氣全新推出的 IO-Link 設備 I/O 盒,為 Axioline E 產品系列新增堅固耐用的設備選擇。此系列產品具備數位訊號處理能力與靈活的連接方案,專為嚴苛環境所設計。

Solarline 系列串列匯流箱 (SCB)

適用於屋頂型與地面型太陽光電系統的預組裝式串列匯流箱

在「全電力社會」願景中,綠色電力能夠隨時以經濟的成本穩定供應。除了風力發電外,太陽能發電在再生能源生產中亦扮演重要角色。太陽光電系統的規劃與建置專家必須確保系統具備高可用性與優異性能。為此,菲尼克斯電氣推出 Solarline 系列串列匯流箱(SCB),可同時滿足小型屋頂型系統與大型地面型電站的需求。

菲尼克斯電氣 360° 全方位資安防護方案

360° 全方位資安防護方案:為產品、解決方案及服務提供全面保護

在太陽光電系統或風力發電機組的資料獲取過程中,所收集資料的存取安全性及傳輸途徑同樣具有極高重要性。除了持續增長的駭客攻擊威脅外,現行多項法規要求企業必須強化資安防護。例如,《網路韌性法案》、NIS 2 指令和 KRITIS 關鍵基礎設施條例等。目前雖尚未出現統一的實施標準, 但可預見國際權威安全標準 IEC 62443 將發揮關鍵作用。

客製化組裝的 CCS 充電插座 CHARX connect universal

配備預製纜線套件的 CCS 充電插座:電動車即裝即用型解決方案

菲尼克斯電氣推出的通用型 CCS 充電插座 CHARX connect universal,可作為高達 700 kW 大功率充電介面,大幅縮短電動車及行動機械的充電時間。此系列首度推出配備預製纜線套件的 CCS Type 2 充電插座,提供即裝即用的完整解決方案。

CHARX connect professional 液冷式 CCS 充電電纜,支援高達 1,000 kW 充電功率

CCS 百萬瓦級充電電纜支援高達 1,000 kW 功率 – 重新定義大功率充電技術

菲尼克斯電氣推出的第二代液冷式 HPC 充電連接器 CHARX connect professional,在 Boost Mode 下可傳輸高達 1 MW 的電力。此超高充電功率不僅能在數分鐘內為電動車完成充電,更能讓配備大型電池的商用車輛快速恢復運作。

彩色 RJ45 跳接線

適合 CAT6A 應用的彩色 RJ45 跳接線

菲尼克斯電氣專為控制櫃內的應用開發了 RJ45 Building 系列跳接線,令其產品組合至臻完善。新跳接線共分八種顏色:白色、橘色、黃色、紅色、紫色、綠色、藍色和黑色。

PRC 20 系列配電器

PRC 20 系列插拔式配電器

菲尼克斯電氣最高 20 A 新型插拔式配電器是藉由隨插即用實現快速簡便安裝的最優解決方案。

附上 SIL 3 和 Ex i 標誌以及 GIT 安全獎和德國創新獎標誌的 MINI Analog Pro 本安級訊號調節器與量測變送器

通過了全方位核准的超薄款 Mini Analog Pro 本安級訊號調節器與量測變送器

除 ATEX/IECEx 和 CCC Ex 認證之外,菲尼克斯電氣 MINI Analog Pro 產品系列中的 6.2 mm 薄款本安級訊號調節器與量測變送器現在又榮膺了多項認證。

供配有 MINI Analog Pro 隔離式訊號調節器的接近開關使用的電阻網路

透過線路故障監控提高安全性

基於菲尼克斯電氣新型電阻網路,可讓無電勢接點和接近開關與符合 NAMUR IEC/EN 60947-5-6 標準的輸入模組組合應用,以監控線路故障。事實證明,這類產品在對安全性要求高的應用中必不可缺。

PSRuni L 多功能安全繼電器

多功能安全繼電器:單台裝置,兩項保護功能

透過菲尼克斯電氣 PSRuni 多功能安全繼電器,僅在一台裝置內即可監控多達兩項安全功能。涵蓋常見安全功能,支援靈活配置並適應個人化需求。

Axioline 溫度模組

Axioline F 和 Axioline P 用新型電阻溫度模組

菲尼克斯電氣透過推出了三款支援電阻溫度感測器的全新電阻溫度模組(RTD 模組),不斷完善 Axioline F 與 Axioline P 遠端 I/O 系統產品組合。

ICS 下殼體部件

ICS 系列電子元件外殼的全新下殼體部件

寬 50 mm 的菲尼克斯電氣 ICS 系列全新下殼體部件,具有 PCB 面積最大的特點,為其上的電子元件創造了更多空間。

UNIFOX-MP 6-1 和 UNIFOX-MP 7-1 多功能鉗

用途廣泛 – 新款通用工具

菲尼克斯電氣 UNIFOX 工具產品組合又新增兩款多功能鉗、三款鉗式扳手和一款「Linemans」組合鉗。

XPC 系列 PCB 連接器

XPC 2,5 PCB 連接器中的 Push-X

菲尼克斯電氣為採用創新 Push-X 技術的 PCB 連接器系列新增了一款適用於導體橫截面積最大 2.5 mm² 的連接器。透過 Push-X 技術,無需用力推入,即可快速連接柔性和剛性導線。

Cellulink 產品系列

新型工業室外行動通訊路由器

菲尼克斯電氣為其遠端通訊產品組合新增了工業室外行動通訊路由器。Cellulink 產品系列將全球可聯網的設備連接到行動網路,並通過了 IEC 62443-4-2 認證。

兩個適用於 6 GHz 頻段的全新 WLAN 模組

適用於 6 GHz 頻段的新型 WLAN 模組改善了工業自動化

菲尼克斯電氣為工業 WLAN 用戶端模組產品組合新增了適用於新 6 GHz 頻段的 Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) 型號。這表示有 24 個新的免費傳輸通道可用,搭配 Wi-Fi 6E 模組,可充分利用 IEEE 802.11ax 新功能的特性。

FL SWITCH 5900

適用於工業領域的全新 19 英寸機架安裝式管理型交換器

菲尼克斯電氣將在 2025 年漢諾威博覽會上展示一系列全新的 19 英寸管理型交換器。FL SWITCH 5900 系列交換器提供高資料效能、廣泛的安全功能和現代 TSN 機制,配備多達四個 10 Gigabit 連接埠。

TERMITRAB complete APL 突波保護裝置安裝在 DIN 導軌上

適用於 APL 應用的新突波保護裝置

菲尼克斯電氣新推出的 TERMITRAB complete 系列突波保護裝置適用於 SPE 或 APL 應用,符合國際標準,並為過程自動化中處於危險區域的機器設備提供全面保護。

安裝在 DIN 導軌上的 TRIO UPS

不斷電供電系統在停電時提供最高可用性

適用於機械製造領域的 TRIO DC UPS,是菲尼克斯電氣在不斷電供電系統方面的又一大創新。此組合式開關電源將 UPS 和電源的功能整合在一個緊湊的外殼中,從而節省了控制櫃中的空間。

一名工作人員手持 BLUEMARK E.CARD UV 噴墨印表機站在控制櫃前

使用創新 UV 噴墨印表機實現高效率標識

菲尼克斯電氣 BLUEMARK E.CARD UV 噴墨印表機為工業標識領域設立了新標準。它可高效率處理材料,並採用維護需求低的列印技術,可在塑膠和金屬卡片材料上實現最佳列印效果。

帶插座的控制櫃照明產品,採用最新設計

最佳控制櫃照明支援安全工作並防止接線錯誤

菲尼克斯電氣為其產品組合新增了內建插座的通用交流控制櫃照明產品。PLD E 708 產品系列的燈具為全球幾乎全部控制櫃提供了多種應用可能性。這是因為交流輸入電壓範圍很寬,為 100 V AC 至 240 V AC。

適用於 KNX 匯流排系統的 STEP POWER

透明且安全的 KNX 通訊,高達 1,200 mA

作為市場上第一款 KNX 電源,菲尼克斯電氣的 STEP POWER 具有主動 KNX 電感器,並透過內建的彩色顯示器提供全部相關的 KNX 狀態資訊。其結合了效率與現場診斷。

Catan C1 EN 應用

適用於樓宇和房間自動化的全新控制器系列

在樓宇和房間自動化中,通常使用緊湊型配電板,它們為安裝硬體提供的空間很小。為此,菲尼克斯電氣為其產品組合新增了 DIN 導軌安裝式裝置。除了成熟的樓宇控制系統 ILC 2050 BI 以外,新型控制器 Catan C1 EN 也已上市。

CHARX control modular

交流充電控制器的功能擴充:WLAN 功能和其他功能

菲尼克斯電氣的 CHARX control modular 交流充電控制器是智慧、永續充電基礎設施的核心,支援電動車模式 3 充電。隨著軟體版本 1.7.0 的發佈,此可擴充產品組合新增了 WLAN 功能和其他功能,有助於提高安裝和維護工作的便利性以及安全性。

適用於 UM 系列擠壓型材外殼的靈活 PCB 固定系統

適用於 UM 系列擠壓型材外殼的靈活 PCB 固定系統

適用於菲尼克斯電氣 UM-BASIC 和 UM-PRO 擠壓型材外殼的評估 (EVA) 板支架是一種靈活可調的固定系統,用於固定各種尺寸的 PCB。此系統可安裝在菲尼克斯電氣的 UM-BASIC/-PRO 122 型材上。

適用於緊湊型控制器的 ME-IO 外殼系統

適用於緊湊型控制器的 ME-IO 外殼系統

ME-IO Slim 是菲尼克斯電氣的高效率外殼解決方案,適用於需要密封正面連接技術的緊湊型控制器。模組寬度僅 12 mm,可實現節省空間的系統設計。

BPC 系列電池極連接器

儲能系統的安全連接

菲尼克斯電氣的 BPC 系列新型極性反接保護連接器非常適合用於儲能系統。該系列連接器可 360° 旋轉且支援多種連接方法,為使用者帶來了更多靈活性。

與 PPS DIN 導軌切割機搭配使用的零切割塊

快速精確的零切割,無需重複測量

用於 DIN 導軌切割機的零切割塊可實現快速、可重複的零切割,無需耗時重複測量,從而最佳化手動切割穿孔 DIN 導軌的流程。

適用於 BC 17,8 的直插式 PCB 接線端子

適用於 BC 17,8 電子元件外殼的直插式 PCB 接線端子

菲尼克斯電氣豐富了適用於 BC 系列電子元件外殼的連接類型。首次推出了適用於 BC 17,8 (1 HP) 的 FKDSO 1,5 和 FKDSO 2,5 系列直插式 PCB 接線端子。

濾波 RJ45 PCB 連接器

濾波 RJ45 PCB 連接器

菲尼克斯電氣完善了其基於銅纜的資料傳輸領域的產品系列。新型濾波 RJ45 PCB 連接器內建隔離器,適用於高達 1 Gbps 的應用,完善了現有的產品組合。

採用直插式連接的 BC 35,6 和 BC 53,6 電子元件外殼

適用於直插式連接的可配置上部殼體 BC 35,6 和 BC 53,6

菲尼克斯電氣為 BC modular 外殼系列新增了寬度為 35.6 和 53.6 mm 的上部殼體。這表示現在有適用於總寬度 35.6 mm、53.6 mm、71.6 mm、107.6 mm 和 161.6 mm 的可配置上部殼體可選。

CHARX control vehicle 透過電力線 (PLC) 處理直流充電站與電動車之間的進階通訊 (TCP/IP)

車輛充電控制器作為直流充電站和電動車之間的介面解決方案

菲尼克斯電氣推出的獨立車輛充電控制器 CHARX control vehicle,支援透過 CCS 充電插座為電動車和商用車進行直流充電。

用於高達 80 A 交流充電的 NACS 充電電纜

NACS 標準席捲,菲尼克斯電氣整裝待發:50 A 和 80 A 交流充電電纜將於 2024 年底上市

身為電動車充電技術領域的專家,菲尼克斯電氣將於今年底推出首款符合 SAE 標準且經過 UL 認證的 NACS 充電電纜,支援高達 80 A 交流電。

用於比流器測試的 HEAVYCON TSC 插芯

用於保護技術領域測量和測試任務的重載連接器

菲尼克斯電氣新推出的 HEAVYCON TSC 插芯適用於中壓開關設備。其專為測量和測試任務而設計,並為臨時或固定插頭連接提供強大的解決方案。

適用於光伏應用的 VAL-SPP 突波保護裝置,安裝在 DIN 導軌上

適用於光伏應用的新型突波保護裝置

菲尼克斯電氣 VALVETRAB SPP 產品系列中的新型突波保護裝置兼具前瞻性的安裝功能和安全特性,因此也適用於光伏應用。

緊湊型 CCS Type -1 充電電纜,充電功率高達 125 kW

緊湊型 CCS Type 1 充電電纜 – 高達 125 kW 的理想充電解決方案

菲尼克斯電氣 CHARX connect compact 系列直流充電電纜,新增了 125 kW 性能等級。

UNO POWER 電源符合 SEMI F47 標準

電源符合 SEMI F47 標準

菲尼克斯電氣的基本功能型 UNO POWER 電源功率密度高,非常適合在緊湊型控制櫃中使用。此品類豐富的產品組合現已經過測試並確認符合 SEMI F47 標準。

安裝在 DIN 導軌上的 MACX Analog 和 MINI Analog Pro 訊號調節器與量測變送器,帶 Ex i、SIL 和 PL 標誌

MACX Analog 訊號調節器和量測變送器的升級與新型號

菲尼克斯電氣久經考驗的訊號調節器系列 MACX Analog 集本質安全防爆保護和功能安全於一身,新增了多個款型,並進行了技術升級。該系列產品可輕鬆與 Mini Analog Pro 系列的 6.2 mm 訊號調節器和量測變送器搭配使用。

在漢諾威博覽會上授予 PLCnext Control 所獲認證

確保安全通訊的 PLCnext Control 獲得 IEC 61850 Ed. 2.1 和 IEC 62351-3 認證

菲尼克斯電氣的 PLCnext Control 現已獲得 DNV 認證,符合能源管理系統安全通訊國際標準 IEC 61850 Ed. 2.1 和 IEC 62351-3。此前,該控制器是市場上首款獲得符合 IEC 62443 4-2 SL2 一系列功能認證的控制器。

帶有新端子 MPTD 和 MUTTB 的端子條

使用小型端子實現緊湊接線

菲尼克斯電氣的微型端子產品組合新增兩款型號:雙層微型端子台 MPTD 和微型雙層端子 MUTTB。這些端子安裝快速,而且接線特別緊湊。

Push-Lock 連接與 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統結合

採用 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統和 Push-Lock 連接技術的預製型 M12 連接器

工業級耐用性和尺寸緊湊是 M12 連接器眾所周知的優點。菲尼克斯電氣透過簡單且免工具的操作技術進一步加強了這些優勢。Push-Pull 推拉式快速鎖定系統與 Push-Lock 按壓鎖式導線連接技術組合,組裝和安裝工作變得輕鬆可靠。

新一代型別 2 直流充電電纜

採用全新外殼設計的 CCS 型別 2 充電電纜 - 堅固耐用、易於保養、精心設計

菲尼克斯電氣的新一代 CCS 充電槍 CHARX connect standard 適用於建構直流充電站,涵蓋了 150 至 250 kW(150 至 250 A/1,000 V)的中等功率範圍。該產品系列採用新的外殼設計,在耐用性、安全性、計費和保養維護方面做了許多改進。

重載連接器與直插式插芯

適用於重載連接器的直插式插芯,用於傳輸電力

藉由菲尼克斯電氣適用於模組化重載連接器 HEAVYCON 的直插式插芯,無需工具即可輕鬆完成導線連接。新推出的插芯能夠可靠傳輸高達 100 A 的電流,適合大電流應用。

THERMOMARK PRIME 2.0 行動熱轉印卡片印表機

用於各種標識解決方案的行動熱轉印印表機

菲尼克斯電氣的 THERMOMARK PRIME 2.0 行動熱轉印印表機用途廣泛。此緊湊型設備適合在標記單元中集中使用,也可直接在現場製作標籤。這有助於提高工作流程的效率和靈活性,在大型系統中優勢更明顯。

用於在裝配工位處理導線的導線制動器

高效、清晰的裝配工位

菲尼克斯電氣新推出的 clipx Wire brake 導線制動器有助於提高導線預處理和接線效率。這款導線致動器專為改善工位的整潔度而開發,電纜擺放更加井然有序。

用於交流充電控制器的 RFID 讀取器

用於交流充電控制器的 RFID 讀取器,帶有 LED 指示器和蜂鳴器

菲尼克斯電氣新推出的 RFID 讀取器配有可配置的 LED 指示器和蜂鳴器,與 CHARX control modular 充電控制器搭配使用,適合安裝在家用充電樁或充電站中。

採用 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 技術的 WLAN-1000 系列

採用 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 技術的高性能 WLAN 模組,用於實現工業自動化

菲尼克斯電氣新推出符合 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 技術標準的 WLAN 用戶端mo模組,進一步擴大了自身的工業網路產品組合。新的 WLAN 1000 系列模組可在頻寬為 160 MHz 時達到 2,402 Mbps 的 WLAN 總資料傳輸速率。

XTVMEA 6 量測變送器端子

採用 Push-X 技術的現代化量測變送器端子

菲尼克斯電氣新推出 XTVMEA 6 量測變送器端子,其主要特點在於自動引導比流器短路。此「Make Before Break」(先合後斷)功能可確保比流器在所有維護和測試任務期間安全運作。

可持續以 375 kW 的功率充電的型別 1 和型別 2 CCS 車輛充電插座

通用型 CCS 充電插座 - 現在可持續以 375 kW 的功率充電

菲尼克斯電氣新推出了 CHARX connect universal 系列 CCS 車輛充電插座,現在可持續以 375 kW 的功率進行大功率充電。

採用生質塑膠製成的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼

透過在設備連接技術中使用生質塑膠減少二氧化碳排放

菲尼克斯電氣致力於逐步提高產品的永續性。基於製程最佳化和永續材料,PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼產品類別中已有部分解決方案顯著改善了自身的碳足跡表現。

TRIO POWER 電源

內建斷路器的電源

菲尼克斯電氣推出的 TRIO POWER 電源內建有電子設備斷路器,現在新推出三相款型。

高度緊湊的邏輯模組

採用簡單 Modbus/RTU 連接的邏輯模組,用於分散式遠端 I/O 存取過程資料

在經由 RS-485 Modbus/RTU 聯網後,菲尼克斯電氣的 PLC logic(開關設備與控制器的組合)可輕鬆、安全地整合至更高層級的自動化系統中。這便於分散存取 PLC logic 的過程資料,從而實現遠端控制、診斷和視覺化顯示,並且可透過基於 Web 的管理輕鬆設定參數。

高度緊湊的電子保險裝置

高度緊湊的電子保險裝置

菲尼克斯電氣開發的 PLC-INTERFACE 是繼電器介面和電子保險裝置(斷路器)的創新組合,其總寬度僅 6.2 mm,為控制櫃節省了寶貴的空間。透過設備上的 DIP 開關,可單獨設定標稱電流和停機行為。

VAL-SPP 產品系列,帶適用於交流電和光伏應用的保護裝置

突波保護領域的新標準:安裝和操作簡便且安全

菲尼克斯電氣新推出的 VALVETRAB Safe Protection Plus (VAL-SPP) 突波保護裝置安裝簡便、安全性出色,能夠確保系統的高可用性,並滿足未來之需求。

CHARX connect standard 非液冷型 GB/T 直流充電電纜

非液冷型 CE 認證 GB/T 直流充電電纜,可持續以高達 250 kW 的功率充電

新一代 GB/T 直流充電電纜 CHARX connect standard 是菲尼克斯電氣依據中國最新 GB/T 20234 標準,為全球電動車市場和各類應用開發的 CE 認證充電電纜。

帶 THERMOMARK E.VARIO 貼標機的熱轉印捲式印表機,用於標記整個端子條

一步自動化標識整個端子條

藉由菲尼克斯電氣推出的 THERMOMARK E.VARIO 熱轉印捲式印表機,可節省多達 70 % 的時間。新的 THERMOMARK E SERIES 自帶貼標機。該模組化系統包括功能強大的熱轉印捲式印表機和四個不同的貼標機。

使用 E.Fox S 10 剝線機剝除導線絕緣皮

剝線機實現高效導線預處理

藉由菲尼克斯電氣新推出的 E.Fox S 10 剝線機,您可輕鬆、高效地剝除導線絕緣皮,且品質始終如一。此款剝線機採用特殊的 V 型刀片,可處理的導線橫截面範圍為 0.08 至 10 mm²。如果再搭配選配的平刀,則可處理寬度達 7.6 mm 的扁平電纜。

漢諾威博覽會上的單對乙太網路系統聯盟及其標誌

單對乙太網路系統聯盟再次以獨立展位亮相漢諾威博覽會

作為與工業轉型相關的所有技術領域最重要的國際盛會,漢諾威博覽會將於四月再次隆重開幕。

適用於樓宇自動化領域的 REG 交換器

適用於樓宇自動化領域的非管理型交換器

在今年的法蘭克福 Light + Building 展會上,菲尼克斯電氣首次展示了適用於樓宇自動化領域的全新非管理型 REG 交換器系列。該系列產品採用 REG 格式,專為建築配電板而設計。

使用 XT 系列組合式端子進行導線連接

利用 Push-X 技術,大幅縮短時間

菲尼克斯電氣新開發的 Push-X 技術有助於提高接線速度以及接線效率。該系統適用於各種類型的導線,無論是剛性導線還是柔性導線,無論是否帶套管。

IPD 安裝系統中的 Y 型和 H 型分配器

使用分配器免工具輕鬆完成配電

菲尼克斯電氣開發的 IPD 安裝系統是一種可靠、便捷的配電解決方案,即使在安裝條件不佳的情況下,也能順利完成安裝。採用直插式技術和卡口式快速鎖定裝置,該系統可安全、免工具地實現連接器、穿板式連接器和分配器安裝。

由帶 EtherNet/IP™ 通訊介面的饋電模組和各種設備斷路器模組組成的 CAPAROC 系統

電子設備斷路器系統:透過 EtherNet/IP™ 進行通訊

菲尼克斯電氣 CAPAROC 設備斷路器系統的應用範圍進一步擴大:基於帶 EtherNet/IP™ 介面的新型饋電模組,該系統現在可用於更多的通訊系統。

OCS 系列戶外外殼

大容積戶外外殼,確保獨立設備系統可靠運作

菲尼克斯電氣推出了新一代 OCS 戶外外殼,完善了原有的現場外殼系列。藉助新推出的三個大容積外殼款型,客戶可更加輕鬆地在一個外殼中安裝多個電子元件。

直插式 PCB 接線端子 SPT 35/..-H

直插式 PCB 接線端子,用於高達 125 A 的功率電子設備

菲尼克斯電氣開發的 SPT 35 PCB 接線端子適用於高達 125 A 的電流和高達 1,000 V 的電壓,是目前市面上性能最強大的直插式 PCB 接線端子。

用於 KNX 自動化的 PCB 連接器

用於 KNX 自動化的直插式 PCB 連接器

菲尼克斯電氣推出的 PTS 0,5 系列是用於 KNX 通訊的緊湊型 PCB 連接器,豐富了樓宇自動化產品組合。J-Y(ST)Y 安裝電纜(0.6 mm 和 0.8 mm)無需工具即可透過直插式連接技術進行連接,省時省力。

安全 IO 模組

安全產品組合的擴充 – 用於 Failsafe over Ethercat 的安全 IO 模組

為了實現安全系統,菲尼克斯電氣推出了兩款新的安全 IO 模組,採用緊湊型設計,適用於 Safety over Ethercat (FSoE)。

用於百葉窗、捲簾和遮陽篷馬達連接的連接器

用於百葉窗、捲簾和遮陽篷馬達連接的連接器

菲尼克斯電氣的預製型 QPD STAK 3 和 QPD STAS 3 安裝連接器,有助於簡化電氣安裝工作。這些連接器專為連接百葉窗、捲簾和遮陽篷的馬達而開發。

PC 6 系列連接器

採用螺釘連接方式的新型 PC 6 系列連接器

菲尼克斯電氣進一步擴展了適用於功率電子設備的 PCB 連接器產品組合。隨著採用螺釘連接方式的新型 PC 6 PCB 連接器的問世,針對新針腳連結器方式,即使是傳統的螺釘連接技術也可具備進階防觸電保護功能。

用於 DIN 導軌匯流排連接器的連接器

ICS 和 ME-IO DIN 導軌匯流排連接器的擴展

憑藉 ME-IO 和 ICS 外殼系列,菲尼克斯電氣為設備開發提供了廣泛的產品組合。DIN 導軌匯流排連接器擴展了更多新品,便於實施由多個模組構成的完整系統。

電信線路突波保護 – DT-TELE-WM

用於多媒體區域 VDSL 應用的突波保護

菲尼克斯電氣新推出的 DT-TELE-WM-RJ45-PT-I 突波保護裝置是保護電信設備的理想選擇。

ICS PCB 接線端子

ICS 系列電子元件外殼的產品組合擴展

ICS 系列外殼是菲尼克斯電氣為未來自動化設備推出的多功能外殼系統。

UCS 散熱器解決方案

適用於 UCS 系列電子元件外殼的被動散熱器和散熱系統

嵌入式系統和單板電腦的性能越來越強大,同時尺寸越發緊湊。要實現可靠運作,需要協調的散熱設計。對此,菲尼克斯電氣推出了一款適用於 Universal Case System (UCS) 系列外殼的整合式散熱器。

LoRaWAN 燈光控制設備

用於街道照明的 LoRaWAN 燈光控制設備

菲尼克斯電氣新推出的 LoRaWAN 街道照明燈光控制設備有助於降低燈具能耗、延長燈具使用壽命、減少維護需求。