適用於 UCS 系列電子元件外殼的被動散熱器和散熱系統
2024.02.20
嵌入式系統和單板電腦的性能越來越強大,同時尺寸越發緊湊。要實現可靠運作,需要協調的散熱設計。對此,菲尼克斯電氣推出了一款適用於 Universal Case System (UCS) 系列外殼的整合式散熱器。
PCB 上的熱應力區域分布不均。為了最佳化設備的熱設計,將可按需調整的 UCS HSP 散熱片置於 UCS HS-HH 散熱器相應的接觸表面上,並旋緊。接著,使用間隔螺釘將散熱器和散熱片的組合連接到 PCB。這樣就能實現必要的接觸壓力和熱接觸。目前的產品組合支援各種 PCB,定位和固定效果出色。UCS HS-SW 散熱器設計為側壁,適合連接有線組件。散熱器整合有用於 PCB 的支撐表面,以便機械穩定裝置。
新的散熱解決方案擴展了 UCS 模組化系統的靈活性以及用途。使用者可基於模組化原理輕鬆實現各種應用。外殼零件以及散熱器指定區域均支援客製化列印,使系統更加完善。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com