您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

客製化解決方案 我們的客製化解決方案讓您始終可以找到貼合您應用情況的產品,即使這款產品尚不包含在我們的產品範圍內也沒關係:菲尼克斯電氣的服務團隊可依據您的要求微調標準產品,甚至可以完全重新研發。我們擁有技術知識,可與您攜手逐步開發解決方案。

與客戶交談,客戶手裡拿著一件產品

瞭解產品調整和開發的多樣性

產品或應用程式、系統、解決方案或服務,我們總能想您所想,給您所需。有時,只需稍作改動就能達成目標,而有時候可能需要全新的方案。請切記:菲尼克斯電氣解決方案中心始終為您分派經驗豐富的專業人士。與您攜手開發合適的解決方案。您擁有豐富的選項。

您的優勢

  • 個人諮詢 - 整個專案過程中由同一位專員陪同
  • 高度靈活的解決方案設計能力,隨時因應您的任何需求
  • 專業人員經驗豐富,及時為您分憂解難
  • 方案原型快速交付,讓您立馬掌握全局並做出初步判斷
  • 精準的規劃和專案控制能力,確保按時交付

配置


菲尼克斯電氣的產品配置器

調整標準產品

讓您變得更加靈活。您可以使用各種各樣的標準產品客製化調整選項:以連接技術為例,可以選擇顏色款型、針腳列印、編碼、標記或部件組裝;以外殼為例,可以選擇特殊開口或帶雷射標記的操作元件。您同樣可以為突波保護和滤波器選擇電壓和電路類型,或是為 I/O 系統選擇帶標記的端子。我們的配置器為您提供支援 – 快速、直覺,並可 24/7 隨時透過解決方案 ID 存取您的配置。

組裝


使用合適的連接技術組裝

組裝元件

使用合適的連接技術裝配外殼、纜線、接線盒或端子條。您可以自行制定所需的派生產品或是使用預製的派生產品。我們還為您提供包含標記在內的廣泛組裝服務。另外,我們還能為您組裝配備突波保護和其他各種元件的接線箱。

還提供個人化組裝解決方案。

提供下列組裝選項

透過配置器組裝
包含可組裝產品的產品詳細資訊頁面
一名工作人員在按照個人要求組裝產品
透過配置器組裝

根據產品的不同,一些配置器還支援在配置過程中進行組裝,包括用於控制櫃製造、連接或設備連接技術、電源、設備斷路器和突波保護的配置器。

前往配置器
包含可組裝產品的產品詳細資訊頁面

您也可以透過產品詳細資訊頁面組裝相關產品。為此,請前往所需的產品詳細資訊頁面。按一下「配置」。然後您可以選擇所需的纜線長度或適當的連接技術。之後將組裝好的產品放入購物車 – 完成。

一名工作人員在按照個人要求組裝產品

您需要完全適合您應用的個人化解決方案?– 完全沒問題。請寫信給我們。我們將與您聯絡。

諮詢個人化組裝解決方案

開發新品


菲尼克斯電氣提供開發個人化新品的服務

基於客戶設備設計,開發個人化新品

您有特殊要求且需要完全符合您需求的全新產品?- 我們很樂意利用我們在研發、製造和品管方面的知识來協助您落實您的目標。例如,您可以依照個人需求設計設備連接技術產品或外殼。我們為您提供全面的支援,從最初的構思一直到批量生產。

應用和解決方案概念服務部門的員工

應用解決方案

您是否有一個粗略的想法,但苦於不知道該如何實現?– 請向我們描述您的需求。您可以信賴我們,我們的服務貫穿應用或系統的整個生命週期:我們分析您的應用、定義措施並得出解決方案概念。在此期間,我們向您提供規格參數的意見和建議、建立技術規格、確保專有技術的轉讓,並接手包括測試在內的核准管理工作。

我們將不斷記錄和反復驗證您的解決方案。開發和交付包括 CAD 模型、圖紙、樣品、測試、設計整合支援、突波保護和 EMC 保護或 EPLAN 巨集等服務。