建築

智慧聯網建築,透過資料提升舒適度與效率。這一切,仰賴具備全方位思維的合作夥伴──從現場級別、建築自動化,乃至於建築管理與營運。從而實現人與建築之間真正的智慧互動。
智慧型建築一隅

在數位化轉型過程中,樓宇面臨著可調整性以及前瞻性方面的要求。其中的關鍵在於,智慧互聯和整體性樓宇自動化。

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, 全球行業經理
Bernhard Tillmanns – 菲尼克斯電氣
工作人員在觸屏前交談

得益於整體性樓宇自動化,所有設備得以智慧化互聯

Building Intelligence

智慧型樓宇的聯網程度不斷加深。因此,擁有一個能夠為您提供整體解決方案的合作夥伴愈發重要,這樣您就能一站式獲得從現場級別到樓宇自動化,再到樓宇管理和營運的所有解決方案。
無論是電氣安裝人員、系統整合商、規劃人員、建築師,還是建築商:只有所有相關方密切合作,才能建成和營運高效的智慧化樓宇,實現永續發展。因此,我們將相關方匯集到一起,實現了整體性樓宇自動化,開發出集所有領域於一身的智慧型 BIoT 框架。系統、設備和元件的自動化、能源監控、資料獲取以及安全連接,均不在話下。您的需求是哪種?輕鬆實現:操作便捷度提高,營運成本降低。

人們在吧台前聊天

整體性的樓宇規劃是智慧型樓宇的基礎

所有智慧型樓宇的基礎:整體性的樓宇規劃

如果想要建造智慧型樓宇,就必須從頭開始進行整體規劃。因為只有讓所有基礎設施實現整體性聯網,最終才能達到較高的樓宇營運效率。因此,早在規劃階段就必須將重點明確放在所有設施的彼此協作上。這樣才能提高樓宇營運效率,打造以需求為導向的個人化使用者方案,從而實現永續發展。無論是對您,還是對環境而言,都有諸多益處。

控制櫃前的樓宇技術系統整合商

樓宇技術設施的智慧化聯網

適應現今和未來需求的智慧型自動化

科技應以人為本,而非人去適應科技。基於這一理念,我們開發了 BIoT 框架,可輕鬆整合所有樓宇技術設施,包括該平台上的第三方系統。因為如果未來是開放式的,那麼所有介面也應當如此。因此,我們的平台不僅高效、安全,而且還可靈活地模組化擴展。由此誕生了能夠與您共同發展的樓宇。

優勢總覽 數位化樓宇可提高使用者滿意度和生產率

  • 輕鬆實現整體性樓宇自動化:
    適合各種應用和過程的開放且靈活的平台

  • 節約成本並挖掘潛力:
    按需控制、評估和處理所有子機構的全部資料

  • 長期保護投資:
    可隨時在正常運轉中進行更新和升級,可輕鬆實現模組化擴展

  • 提高能效:
    降低二氧化碳排放量,以期達到碳中和目標

  • 提高市場吸引力:
    操作便捷度提高,營運成本降低

攜手共創數位化轉型新紀元
智慧化、數位化、前瞻未來

要讓建築物達到高效能運作與永續發展,關鍵在於全面性的智慧聯網系統。我們的電子文件將向您展示,如何透過建築自動化的數位化轉型來達成這一目標。

即刻閱讀電子文件
智慧型建築電子文件

一站式供貨 - 幫助您實現智慧型樓宇

您想實現樓宇智慧化嗎?從現場級別到通訊,再到整體管理,菲尼克斯電氣提供一體化方案。構思巧妙,與時俱進。我們開發有 60,000 種產品,種類豐富,定能滿足您的各項需求,歡迎與我們聯絡。

現代化樓宇的內部視圖

即刻體驗虛擬樓宇物聯網解決方案! 體驗我們的智慧型樓宇

開啟線上全景之旅,全方位體驗位於德國巴德皮蒙的菲尼克斯電氣行業解決方案中心 (Industry Solution Center)。穿梭於虛擬樓宇空間,瞭解基於物聯網樓宇管理的種種方案。

攜手菲尼克斯電氣,實現樓宇自動化

「樓宇自動化」這一概念涵蓋了用於控制、調整和監控複雜樓宇技術設備以及獲取運作資料的所有設施。

在樓宇自動化領域,我們就是理想的合作夥伴。我們的目標就是,實現萬物互聯。但是,為了實現這一目標,我們必須拋棄傳統的樓宇自動化結構。我們不再僅僅關注現場、自動化和管理層面,而是要將所有設施連接起來。而且這一過程要貫穿樓宇的整個生命週期。現今的樓宇自動化意味著整體聯網的樓宇、永續性且高效的樓宇營運,以及在樓宇中生活和工作的人們的高舒適度。我們的產品、解決方案和專家所追求的,也正在於此。

產品