控制櫃製造商在製造過程的經濟性方面面臨特殊挑戰。他們通常無法改變外部條件或是只能施加一定的影響,例如供應商的交付能力和定價,或是專業人員短缺問題。而自身的生產能力則完全在掌控之中。透過流程最佳化、使用統一的軟體和介面解決方案、合適的工具或自動工具、標記系統以及輔助解決方案,通常可以顯著提高效率。
發掘您控制櫃製造流程中的效率潛能
控制櫃製造領域蘊藏著巨大的效率提升潛能。從工程設計到成品控制櫃完成的每一個流程步驟,都存在著優化作業、節省時間與成本的契機。為此,我們提供模組化且可擴充的解決方案,以實現高效率的控制櫃製造。此外,菲尼克斯電氣為您帶來適用於控制櫃所有功能區域的創新產品。我們將在整個控制櫃製造過程中全程提供支援。深入瞭解各流程步驟中的潛在機會,或全面瀏覽我們的產品、解決方案與服務。
製程諮詢 攜手持續優化您的製程
菲尼克斯電氣身為您可靠的合作夥伴,為您提供個人化諮詢服務。我們將結合實務取向的精實生產方法,助您最佳化控制櫃製造價值鏈。這些方法能透過快速可執行的流程變革,在財務支出較低的情況下實現顯著的節約效益。此諮詢服務基於多年的方法論經驗,並包含全面的顧問活動與員工培訓項目。
服務 可靠的客製化支援
在控制櫃生產的整個過程中,我們始終伴您左右。菲尼克斯電氣可依據您的要求和工藝流程提供個人化服務套件以及客製化產品服務。我們的專業服務人員隨時為您答疑解惑,協助您完成軟體和設備的安裝與設置,提供操作培訓、保養以及維修等服務。透過這種方式確保您的流程順利進行,並簡化您的日常工作。
時時刻刻滿懷熱情,只為提高控制櫃製造效率
控制櫃製造行業的發展動力
全世界都面臨著專業人員短缺的問題。如今,在某些部門,缺少合格的勞動力早已屢見不鮮。據專家估算,到 2030 年,全球市場的勞動力缺口將超過 8000 萬人。機械工程和控制櫃製造行業受到的影響尤為嚴重。菲尼克斯電氣提供全方位服務,助力客戶實現符合未來需求且經濟高效的生產方式:藉由數位化工作流程與生產文件縮短生產時間並避免出錯。
規劃部門與生產部門之間的最佳化合作可在控制櫃製造中顯著縮短生產時間。其前提是持續的資料流、完整的產品資料和無縫系統介面。菲尼克斯電氣推出的工程規劃軟體,可實現從規劃到採購再到生產的無縫數位化過程。持續的資料流以及智慧功能有助於提高效率,並能提供便捷的流程支援。
無論您的控制櫃生產是達到高度標準化,或是您更傾向於低至 1 件的小批量生產模式,您都能充分挖掘生產潛力,同時確保經濟效益與靈活性。菲尼克斯電氣提供支援工藝流程的操作員輔助系統、符合人體工學原理的手持工具和自動工具、操作便捷的標記解決方案以及無縫軟體解決方案等,均採用模組化、可組合、可擴展的設計理念,全程為您提供支援。
搭建 1600 萬公里全新數位化網路基礎設施,體現了全電力社會所需的能源網路擴建與現代化改造。在此過程中,控制櫃必不可少。我們假設,到 2030 年,僅此項網路擴建就需要生產並安裝大約 550 萬個控制櫃。菲尼克斯電氣致力於盡可能提高控制櫃製造效率,確保您在未來依然能夠繼續掌控不斷增加的訂單量。
實現高效率控制櫃製造的產品與解決方案
軟體
我們的控制櫃製造軟體解決方案可實現從規劃到採購再到生產的數位化無縫流程。端對端的資料流、智慧功能和高效能的 ECAD 介面,有助於大幅提升效率。
該產品組合除涵蓋我們的工程設計、標記及參數設定軟體外,亦包含用於端子條組裝及半自動導線預處理的作業輔助軟體。