機械加工 在控制櫃製造過程中,人們仍然喜歡親自動手進行機械加工。但即使是這些手動任務,也可以透過工作步驟的高效設計,縮短生產週期和降低成本。

一名工人在工作站用 DIN 導軌切割機切割 DIN 導軌

高效設計手動流程

在執行 DIN 導軌和電纜管道機械加工等手動任務時,高效設計的工作場所和工作流程可顯著節省時間和成本。同時,工程規劃軟體提供的數位生產檔案能夠盡可能減少失誤,確保所有工作流程清晰。此外,我們的工具類產品組合彼此協調、可擴展,能夠最佳化人體工學設計。

在控制櫃製造過程中高效機械加工所帶來的優勢

  • 透過設計高效和數位化輔助的工作流程,縮短生產週期並降低成本
  • 透過工程規劃軟體直接提供數位化資料,隨時查閱所有生產檔案
  • 使用 DIN 導軌和電纜管道的切割工具進行無切屑、無毛刺加工,從而實現快速、清潔且安全的加工流程
clipx BASIC line 模組化工作站系統

模組化工作站系統 實現高效的控制櫃製造流程

使用 clipx BASIC line 工作站系統,您可以輕鬆組裝自己的工作站,實現高效率且符合人體工學的工作。這些工作站具有可擴充性,您可將附件整合到現有的工作站中,或與符合人體工學的基本工作站結合使用。藉此,您可以隨需組裝自己的工作站。由於採用模組化系統,工作站系統可以隨時靈活地根據特定要求調整,或透過軟體進行擴充。

用於機械加工的工作站系統

用於機械加工的 clipx BASIC line 基本工作站
配備導軌切割機的工作站系統,用於機械加工
一名工作人員正在機械加工工作站系統上切割 DIN 導軌
用於機械加工的 clipx BASIC line 基本工作站

基本工作站配有用於固定端子板或顯示器等的支架,其高度可靈活調整。工作台下方還有一個可拉出的抽屜。下部區域用於儲存各種 DIN 導軌或長達 2 m 的線槽。框架上現有的支架可確保穩定性。工作站上部還有一個額外的儲存區域。

前往瞭解產品
配備導軌切割機的工作站系統,用於機械加工

輕鬆快速地將基本工作站與合適的附件和工具搭配使用。使用我們的型材和導軌切割機,您不僅可以快速、精確地切割標準 DIN 導軌和線槽,而且不會產生碎屑和毛邊。握持舒適,輕鬆省力。您可以輕鬆地將杯架固定到框架上,進一步提高工作站的整潔度。只需幾個步驟,就能獲得一個最佳協調且潔淨的手動機械加工工作站。

前往產品清單
一名工作人員正在機械加工工作站系統上切割 DIN 導軌

擴充工作站系統,提高機械加工效率。透過顯示器,可以隨時存取全部生產文件和訂單。以數位化方式提供資料有助於減少錯誤並縮短生產週期。手動切割穿孔 DIN 導軌時使用我們的零切割塊可進一步節省時間。零切割塊只需一次設定即可實現快速、可重複的零切割,無需耗時重複量測。使用我們的 THERMOMARK ROLL 2.0 熱轉印印表機,您可以直接在工作站用標籤標記已完成加工的 DIN 導軌和線槽。這樣,無論訂單是否存在差異,都可以清晰指派已完成的訂單。

前往產品清單
工作台上的 DIN 導軌切割機和帶有操作員輔助軟體的監視器

使用操作員輔助軟體進行高效生產

根據工程規劃過程中產生的資料自動建立數位生產檔案。使用菲尼克斯電氣開發的操作員輔助軟體,大幅提升加工效率:該軟體可從 ECAD 規劃中選擇必要的資料,並清晰地顯示在螢幕上。此外,該軟體還可逐步引導您完成加工過程。與使用普通紙質檔案相比,這種軟體支援的處理流程可減少失誤和搜尋時間。

菲尼克斯電氣開發有符合人體工學設計的手動工具和高效的自動工具,可確保生產過程的安全性,並減輕工作人員的負擔。

Jens Frischemeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 工具產品管理部門
工具和自動設備專家:Jens Frischemeier
效率提升解決方案
裝配

在控制櫃製造領域,裝配 DIN 導軌需要大量不同的元件且專案差異很大,需要高效設計這一流程。從而顯著縮短生產週期並大幅降低出錯率。

更多關於裝配的資訊
組合式端子卡在裝配工作站的 DIN 導軌上