適合無人搬運車系統的智慧解決方案

從電氣化到自動化,一站式服務。
工業製造環境中的自主式機器人
AGV 和 AMR

採用 AGV 與 AMR 的彈性運輸解決方案

無人搬運車 (AGV) 與自主移動機器人 (AMR) 在製造、物流及服務領域中,正逐步承接更多運輸任務,為企業帶來更高的效率與作業彈性。我們提供整合軟體、硬體與服務的模組化方案,能協助您順利推動無人搬運系統 (AGVS) 的電氣化與自動化進程。其中的核心是我們的開放式平台,此平台能無縫接軌現有流程,實現順暢整合。

我們的無人搬運車系統解決方案

PLCnext Technology
AGV 安全
AGV 中的 Virtual Line Following
PLCnext Technology

我們的 PLCnext Control 控制平台提供開放介面,您可以像往常一樣繼續使用現有的 IT 系統和個人車隊管理系統。因此,連接和更換現有元件更輕鬆、靈活。

其他優勢:

  • 節省時間,避免程式設計錯誤 – 我們提供模組化系統和易於整合的應用程式。
  • 安全整合 – 只需連接安全 PLC,我們的安全解決方案即可根據現行標準整合到 AGV 的控制器中。
  • 符合指令 – 通過 ISO 6244 認證,直接滿足新機械法規關於網路韌性的要求。
  • App Store – 您可以在我們的 App Store 中找到我們的模組化軟體,用於控制 AGV。

更多關於 PLCnext Technology 的資訊
AGV 安全

在人機協作領域,安全的重要性至高無上。因此,各種法規 (DIN EN ISO3691-4) 也對 AGVS 的安全性以及安全措施作出了相關規定。我們的安全產品組合可幫助您安全落實 AGVS 所需的應用,比如緊急停止方案、安全移動監控或現場切換等。

  • AGV 安全 – 無論是安全繼電器還是整合安全控制器,我們都能為您在 AGV 中的應用提供符合 ISO 3691-4 標準的解決方案。
  • 安全整合 – 只需連接安全 PLC,我們的安全解決方案即可整合到 AGV 的控制器中。
  • 安全諮詢 – 我們的安全領域專家可為您提供訓練、諮詢和認證服務,讓您一站式獲取全部安全服務。

瞭解更多關於功能安全的資訊
AGV 中的 Virtual Line Following

PLCnext Control 透過其開放性填補了常規控制功能與 AGV 導航之間的空白。透過使用創新技術,我們為物料輸送或動態工作環境的精確定位提供解決方案。

  • 即用型模組減少了工作量 – 即用型模組可以更輕鬆地實現 Virtual Line Following 和 Line Following 導航類型。我們為免費導航系統提供經過測試的 ROS 耦合。
  • 實施專屬方案 – 透過高階語言程式設計、Docker 和 ROS,可以直接在控制器上執行專屬方案。
  • 自由選擇製造商 – 我們的解決方案可靈活連接不同製造商生產的感測器和驅動器。

RedViking 與菲尼克斯電氣共同開發 AGV 創新解決方案

RedViking 公司總部位於美國密西根州普利茅斯,為汽車、航太、重型設備與國防工業等多種產業提供創新技術解決方案。RedViking 選擇與菲尼克斯電氣合作,正是著眼於菲尼克斯電氣產品具備高可靠性、透明度,以及廣泛的應用彈性與靈活性。
您是否經常面臨供貨不穩、成本過高以及技術汰舊換新等挑戰?透過我們的合作,您將能克服這些難題,持續推動創新。

適用於 AGV 的無線產品
AGV 的自動化和電氣化
DC/DC 轉換器
適用於 AGV 的無線產品

我們的無線乙太網路產品組合專為各類 AGVS 所設計,能滿足全球市場對設備堅固性與可靠性的多元需求,確保車輛與上層系統間的通訊流暢無阻。透過導入 5G 與 WLAN 6 等前瞻技術,我們為 AGV 的通訊開創了全新可能性。更高的頻寬與確定性效能,不僅能支援更大規模的車隊運作、提升系統可用性,更能將車輛的智慧運算遷移至邊緣或雲端。

  • 具備極高可用性 – 您可以自行決定哪些資料應透過 WLAN 傳輸,或透過 NearFi 技術在機器與無人搬運車系統之間進行直接通訊處理。
  • 預測性維護 – 透過持續監控訊號強度,主動識別潛在的訊號覆蓋盲區,並在連線問題發生前預先排除障礙,防患於未然。
  • WLAN 6 – 為實現與 AGV 的超高效能通訊並避免系統中斷,請選用我們的高性能無線網路解決方案。
  • 安全合規 – 我們的設備現已符合將於 2025 年全面生效的《無線電設備指令》 (RED) 之安全性規範。

AGV 的自動化和電氣化

每個 AGV 都必須能夠可靠地分配電能和大量資料和訊號。此外,由於空間狹窄,接線方案應緊湊、節省空間。

您的優勢總覽:

  • 一站式服務 – 一站式獲取全部服務和產品!
  • 交貨時間短 – 我們建立了一個全球銷售網路。
  • 最佳化安裝時間和試運轉 – 創新的組裝方法以及 Push-X 和 Push-in 簡化了與 AGV 的整合。

DC/DC 轉換器

從使用插頭等介質的傳統充電方式,到感應式充電技術,透過 PLCnext Control 和 CAN 耦合可以輕鬆整合電池管理。菲尼克斯電氣的 DC/DC 轉換器能夠可靠地為電子元件提供 24 V 電源。由此避免了驅動側對電子裝置的干擾,並可靠地平衡了電壓波動。

我們在生產倉庫中使用無人搬運車。基於 AGV 平台的開放性,我們能夠更輕鬆地連接各種系統。透過直接將安全性整合到控制器中,我們確保安全的人機協作。

Björn Eilert - Phoenix Contact, 製造工程資深專案經理
Björn Eilert
AGV 專家和資深專案經理站在菲尼克斯電氣布隆貝格生產廠房中

AGV 專家和資深專案經理站在菲尼克斯電氣布隆貝格生產廠房中

我們是您實現 AGV 電氣化和自動化的合作夥伴

我們高度重視與客戶的友好合作關係。我們的 AGV 團隊與您攜手合作,根據您的具體要求開發創新的客製化解決方案。

帶著喜悅與熱情,我們一起探索新的道路,將您的願景變成現實。您可以信賴我們的專業知識。讓我們共同創造無人搬運車系統的未來。請聯絡我們!

AGVS 解決方案

適用於智慧型工廠的 AGV 解決方案

我們的無人搬運系統 (AGVS) 解決方案提供以下優勢:

  • 可透過 App 擴充功能,並深度整合 PLCnext 工程平台
  • 完整的安全技術能力 – 從顧問諮詢到一站式整體方案
  • 靈活的導覽和簡單的 ROS 連線
  • 全球供應的全方位產品組合,實現全面電氣化
  • 具備 REST 介面的強固型無線通訊
  • 透過 CAN 匯流排介面,相容於各類電池管理系統 (BMS)

常見問答

在布隆貝格生產廠房中最佳化我們的 AGV
菲尼克斯電氣布隆貝格生產廠房中的 Virtual line following
生產廠房中的 AGV
在布隆貝格生產廠房中最佳化我們的 AGV

沒有。我們不製造自己的 AGV。我們開發各種元件和解決方案,協助我們的客戶及合作夥伴實現 AGV 和 AMR 的自動化和電氣化。

菲尼克斯電氣布隆貝格生產廠房中的 Virtual line following

AGV(無人搬運車)或 AGVS(無人搬運車系統)沿著規定的路線移動,這些路線通常在地面上用線或磁條標記。而 AMR(自主移動機器人)可以獨立導航,透過分析路線和環境並做出回應來動態調整其路徑。

生產廠房中的 AGV

我們的 AGV(無人搬運車)解決方案適用於各種類型的 AGV,包括:

__無人搬運車系統 (AGVS):__各種類型的工業輸送車,例如標準 AGVS、曳引車和堆高機,用於在倉庫和生產設施中運輸物料。
__行動機器人:__用於執行製造和物流中靈活動態的任務。
__穿梭系統:__用於在自動化倉庫中快速且有效率地運輸貨物。
__重型 AGV:__用於在工業環境中運輸大型和重型負載。

我們的技術支援各種 AGV 的導航、控制、電氣化、安全性和能源效率,有助於實現最佳化且安全的自動化。