配置器 菲尼克斯電氣為工業電氣工程領域提供一系列多元化的創意產品和解決方案。技術因素通常具有多面性,很難立即做出判斷。為此,我們提供各種配置器,協助您找到適用於您應用情況的產品或解決方案,並依照您的需求對其進行調整。

筆記型電腦螢幕上顯示的配置器

您是否儲存了一個組態專案?

請您在上方的常規搜尋中輸入解決方案 ID。接著,您就可以立馬看到您組態專案的最新狀態。

標記、組裝和安裝 用於控制櫃製造的過程輔助系統

在控制櫃製造期間,系統中斷會耗費端子條或插座箱的規劃、採購和生產時間。軟體程式顯著提升了整個過程的效率:它們確保連貫一致的資料流,並為必要的組態器和您的 CAE 程式提供介面。

在平板電腦螢幕上操作 clipx ENGINEER 工程規劃軟體

使用 clipx ENGINEER 進行高效規劃

用於控制櫃製造的工程規劃軟體

clipx ENGINEER 工程規劃軟體可助您更高效地規劃和訂購端子條、裝配好的安裝板和接線盒,將資料無縫傳輸給製程 – 適用於任何工作場所。透過可連接 ECAD 程式以及菲尼克斯電氣應用程式和配置器的智慧介面,加快您的規劃工作。

電纜接入系統 CES

電纜接入系統 CES 的組態器

使用 CES 組態器建立您的客製化電纜接入系統。您可從多種圓形或 AS 介面線纜中組合配置電纜套管,並用合適的附件進行補充。

開關、量測和監控 用於您定製的訊號調節的組態器

在工業應用中,感測器和執行器傳送和接收大量訊號和量測值。在將這些資訊從現場級別傳送給控制級別的時候,亦或是從控制級別傳回給現場級別的時候,都必須可靠傳輸、分析和監控這些資訊。為您的應用情況組態合適的產品。

能源監控系統配置器

能源監控系統配置器

能源監控系統配置器

為您量身配置理想的全套系統解決方案。為確保系統完美契合您的需求,可從多款量測裝置及附件中自由選擇。

您將獲得一套完整系統,包含邊緣電腦 (EPC)、預裝能源管理軟體及各項附件,所有元件均已由我們完成預先整合與配置。

連接 適用於室內外應用的連接和設備連接技術的組態器

為您的應用找到合適的設備連接技術或連接技術。這些組態器協助您找到完全符合您需求的解決方案。選擇技術參數,比如:顏色、編碼、電纜長度或外殼部件。

FIX 接線板、功能接線板和設備端子台配置器

FIX 接線板、功能接線板和設備端子台配置器

FIX 接線板和設備端子台配置器

您可使用我們的配置器,打造客製化解決方案。藉由配置器,可以直覺、便利地利用不同顏色的接線板、功能接線板和設備端子台實現客製化解決方案。

ME-Linie 系列分斷試驗端子

分斷試驗端子

分斷試驗端子組態器

您可藉此對試驗端子組進行客製化設定。除了選擇合適的試驗端子外,還可以根據應用放置用於測試和短路比流器的附件。

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

模組化 FAME 插拔式測試系統組態器

您可組態客製化 FAME 插拔式測試系統,從而快捷偵測變流器和變壓器以及脫扣和訊號接點的功能。

配線塊

配線塊

配線塊 PTRV 的組態器

組態您定製的配線塊,實現自動化領域中一目瞭然的訊號編組。

單手即可插入導線的高密度矩陣配線塊

高密度矩陣配線塊

PTMC 高密度矩陣配線塊的組態器

組態您訂製的高密度矩陣配線塊。產品結構緊湊,可顯著提高自動化領域的訊號配線密度。

VARIOFACE – 控制器系統佈線

控制器系統佈線的配置器

配置器:VARIOFACE – 控制器系統佈線

配置您的客製化隨插即用解決方案。直覺的使用者介面和 3D 模型確保輕鬆操作。只需點按幾下,便能選擇解決方案構成元件:前部轉接器、系統電纜以及訊號傳輸模組。

可輕鬆連接到 PCB 上的 PCB 接線端子

可輕鬆連接到 PCB 上的 PCB 接線端子

PCB 接線端子的組態器

依照您的期望製作出 PCB 接線端子派生型號。我們已廣泛擴展的產品組合在這時候可以幫助您,讓您能夠依照顏色、列印和編碼選擇心儀的產品。

SPT modular 系列可組態型 PCB 接線端子

SPT modular 系列可組態型 PCB 接線端子

模組化 PCB 接線端子的組態器

使用 SPT modular 系列的模組化 PCB 接線端子組態您的接線塊解決方案,組態完成後直接將其加入購物車即可。接著自動為您提供一個個人的訂購號以及交貨時間說明。

可靈活連接導線的 PCB 連接器

可靈活連接導線的 PCB 連接器

PCB 連接器的組態器

找到正確的連接器,並依照不同的顏色、列印或編碼對其進行組態。只需點按數次就能找到量身定製的產品。

可安全固定到 PCB 上且可連接在連接器上的聯接頭

可安全固定到 PCB 上且可連接在連接器上的聯接頭

PCB 聯接頭的組態器

聯接頭提供可輕鬆安裝在 PCB 和連接器之間的連接件。組態器向您展示了大量顏色、列印和編碼各不相同的聯接頭派生型號。

FR 1,27 系列預製型 IDC 孔式連接器

FR 1,27 系列預製型 IDC 孔式連接器

板對板連接器的組態器

您可使用我們的組態器,設計您的客製化模組。該組態器具有 3D 視覺化功能,可協助您精確設計滿足各種具體需求的電纜。在設計過程中,您可選擇位數和電纜長度,確定連接器的方向,並選配應力消除裝置。

多個大電流直通端子的示意圖

大電流直通端子用於穿過牆壁傳輸大電流

大電流直通端子組態器

組態您的個人化大電流直通端子,可靠地將大電流穿過墻壁傳輸至您的應用。您可利用眾多個人化選項,完成模組構建、固定和列印。

用於訊號、資料和電力功率的連接器和電纜

用於訊號、資料和電力功率的連接器和電纜

電纜和電線的組態器

組態合適的電纜連接:無論是在 IP6x 環境中傳輸訊號、資料和電力功率,或是用於控制櫃應用。線纜長度與末端可根據需求選擇,打造客製化預製電纜。

IPD 安裝連接器和分配器的組態器

便捷、個別化組態 IPD 配電系統

安裝連接器和分配器的組態器

您可便捷地利用 IPD 安裝連接器和分配器設定配電系統。直接根據您的具體情況調整插拔連接和線纜長度即可。組態器中設計有直覺化的選單導覽和三維圖示,組態過程輕而易舉。您可匯出產品清單,或者直接訂購您的解決方案。

HEAVYCON 系列重載連接器

重載連接器配置工具

HEAVYCON 配置工具助您輕鬆建置專屬連接器。透過簡易篩選選單、2D/3D 產品圖像與直覺化使用者介面,僅需幾步即可完成零錯誤連接器配置。您可以匯出並傳送商品清單,也可以直接訂購您的解決方案。

平板電腦上的電子元件外殼組態器

現場外殼和 DIN 導軌外殼

電子元件外殼的組態器

為您提供適用於野外和室內的電子元件外殼:選擇所需的外殼系列、合適的下部分和蓋板。新增合適的連接技術 - 完成。

適用於 ICS 系列 DIN 導軌外殼的外殼蓋

依照個別需求調整形狀和顏色:適用於 ICS 系列 DIN 導軌外殼的外殼蓋

定製款 ICS 系列外殼蓋的組態器

設計您定製的 ICS 系列外殼蓋。您可以使用 PROTIQ 的 3D 列印技術來生產樣品。一旦您決定採用特定設計,您定製的外殼蓋就會進入批量生產。

供電、充電和保護 電源、設備保護開關和突波保護的組態器

讓您快捷找到正確的產品,從而為您的應用情況提供最佳供電和保護。我們這些依託於產品的組態器將在此為您提供協助。請您依照自身需求調整這些參數,這樣才能為您推薦合適的產品。

QUINT POWER 電源

QUINT POWER – 可依照您的應用情況完美調整

QUINT POWER 電源的組態器

依照個別需求設定不同的參數,比如訊號極限值、特性曲線或輸出電壓。您可以定制您專屬的電源,最小訂購量為 1 件。

平板電腦上顯示的 CAPAROC 組態器

使用 CAPAROC 組態器打造客製化系統

CAPAROC - 電子設備斷路器的組態器

依照您的需求設計您專屬的設備斷路器系統。您還會收到所有重要規劃資料,比如:2D 和 3D 模型、一份系統資料單和一個專屬的訂購號。您可按需定製您的系統,而且單件即售。

具有電子或熱磁脫扣特性的模組化插拔式設備保護開關

具有電子或熱磁脫扣特性的模組化插拔式設備保護開關

組態器 - 插拔式設備保護開關解決方案

找到適合您應用情況的斷路器。組態器依據電源、電線和負載確定所需導線的最小横截面和合適的電線長度。

用於電源系統突波保護裝置的配置器

用於電源系統突波保護裝置的配置器

使用我們的配置器,只需輸入設備的技術參數,即可為您的電源系統找到合適的突波保護裝置。

適用於量測、控制和調節技術的突波保護裝置的組態器

適用於量測、控制和調節技術的突波保護裝置的組態器在使用中

適用於量測、控制和調節技術的突波保護裝置的組態器

量測、控制和調節技術需要連接大量接口各不相同的導線。突波可能會透過這些導線耦合給所有介面。您只需兩步操作即可找到適用於量測、控制和調節技術的突波保護裝置。

資訊技術的突波保護裝置

資訊技術的突波保護裝置

資訊技術突波保護的組態器

為您的資料網路提供合適的突波保護。

用於傳送和接收設備的突波保護裝置

用於傳送和接收設備的突波保護裝置

組態器 - 用於傳送和接收設備的突波保護

在此為您的傳送和接收設備組態合適的突波保護。

光伏發電系統

光伏發電系統串列匯流箱的組態器 適用於光伏發電系統的突波保護

爲了持續保護裝置不受各種雷電電流和突波的影響,菲尼克斯電氣提供匹配的突波保護裝置。