您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

電纜和電線配置器 自訂您的預製型纜線:配置纜線連接,用於 IP6x 環境中或控制櫃應用中的訊號、資料和電力傳輸。線纜長度與末端可根據需求選擇,打造客製化預製纜線。

電纜和電線配置器

電纜和電線配置器

可組態設定的銅纜資料電纜

銅纜資料電纜

資料傳輸速率不斷提高,複雜的自動化過程中也隨之必須處理大量資料。菲尼克斯電氣提供 SPE、HDMI、USB、同軸、M12 和 RJ45 解決方案,協助您因應各種挑戰。

可組態設定的光纖資料電纜

光纖資料電纜

組態設定長度從 0.5 至 1,000 公尺的光纖資料電纜:帶自由出線端、帶針式連接器或孔式連接器。您可以根據需要選擇 FSMA、LC、LC Duplex、M17、ODC、Push-Pull 推拉款型 14、Q-ODC、Q-ODC-12、SC Duplex 以及 SC-RJ。提供不同位數和光纖類型。

可組態設定的 M12 電力傳輸電纜

M12 電力傳輸電纜

設備連接技術必須性能出眾、結構緊湊、使用靈活。菲尼克斯電氣的創新 M12 Power 接線產品以極小的尺寸規格提供最高性能。視機型規格而定,您可以為現場馬達和設備提供高達 16 A 電流或高達 690 V 電壓。針對交流電應用,可選擇帶 S、K 和 M 編碼的電纜;針對直流電應用,可選擇帶 T 和 L 編碼的電纜。

可組態設定的感測器/執行器電纜

感測器/執行器電纜

確保您的設備安全運作:完善備全的產品範圍和解決方案,高效連接感測器和執行器。無論是標準應用,或是高要求行業中的接線和特殊應用,都能勝任:提供 M8、M12、德式圓形連接器,A、AD、B、BI C、CI 閥連接器,Superseal 連接器以及各種品質的纜線。