即便在極端環境中,也能安全配電
耐用且可靠:PRC 20 和 PRC 35 安裝連接器能夠在樓宇、工業和戶外應用中實現多種連接。無論是在運輸基礎設施、發電、電動車、內部物流,還是工業生產領域,安裝連接器都能確保有效的電力傳輸。
安全輸電,最高 20 A 或 35 A
PRC 系列產品
對於需要使用緊湊型設備安全傳輸 35 A 及以下電流的應用而言,PRC 安裝連接器可謂理想之選。這款連接器不但擁有高防護程度,耐衝擊強度更是高達 IK08,即便在極端環境條件下,亦可實現安全配電。鎖定裝置既可手動解鎖,也可使用工具解鎖,能夠有效提高系統安裝和維護作業的靈活性。
技術資料對比
您可對比各項產品資料,從中選擇更適合您應用的系統。
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| 連接技術 | 螺釘連接和壓接 | 螺釘連接和壓接 |
| 位數 | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
| 額定電壓 (IEC) | 最高 500 V (AC/DC) | 最高 690 V (AC) / 500 V (DC) |
| 額定電壓 (UL) | 最高 600 V (AC/DC) | 最高 600 V (AC/DC) |
| 額定電流 | 最高 20 A | 最高 35 A |
| 防護程度 | IP66 / IP68 (2 h/2 m) / IP69 | IP66 / IP68 (24 h/2 m) / IP69 |
| 耐震性 | IK08 | IK08 |
| 環境溫度(工作) | -40 °C … +105 °C | -40 °C … +105 °C |
| 鎖定方式 | Duo Unlock 鎖定,支援手動解鎖和工具解鎖 | 卡扣鎖定,支援手動解鎖和工具解鎖 |
| 插拔次數 | 500 | 2000 |
| 導體橫截面(剛性和柔性) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² | 1.5 mm² ... 6.0 mm² |
| 線纜外徑 | 6 mm ... 14 mm | 8 mm ... 21 mm |
| 核准 | UL、IEC、DNV-GL | UL、IEC、DNV-GL、2PfG |
| 前往 PRC 20 產品清單 | 前往 PRC 35 產品清單 |
您的優勢
- 在小空間內傳輸高達 35 A 的電流
- 鎖定裝置支援手動解鎖和工具解鎖兩種方式,能夠有效提高系統安裝和維護作業的靈活性
- 具備高防護程度和抗衝擊强度,即便在極端環境條件下,也能確保安全使用
- 採用成熟的壓接或螺釘連接技術,輕輕鬆鬆完成操作
- 採用機械和彩色編碼,快速、無誤完成試運轉
PRC 安裝系統總覽
歡迎試用 PRC 系列安裝連接器
PRC 安裝系統適用於多種應用,例如再生能源、隧道施工或基礎設施應用。例如,它們可用於家用充電樁、太陽光電系統、風力發電機組或遠端無線裝置。歡迎訂購樣品,親身感受 PRC 安裝連接器的各種優勢。