電子元件外殼配置器 打造適合 DIN 導軌或現場使用的個人化電子元件外殼。為此,請選擇您想要的系列和搭配的下部分。再加上合適的元件,即可獲得想要的外殼。
適用於控制櫃應用的 DIN 導軌外殼
DIN 導軌外殼具有靈活可選的形狀、顏色和功能,可輕鬆安裝在 DIN 導軌上,並為內建 PCB 提供保護,還提供集訊號、資料和電力功率傳輸功能為一體的高整合度介面。
用於物聯網應用的 ICS 系列模組化外殼
配置適合物聯網應用的 ICS 外殼解決方案,並按需選擇直插式連接技術或螺釘連接技術。附件種類豐富,可以輕鬆整合天線、USB 或 RJ45 連接埠。各種顯示器、鍵盤以及散熱器,滿足您的應用需求。完成配置後,您還可以使用線上熱模擬進行熱分析。
用於樓宇自動化的 BC 系列模組化外殼
您是否需要滿足樓宇自動化領域未來應用需求的電子設備? – 利用配置器,您可以組裝個人化外殼解決方案。外殼採用符合 DIN 43880 標準的設計,總寬度為 35.6 至 161.6 mm。此外,多功能 PCB 連接技術也能為您帶來諸多優勢。搭配使用觸控螢幕、鍵盤以及 DIN 導軌匯流排連接器等操作元件,靈活性更出色。
用於控制器和 I/O 模組的 ME-IO 系列多功能外殼
複雜的控制器和 I/O 模組需要高資料傳輸速率。ME-IO 外殼設計緊湊,支援正面直插式連接,配有近 200 個接線位。此外,DIN 導軌匯流排連接器可確保高效的模組通訊。組合使用訊號指示器以及顯示器等操作元件,打造客製化解決方案。
採用靈活模組化設計的 ME MAX 系列模組化外殼
ME MAX 系列外殼採用模組化設計,有效擴展了 PCB 區域。這意味著可選用多種連接技術,每個模組接線位元可達 120 個。同時,單個外殼模組可靈活實現 12.5 至 90 mm 的總寬度。匯流排連接器以及其他附件讓您的應用更靈活。
便於安裝的 ME 系列杯狀電子元件外殼
您是否想將多達 120 個接線位連接到一個模組? – 您可從各種外殼尺寸和上部殼體中配置個人化 ME 外殼。此外,還可透過匯流排連接器與 DIN 導軌上的其他模組建立通訊。
用於控制器的 ME-PLC 系列多功能外殼
ME-PLC 系列外殼的安裝空間和 PCB 裝配區域大。可提供接線位數達 36 位並採用 RJ45 孔式連接器的各種預製型正面連接模組。搭配位數多達 50 位的 DIN 導軌匯流排連接器,可高速傳輸資料。外殼蓋可輕鬆整合訊號指示器和顯示器,讓您的設備更加完善。
適用於通用應用的 EH 系列基礎外殼
七種總寬度、兩種結構高度和三種護蓋類型,可提供超過 100 種組合方式,您可隨需組裝個人化外殼。支援各種 PCB 方向和排列。可自由選擇整合連接技術,以統一的設計打造整個外殼系統。
耐高溫 UM-PRO 系列擠壓型材外殼
設備 PCB 開發靈活自由:UM-PRO 系列擠壓型材外殼採用開放式結構設計,PCB 安裝位置可按需調整,長度靈活,有 3 至 200 cm 可選。這意味著可以輕鬆實現大規模設備概念。基於所使用的材料,即使在極端溫度範圍內也可以運作。
適合各種 PCB 尺寸的 UM-BASIC 系列擠壓型材外殼
您想要靈活開發設備的 PCB 嗎? – UM-BASIC 擠壓型材外殼採用開放式結構設計,PCB 安裝位置可按需調整,長度靈活,有 3 至 200 cm 可選。這意味著甚至可以實現大規模設備概念。
適合戶外使用的現場外殼
無論是固定式顯示單元、耐用的戶外設備,還是嵌入式系統:防護程度很高的現場外殼適用於樓宇自動化、物流或車輛技術等眾多應用領域。
用於整合式系統的 UCS 系列通用外殼
在模組化系統中配置 UCS 外殼。不同的外殼尺寸和多樣化的緊固和安裝方式,搭配全面的附件,為嵌入式系統應用打造智慧解決方案。內建散熱器,適合對散熱性能要求較高的應用。 完成配置後,您還可以使用線上熱模擬進行熱分析。
適用於感測器和工業物聯網應用的 MCS 系列空外殼
監控外殼系統的防護等級為 IP40 至 IP67,非常適合現場使用。MCS 系列空外殼有三種尺寸和多種框架設計可供選擇,您定能找到合適的解決方案。提供選用附件,可安裝在不同位置。
適合惡劣操作條件的 ECS 系列戶外外殼
嚴苛的環境條件要求外殼必須十分耐用。ECS 系列戶外外殼的防護等級為 IP6X 至 IP69K,可提供理想的防塵、防汙、防水保護。模組化電子元件外殼有不同尺寸可供選擇,可使用螺釘或鎖扣鎖定。您可根據需求從 M8、M12、M20 等連接方式中選擇合適的產品。提供選用附件,用於顯示訊號。
離網型太陽能發電系統解決方案
微型離網系統 (POS),助您安全可靠地建置獨立供電解決方案。我們提供多種功率等級的太陽光電模組,供您依需求彈性選擇。堅固的電子元件外殼為內部元件提供卓越防護,能抵禦惡劣環境;創新型支架則便於在立桿上進行快速、安全的安裝。此外,您可進一步選配電池支架等附件,以完善整體應用系統。
用於獨立運作系統的 OCS 系列大容積戶外外殼
您的電子設備需在惡劣環境中佔用大量空間嗎? – OCS 系列電子元件外殼能為大型電子元件在極端環境下提供防護,抵禦濕氣、高溫、紫外線輻射及機械應力。您可依需求選擇不同尺寸、安裝方式與附件,打造最適合的戶外外殼解決方案。