製程自動化

生產設備及其基礎設施的自動化、電氣化和數位化。
港口區內的工業設備與管線和儲罐

按照未來的需求現代化改造製程設備

即使在極端環境條件之下,製程工業中高度複雜的生產設備也必須滿足日益嚴格的安全性、可用性和效率要求。其中,資料的精確記錄、傳輸和處理至關重要。歡迎瞭解我們針對您的生產系統及其基礎設施的數位化、監控和永續性現代化改造而設計的創新產品和系統。

焦點主題


技術


兩位工作人員身處製程設備區

安全性與開放性

歡迎瞭解我們在製程自動化領域針對系統電氣化、網路化和自動化開發的重點技術,包括乙太網路 APL 等現代通訊技術。

產品


安裝和佈線於控制櫃中的製程工業產品

完備的產品組合

對於連接、通訊和自動化技術領域典型的調節、監控和改良優化任務,我們開發有廣泛多樣的產品和系統。藉此協助您可靠地採集、傳輸和處理資料。瞭解我們的產品亮點:

採用 TWIN 設計的直插式 PCB 接線端子

採用 TWIN 設計的直插式 PCB 接線端子 相同的安裝尺寸,無需改動 PCB 或外殼,輕鬆換新連接技術

SPTH 1,5 系列直插式 PCB 接線端子,以更大的測試孔及最高 2.5 mm² 的連接能力脫穎而出。透過 TWIN 設計與相同安裝尺寸,設備製造商可在螺釘連接與直插式連接技術之間靈活切換,無需調整 PCB 配置及設備外殼。

下載
防爆基礎知識

本文件適用於易爆危險區域的設備製造商與系統規劃師。它涉及國際規範、標準和指令。針對易爆危險區域電氣設備的操作人員,文件提供爆炸防護標準的合規要求資訊, 並補充以下技術基礎知識:第 I 類與第 II 類設備分級、防爆區域劃分、量測、控制和調節技術及功能安全相關規範。

下載手冊
「防爆基礎知識」文件封面圖