模組化工作站系統

使用 clipx BASIC line 工作站系統,您可以輕鬆組裝自己的工作站,實現高效率且符合人體工學的工作。
用於控制櫃製造的 clipx BASIC line 模組化工作站系統

實現高效的控制櫃製造流程

使用 clipx BASIC line 工作站系統,您可以輕鬆組裝自己的工作站,實現高效率且符合人體工學的工作。該模組化系統讓您可以隨時根據要求進行調整或擴充。使用我們的附件來補充您的工作站,或將附件與我們的工作站搭配使用,以快速最佳化流程。

瞭解我們適用於不同流程步驟的工作站系統。

您的優勢

  • 可以使用模組化、可擴充的附件隨需裝備和擴充工作站
  • 透過易於實施的概念快速最佳化流程並提高效率
  • 符合人體工學的設計和有序的元件排列,可提高生產率
  • 基於多年的流程諮詢經驗,針對控制櫃製造流程進行了最佳化
一名工作人員正在為基本工作站裝配組合式端子料盒

個人化裝配

工作站具有可擴充性,可以將附件整合到現有的工作站中,或與符合人體工學的基本工作站結合使用。藉此,您可以隨需組裝自己的工作站。由於採用模組化系統,工作站系統可以隨時靈活地根據特定要求調整,或透過軟體進行擴充。

clipx BASIC line 工作站系統可快速最佳化控制櫃製造流程

快速最佳化流程

模組化工作站系統提供易於實施且個人化的工作站解決方案,用於最佳化控制櫃製造流程。靈活的組合和調整可實現符合人體工學和結構化的工作站,並改善工作流程。這樣就能事半功倍,快速提高效率。

一名工作人員正在 clipx BASIC line 工作站系統上製造端子條

提高生產力

符合人體工學設計的工作站系統可隨需使用,有助於最佳化生產流程,提高永續性。所需零件排列有序,可以高效率供應材料。除了改善人體工學之外,透過減少搜尋時間和錯誤還可以進一步提高生產力。

兩名工作人員正在討論導線制動器作為接線工作站的擴充功能

經過實務證明

專為控制櫃製造設計的工作站系統,基於我們多年的流程諮詢經驗和專業知識以及與客戶的成功合作。根據各種成熟的解決方案,我們建立了一個「標準」,該標準針對控制櫃製造流程進行了最佳化設計,並且仍然可以滿足您的要求。

高效率控制櫃製造流程的基礎

使用 clipx BASIC line 的可擴充工作站解決方案


用於機械加工的工作站系統

用於機械加工的 clipx BASIC line 基本工作站
配備導軌切割機的工作站系統,用於機械加工
一名工作人員正在機械加工工作站系統上切割 DIN 導軌
用於機械加工的 clipx BASIC line 基本工作站

基本工作站配有用於固定端子板或顯示器等的支架,其高度可靈活調整。工作台下方還有一個可拉出的抽屜。下部區域用於儲存各種 DIN 導軌或長達 2 m 的線槽。框架上現有的支架可確保穩定性。工作站上部還有一個額外的儲存區域。

前往瞭解產品
配備導軌切割機的工作站系統,用於機械加工

輕鬆快速地將基本工作站與合適的附件和工具搭配使用。使用我們的型材和導軌切割機,您不僅可以快速、精確地切割標準 DIN 導軌和線槽,而且不會產生碎屑和毛邊。握持舒適,輕鬆省力。您可以輕鬆地將杯架固定到框架上,進一步提高工作站的整潔度。只需幾個步驟,就能獲得一個最佳協調且潔淨的手動機械加工工作站。

前往產品清單
一名工作人員正在機械加工工作站系統上切割 DIN 導軌

擴充工作站系統,提高機械加工效率。透過顯示器,可以隨時存取全部生產文件和訂單。以數位化方式提供資料有助於減少錯誤並縮短生產週期。手動切割穿孔 DIN 導軌時使用我們的零切割塊可進一步節省時間。零切割塊只需一次設定即可實現快速、可重複的零切割,無需耗時重複量測。使用我們的 THERMOMARK ROLL 2.0 熱轉印印表機,您可以直接在工作站用標籤標記已完成加工的 DIN 導軌和線槽。這樣,無論訂單是否存在差異,都可以清晰指派已完成的訂單。

前往產品清單

用於裝配的工作站系統

用於裝配 DIN 導軌的 clipx BASIC line 基本工作站
用於控制櫃製造裝配的 clipx BASIC line 工作站系統
一名工作人員正在工作站系統上進行控制櫃製造的裝配作業
用於裝配 DIN 導軌的 clipx BASIC line 基本工作站

除了高度可調節的工作台外,基本工作站還配有用於固定端子板或顯示器等的支架。上部有四個儲存區域,用於為 DIN 導軌裝配供應所需的材料和零件。工作站採用人體工學設計,高度可調節,拿取物品的距離短,工作舒適。

前往瞭解產品
用於控制櫃製造裝配的 clipx BASIC line 工作站系統

快速輕鬆地組裝高效率的工作站,以裝配 DIN 導軌。由於其可擴充性和模組化設計,基本工作站可以與各種附件組合以滿足您的需求。我們的模組化料盒系統包括各種類型的料盒、貨架隔板和開放式收納箱,能以便於組裝的方式供應材料。藉此,您可以快速且靈活地為工作站供應各種不同的零件和材料。料盒有多種型號可供選擇,因此能夠適應各種組裝任務。使用可旋轉的 DIN 導軌固定裝置,可保證組裝過程中的穩定性,工作舒適且符合人體工學。

前往產品清單
一名工作人員正在工作站系統上進行控制櫃製造的裝配作業

使用數位化生產文件和輔助系統,不僅可以提高端子條生產的效率,還可以更靈活地安排工作人員。因此,我們的工作站系統可以靈活地新增軟體和按燈揀貨系統。我們的操作員輔助軟體 clipx ENGINEER assemble 直接從工程中獲取全部所需的資料,提供逐步指導,端子條裝配直覺便利,並直接控制按燈揀貨系統。這種軟體支援的處理流程可減少失誤和搜尋時間,即使是非熟練工人也能夠裝配複雜的端子條。

前往產品清單

用於導線預處理和接線的工作站系統

用於控制櫃製造導線預處理和接線的 clipx BASIC line 基本工作站
用於控制櫃製造導線預處理和接線的 clipx BASIC line 工作站系統
人員於用於控制櫃製造導線預處理和接線的 clipx BASIC line 工作站系統前工作
用於控制櫃製造導線預處理和接線的 clipx BASIC line 基本工作站

基本工作站配備實用且可上鎖的工具箱,帶抽屜,工作人員可輕鬆拿取全部所需的工具。折疊式邊桌可提供額外的工作空間,不使用時可收起以節省空間。工作站上部區域還設有置物平台,為電纜和電線等必要材料提供了理想的儲存空間。由於配有帶煞車的萬向腳輪,移動式工作站可以輕鬆移動到任何要製造的控制櫃或其他位置,確保最大的靈活性。

前往瞭解產品
用於控制櫃製造導線預處理和接線的 clipx BASIC line 工作站系統

由於其可擴充性和模組化設計,基本工作站可以靈活地與各種附件組合。例如,除了顯示器之外,還可以安裝 DIN 導軌作為開放式收納箱的支架──非常適合保持小零件整潔有序且容易拿取。為了使接線更加有序,我們建議安裝導線固定夾。藉由導線固定夾,您可輕鬆處理橫截面範圍為 0.5 至 6 mm² 的導線。可以根據導體橫截面進行標記,並且由於與 NS 35 DIN 導軌相容,安裝方便。導線可標記,不僅方便工作人員拿取導線、縮短搜尋時間,還能降低導線橫截面相似時的混淆風險。提供廢料容器,確保工作站整潔有序。

前往產品清單
人員於用於控制櫃製造導線預處理和接線的 clipx BASIC line 工作站系統前工作

您可以使用我們的自動工具和列印系統以及操作員輔助軟體輕鬆擴充工作站系統,提供接線的效率。藉此,您可以在現場快速、輕鬆地預處理各種導線,以便進行接線。藉由 E.FOX S 10 剝線機,您可輕鬆、高效地加工具有不同的橫截面和絕緣層的導線。利用 THERMOMARK E.WIRE,您只需一步即可自動列印和黏貼電纜標記。操作員輔助軟體根據從 ECAD 系統匯出的資料以清晰的方式提供必要的資訊,並逐步指導工作人員完成處理過程。直接控制自動工具和列印系統,也有助於提高效率。

前往產品清單

移動式安裝與接線工作台

移動式安裝與接線工作台
人員於移動式裝配工作台上加工安裝板
人員以坐姿於移動式裝配工作台上加工控制櫃
移動式安裝與接線工作台

此移動式裝配工作台為安裝板與控制櫃的安裝及接線作業,提供一個靈活且穩固的工作台面。高度可無段調整,即使負載狀態下亦可操作。為滿足您的作業需求,工作台面亦可傾斜。內建的置物平台則可用於放置工具箱、工具或其他物料。讓您以符合人體工學的方式高效率作業,同時保護背部。

人員於移動式裝配工作台上加工安裝板

此裝配工作台配備萬向腳輪與實用手柄,可輕鬆移動至所需作業位置。它同時可作為工件載具使用,在整個組裝過程中安全運送安裝板與控制櫃。此裝配推車即便在未使用時亦表現出色, 緊湊設計使其便於收納,不佔空間。

人員以坐姿於移動式裝配工作台上加工控制櫃

無論坐姿或站姿,此裝配工作台皆可透過高度與傾斜調整,完美配合您的工作習慣。讓您以多變的工作姿勢,舒適且符合人體工學地執行不同作業步驟。其成果是:流程效率更高、工作條件更佳,以及生產力持續提升。此外,它還能輕鬆處理多樣化的工件配置。無論更換工件或變更裝配方式,皆可快速安置並可靠固定,無需耗時調整。這不僅提升了您的靈活性,也助於因應多變的生產與裝配需求。選擇這套移動式、可調整的解決方案,它不僅能無縫整合至各種生產模式,更能讓您在不同姿勢下工作,減輕背部負擔。

一名工作人員從專案手推車取出材料,用於裝配 DIN 導軌

專案手推車

有了我們的專案手推車,您就擁有了可用於生產的多功能輔助工具。此手推車可用於揀選和運輸。此外,它還可以暫時作為裝配工作站的附加儲存區域,以提高秩序和效率。專案手推車採用模組化設計,可以根據您的特殊要求靈活調整。符合人體工學的設計以及與我們的料盒和開放式收納箱相容,不僅使裝卸更加容易,而且還提供了眾多應用可能性。配備萬向腳輪和實用手柄,即使滿載,手推車也能輕鬆移動。

附件詳情

裝配有導線且帶有標記的導線制動器固定在 DIN 導軌上
模組化料盒系統,可在組裝工作站高效率供應材料
切割 DIN 導軌時使用零切割塊
用於端子條生產的 DIN RAIL FIXTURE 組裝夾具
一名工作人員正透過揀料指示燈系統,從貨架上取出組合式端子
裝配有導線且帶有標記的導線制動器固定在 DIN 導軌上

使接線更有序:藉由導線制動器,您可在裝配工作站輕鬆處理橫截面範圍為 0.5 至 6 mm² 的導線。透過標記選項,您可以根據相應的導體橫截面進行標記。導線制動器可以快速地卡在 DIN 導軌上,如有需要,可以再次拆除。此外,它還可以輕鬆固定在木材等其他表面上,並靈活定位。

您的優勢一覽:

  • 可迅速獲取導線,縮短搜尋時間,安裝便捷
  • 安裝固定方式靈活,導線操作更便捷
  • 與 NS 35 DIN 導軌相容,安裝輕鬆
  • 導線佈線清晰有序,導線預處理和接線期間裝配工作站的情況一目了然
  • 可進行標記,降低導線橫截面相似時的混淆風險

前往瞭解產品
模組化料盒系統,可在組裝工作站高效率供應材料

從貨架隔板到送料系統:藉由模組化料盒系統,您可以快速且靈活地為組裝工作站供應各種不同的零件。料盒有多種型號可供選擇,因此能夠適應各種組裝任務。只需將其卡扣到安裝型材上,即可完成安裝。

您的優勢一覽:

  • 採用模組化系統,可依照需求和用途高效率供應所需材料
  • 選擇性供應有助於操作人員直接取出所需數量的組件
  • 由於組件和元件的排列均有利於安裝,人體工學效果更佳
  • 高效率供應,可縮短搜尋時間,組裝快速
  • 各個元件放置井然有序,降低了出錯率

前往產品清單
切割 DIN 導軌時使用零切割塊

無需量測,快速實現精確零切割:手動切割穿孔 DIN 導軌時,零切割塊只需一次設定即可實現快速、可重複的零切割,無需耗時的重複量測。零切割塊配有圓柱銷和磁鐵,只需將其放置在 DIN 導軌上即可牢固固定。可以使用滑桿輕鬆設定不同的零切割條件。

您的優勢一覽:

  • 只需一次設定,即可對穿孔 DIN 導軌進行可重複且高品質的零切割
  • 由於不再需要重複量測和標記,零切割法可節省時間並降低出錯率
  • 透過零切割節省時間,加速 DIN 導軌的切割過程
  • 透過滑桿快速設定不同的零切割條件

前往瞭解產品
用於端子條生產的 DIN RAIL FIXTURE 組裝夾具

利用我們符合人體工學的組裝夾具,舒適且安全地完成端子條裝配作業。DIN 導軌透過可鎖式夾塊固定,讓您能空出雙手進行元件裝配。得益於旋轉與滑動功能,此夾具可靈活轉動與調整。配備的測量刻度可讓您精確測量絕對尺寸與元件之間的相對距離。除了單一端子條外,也能平行組裝多組小型端子條。

您的優勢一覽:

  • 提升人體工學設計,確保端子條組裝作業安全
  • 使用可鎖式夾塊輕鬆、安全地固定 DIN 導軌
  • 節省時間成本,可同步進行多組端子條組裝
  • 旋轉功能設計,便於端子標記安裝作業
  • 滑動調節功能,提供最佳中央視角工作環境

前往瞭解產品
一名工作人員正透過揀料指示燈系統,從貨架上取出組合式端子

您組裝工作站的最佳搭檔:結合我們的 clipx ENGINEER assemble 作業輔助軟體,揀料指示燈系統能實現快速且零錯誤的物料取用,無需費時搜尋。取料槽上的清晰燈號指示出正確元件, 數量顯示則告知所需件數。您的員工能立即識別需要哪個零件、數量多少。得益於模組化結構,揀料指示燈系統可彈性擴充。

您的優勢一覽:

  • 透過精準取料,提升生產力
  • 快速存取可加快組裝流程
  • 透過清晰的視覺引導,極大化減少錯取
  • 節省時間,無需再費時尋找物料
  • 直覺式操作,讓您輕鬆上手

前往產品清單