裝配 透過使用數位生產檔案和輔助系統,不僅可提高 DIN 導軌的裝配效率,而且也能使人員調配更加靈活。得益於軟體的指導,新員工可在短時間內快速上手。

端子條裝配工作站

利用系統高效裝配

在控制櫃製造領域,裝配 DIN 導軌需要大量不同的元件且專案差異很大。為了最佳化流程,可以直接從工程規劃中提取數位生產檔案,從而減少因系統故障造成的誤差。此外,直覺的工作站系統會透過軟體指導各個生產步驟,即使是半熟練工人也能裝配複雜的端子條。

高效率裝配所帶來的優勢

  • 直接導入工程專案資料,節省時間
  • 軟體輔助生產,優化人員配置
  • 採用 Pick-by-Light 系統指引,搭配完整數位化生產文件,降低錯誤率
  • 符合人體工學的工作站設計、結構化元件排列,以及模組化擴充附件,可提高生產力
  • 直接在組裝過程中列印標記和標籤,節省製程成本
clipx BASIC line 模組化工作站系統

模組化工作站系統 實現高效的控制櫃製造流程

使用 clipx BASIC line 工作站系統,您可以輕鬆組裝自己的工作站,實現高效率且符合人體工學的工作。這些工作站具有可擴充性,您可將附件整合到現有的工作站中,或與符合人體工學的基本工作站結合使用。藉此,您可以隨需組裝自己的工作站。由於採用模組化系統,工作站系統可以隨時靈活地根據特定要求調整,或透過軟體進行擴充。

用於裝配的工作站系統

用於裝配 DIN 導軌的 clipx BASIC line 基本工作站
用於控制櫃製造裝配的 clipx BASIC line 工作站系統
一名工作人員正在工作站系統上進行控制櫃製造的裝配作業
用於裝配 DIN 導軌的 clipx BASIC line 基本工作站

除了高度可調節的工作台外,基本工作站還配有用於固定端子板或顯示器等的支架。上部有四個儲存區域,用於為 DIN 導軌裝配供應所需的材料和零件。工作站採用人體工學設計,高度可調節,拿取物品的距離短,工作舒適。

前往瞭解產品
用於控制櫃製造裝配的 clipx BASIC line 工作站系統

快速輕鬆地組裝高效率的工作站,以裝配 DIN 導軌。由於其可擴充性和模組化設計,基本工作站可以與各種附件組合以滿足您的需求。我們的模組化料盒系統包括各種類型的料盒、貨架隔板和開放式收納箱,能以便於組裝的方式供應材料。藉此,您可以快速且靈活地為工作站供應各種不同的零件和材料。料盒有多種型號可供選擇,因此能夠適應各種組裝任務。使用可旋轉的 DIN 導軌固定裝置,可保證組裝過程中的穩定性,工作舒適且符合人體工學。

前往產品清單
一名工作人員正在工作站系統上進行控制櫃製造的裝配作業

使用數位化生產文件和輔助系統,不僅可以提高端子條生產的效率,還可以更靈活地安排工作人員。因此,我們的工作站系統可以靈活地新增軟體和按燈揀貨系統。我們的操作員輔助軟體 clipx ENGINEER assemble 直接從工程中獲取全部所需的資料,提供逐步指導,端子條裝配直覺便利,並直接控制按燈揀貨系統。這種軟體支援的處理流程可減少失誤和搜尋時間,即使是非熟練工人也能夠裝配複雜的端子條。

前往瞭解 clipx ENGINEER assemble 操作員輔助軟體

操作員輔助系統能夠顯著加快生產過程,因為端子條現在可與控制櫃的其他部分分開製造。得益於搜尋時間的縮短和人體工學設計的改進,生產率將得以大幅提高。

Fabian Bertelsmeier 博士, 系統產品管理部門
Fabian Bertelsmeier
一名工作人員正在使用 clipx ENGINEER assemble 操作員輔助軟體生產端子條

使用 clipx ENGINEER assemble 提高端子條生產效率

使用我們的 clipx ENGINEER assemble 操作員輔助軟體提高端子條生產效率。作為 clipx ENGINEER 工程規劃軟體的付費附加元件,它可以清楚地提供組裝所需的全部生產資料。由於直接傳輸工程規劃資料,並以端對端方式提供生產資料,使用者可以大幅節省時間。直覺的操作員輔助軟體使用者介面引導使用者完成端子條組裝,包括附件和標記,並有清晰的逐步說明和視覺輔助工具支援。這有助於縮短搜尋時間和生產週期並減少錯誤。

您可觀看我們的影片,深入瞭解操作員輔助軟體以及有關啟動應用程式的資訊。

效率提升解決方案
標記

歡迎瞭解如何高效、直覺化設計控制櫃製造過程中所有元件的標識。功能全面的 MARKING 系統操作便捷,能夠滿足各種需求和應用要求。

更多關於標記的資訊
使用多個 THERMOMARK E SERIES 印表機,在一個工作台上進行導線標記