導線預處理 在控制櫃製造過程中,幾乎沒有哪個流程比導線預處理更需要人工操作。藉由菲尼克斯電氣開發的基於軟體的操作員輔助系統、合適的自動工具以及列印系統,您可非常高效地完成這些步驟。

工作人員在用於預處理導線的操作員輔助系統中標記導線

軟體支援,過程安全性更高

導線預處理和加工步驟佔據了控制櫃製造過程中的很大一部分時間。藉由我們的操作員輔助系統 clipx WIRE assist,您可半自動化處理這些步驟,從而顯著縮短加工時間。此外,有軟體支援的工作站還能提高過程安全性,同時由於操作時有步驟指導,直覺便利,可實現工作人員的靈活部署。隨附的數位生產檔案優化了接線介面,從而提高了各個流程步驟的效率。

在控制櫃製造過程中高效預處理導線所帶來的優勢

  • 得益於工程規劃軟體提供的完整生產檔案,導線預處理不會出錯
  • 採用半自動化設計,並且透過操作員輔助軟體直接控制設備,可節省時間
  • 工作流程半自動化且有軟體輔助,高品質始終如一
    [x]- 工作站可單獨組態,經過人體工學優化
工作台上的操作員輔助系統 clipx WIRE assist,由操作員輔助軟體、自動工具、列印系統和手持工具組成

可擴展、可訂製,滿足您的需求

操作員輔助系統 clipx WIRE assist 是菲尼克斯電氣開發的一款軟體支援的工具,可在控制櫃製造過程中高效完成導線預處理和接線。系統採用模組化結構,您可以按需設計自己的工作站。無論是為現有工作站配備高效的自動工具和列印系統,還是選擇帶高度可調的工作台且符合人體工學原理的整體解決方案:使用我們的可擴展解決方案,您可根據自身具體要求,最佳化您的導線預處理流程。系統以操作員輔助軟體為基礎。該軟體根據從 ECAD 系統匯出的資料提供必要的資訊, 並整個處理過程中為您提供逐步指導。此外,直接控制相關設備和系統也有助於提高效率。

互動式影像地圖:用於導線預處理的操作員輔助系統 clipx WIRE assist
操作員輔助軟體
這款操作員輔助軟體可自動控制設備,並引導使用者完成導線預處理以及後續的接線。它會為使用者提供必要的資訊,並以易於理解的形式顯示在螢幕上。
工作台可調節高度
工作台的高度可電動調節,便於打造符合人體工學原理的工作站。系統可以隨時在站或坐之間改變工作姿勢, 而且也可以配合人員身高和/或需執行的作業。
模組化結構
使用相應的附件,可以將所需的自動工具和列印系統直接連接至工作台。設備的高度和工作方向可根據使用者的需要進行調整。支臂和支柱上設有導向件,可以繼續加裝其他附件。
導線儲備
根據需要而定,可以儲備大量不同的導線,並直接將其送至切割設備進行加工。更換導線時,只需幾步就能迅速完成。
行動自如
clipx WIRE assist 配有帶煞車器的專用工業滾輪,可在任何工作地點使用。這樣可以縮短不必要的行走路徑,節省時間。
自動工具
菲尼克斯電氣可為您提供成熟的自動工具,如切割設備 CUTFOX 10,協助您快速、精確地加工導線和線纜。再輔之以操作員輔助軟體的自動控制功能,能夠顯著提高加工速度。
標記系統
使用 THERMOMARK E SERIES 設備在導線和電纜上列印和黏貼標記,一步完成。此外,您還可搭配其他熱轉印印表機來製作設備標識。
附件
必要時,可將插座、儲物架、廢料容器或車間燈具等附件直接固定在系統工作台上。
帶鎖抽屜
除了電動高度調節裝置外,工作台還配有一個帶鎖的抽屜。在這個抽屜中可以整齊地存放例如手動工具,方便隨時取用。

我們開發了可擴展的工具方案,能夠為每家控制櫃製造商提供客製化解決方案。無論客戶選擇哪種產品,都能在人體工學、節省時間和品質方面獲得附加值。

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 工具產品管理部門
Jannis Münkner
手持工具的工具定位板

客製化工具定位板

客製化工具定位板 助您完善工具管理,提升工作效率

透過與 TECSAFE 的合作,我們能為您提供更多客製化解決方案,協助提升作業組織度與效率。您可於線上商店中,依需求自由配置並訂購量身打造的泡棉內襯。透過線上配置器,選擇您所需的菲尼克斯電氣工具,並以拖放操作輕鬆整合至您的工具定位板中。最低 1 件即可訂購,助您最佳化工作流程。

目前僅限配送至德國及歐盟地區地址。

效率提升解決方案
安裝和接線

大幅減少安裝和接線工作量。藉由 Push-in 和 Push-X 技術,插拔輕鬆,無需工具即可快速完成控制櫃接線。菲尼克斯電氣提供各種靈活的產品解決方案以及符合人體工學的手持工具和行動標記解決方案,使用者可在任意位置高效作業。

更多關於安裝和接線的資訊
工人在控制櫃安裝板上作業