安裝和接線 我們可協助您減少控制櫃製造過程中的安裝和接線工作量。提供 Push-in 和 Push-X 連接技術,無需工具即可快速完成控制櫃接線。我們的手持工具和行動印表機可在任何地點高效工作。

工人在安裝板上作業

在控制櫃製造過程中高效安裝和接線所帶來的優勢

  • DIN 導軌已完全裝配好,安裝過程更加簡單
  • 接線時無需工具,省時省力,過程安全性高
  • 我們提供大量符合人體工學設計的工具,讓您的工作更輕鬆
  • 可利用行動標記系統,直接在控制櫃上進行高效(再)標記

安裝高效 已完全裝配好的 DIN 導軌

即刻進一步提高您的安裝過程效率:RailFIX DIN 導軌轉接器有助於輕鬆完成端子條安裝,也就是已預裝有組合式端子的 DIN 導軌。如果使用 RailFIX 進行安裝,便不再需要留出空間來固定安裝 DIN 導軌,也無需拆卸和重新安裝任何元件。固定時,只需將已裝配好的端子條插接到轉接器上,然後將其橫向滑到鎖扣下方即可。DIN 導軌末端的單個螺釘足以確保可靠固定。這樣一來,便可快速組裝已完全裝配好的端子條,提高控制櫃製造期間的裝配效率。

採用 Push-X 技術的 XT 2,5 組合式端子

免工具的導線連接 Push-X – 接線新體驗

免工具導線連接新思路:Push-X 可用於所有類型導線的直接接線,無需任何工具,操作輕鬆。這種新技術的核心在於預緊的接點彈簧。根據這種原理,可順利連接帶或不帶套管的剛性和柔性導線。即使是細小的柔性導線,也能輕鬆接線。輕輕敲擊夾緊腔端部的釋放表面,即可輕鬆接觸導線。

行動列印系統 THERMOMARK PRIME、THERMOMARK GO 和 THERMOMARK GO.K

隨時隨地進行標記 使用行動印表機

工業標識的使用位置和要求非常多樣。除了用於集中工業裝配的印表機外,我們還開發有行動熱轉印印表機,為控制器和開關設備製造領域的技術供電設備提供了解決方案。電池款印表機 THERMOMARK PRIME、THERMOMARK GO 和 THERMOMARK GO.K 整合有標記軟體或可透過應用程式進行無線控制,因此可隨時隨地使用。

裝有各種手持工具的工具袋

專業手持工具 適合所有應用

專業的工具是取得優異工作成果的前提。菲尼克斯電氣開發有各種各樣的手持工具,能夠滿足控制櫃製造過程中的所有應用需求。其中包括用於切割、剝線、壓接、鎖緊和量測的高品質手持工具,它們堅固耐用,帶有符合人體工學設計的手柄,操作便捷,深受客戶信賴。

用於導線預處理和接線的工作站系統

用於控制櫃製造導線預處理和接線的 clipx BASIC line 基本工作站
用於控制櫃製造導線預處理和接線的 clipx BASIC line 工作站系統
人員於用於控制櫃製造導線預處理和接線的 clipx BASIC line 工作站系統前工作
用於控制櫃製造導線預處理和接線的 clipx BASIC line 基本工作站

基本工作站配備實用且可上鎖的工具箱,帶抽屜,工作人員可輕鬆拿取全部所需的工具。折疊式邊桌可提供額外的工作空間,不使用時可收起以節省空間。工作站上部區域還設有置物平台,為電纜和電線等必要材料提供了理想的儲存空間。由於配有帶煞車的萬向腳輪,移動式工作站可以輕鬆移動到任何要製造的控制櫃或其他位置,確保最大的靈活性。

前往瞭解產品
用於控制櫃製造導線預處理和接線的 clipx BASIC line 工作站系統

由於其可擴充性和模組化設計,基本工作站可以靈活地與各種附件組合。例如,除了顯示器之外,還可以安裝 DIN 導軌作為開放式收納箱的支架──非常適合保持小零件整潔有序且容易拿取。為了使接線更加有序,我們建議安裝導線固定夾。藉由導線固定夾,您可輕鬆處理橫截面範圍為 0.5 至 6 mm² 的導線。可以根據導體橫截面進行標記,並且由於與 NS 35 DIN 導軌相容,安裝方便。導線可標記,不僅方便工作人員拿取導線、縮短搜尋時間,還能降低導線橫截面相似時的混淆風險。提供廢料容器,確保工作站整潔有序。

前往產品清單
人員於用於控制櫃製造導線預處理和接線的 clipx BASIC line 工作站系統前工作

您可以使用我們的自動工具和列印系統以及操作員輔助軟體輕鬆擴充工作站系統,提供接線的效率。藉此,您可以在現場快速、輕鬆地預處理各種導線,以便進行接線。藉由 E.FOX S 10 剝線機,您可輕鬆、高效地加工具有不同的橫截面和絕緣層的導線。利用 THERMOMARK E.WIRE,您只需一步即可自動列印和黏貼電纜標記。操作員輔助軟體根據從 ECAD 系統匯出的資料以清晰的方式提供必要的資訊,並逐步指導工作人員完成處理過程。直接控制自動工具和列印系統,也有助於提高效率。

前往產品清單

我們致力於開發更多創新的組合式端子,讓控制櫃製造過程中的接線更快、更安全、更方便客戶使用。

Dennis Habirov - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 組合式端子開發部門
Dennis Habirov

蓄勢待發,迎接自動化 經實際驗證,著眼於未來

Push-X 連接技術無需使用套管,而且可實現免工具快速連接,當下便能大幅提升人工接線的效率。此外,菲尼克斯電氣開發的這種創新技術還能滿足未來的生產要求:直插式技術和標準化的接線端子外輪廓為全自動流程中的機械接線創造了條件。我們正致力於塑造控制櫃製造領域的未來。為此,我們與波鴻魯爾大學等機構建立了合作關係,攜手研究新技術和生產系統。無論是當下,還是未來,在提高您的控制櫃製造效率方面,菲尼克斯電氣都是您的得力助手。

COMPLETE line
控制櫃解決方案

COMPLETE line 這一系列產品種類豐富,有助於實現控制櫃和現場設備的所有功能。這些產品彼此搭配,採用標準化設計,操作直覺化,並且配有統一的附件,歡迎體驗。

更多資訊
控制櫃解決方案