採購 我們即時為您提供有關交貨日期和成本的所有資料,讓您的採購過程完全透明。透過這種方式,您可以根據生產需求高效規劃物流。

一名工作人員手拿 DIN 導軌站在辦公桌前

用於在控制櫃製造過程中進行訂購的即時資料

隨著電氣化趨勢在全球方興未艾,全球企業對控制櫃的需求也在穩步增長。這種發展逐漸使許多控制櫃製造商遭遇到生產能力瓶頸。而在當今時代,工藝流程愈發複雜,專案日期壓力不斷增大,因此,運轉良好的供應鏈以及無縫訂購流程尤為重要。

藉由我們的工程規劃軟體 clipx ENGINEER,您可即時進行訂購。即使客戶的業務領域各不相同,我們也能根據具體需求靈活提供服務。菲尼克斯電氣提供客製化產品服務,協助您因應訂單高峰時期,並能滿足您的個人化需求。

高效採購所帶來的優勢

  • 工程規劃軟體中帶有網上商店連結,可輕鬆完成訂購,並即時瞭解價格變化、庫存情況和合適的替代方案
  • 可透過菲尼克斯電氣網站輕鬆、靈活地訂購標記材料
  • 產品系列的交貨時間經過最佳化,因此生產過程更有計劃性
  • 及時交付即裝即用型端子條
COMPLETE line
控制櫃解決方案

COMPLETE line 這一系列產品種類豐富,有助於實現控制櫃和現場設備的所有功能。這些產品彼此搭配,採用標準化設計,操作直覺化,並且配有統一的附件,歡迎體驗。

更多資訊
控制櫃解決方案

我們可幫助您減輕專業人員的負擔,管理訂單高峰,提高倉庫可用性。我們能夠為您設計高效的流程,提供靈活的解決方案,是您從詢價到交貨的可靠合作夥伴。

Frank Wecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 客製化生產
客製化服務專家:Frank Wecker
效率提升解決方案
機械加工

歡迎您在此瞭解,如何透過經過高效設計且有數位化支援的工作流程大幅縮短機械加工的生產週期並降低成本。

更多關於機械加工的資訊
一名工人拿著截短後的 DIN 導軌,站在配有 DIN 導軌切割機和監視器的工作台前