系統整合 互聯,創造更多價值:智慧型 BIoT 框架和整體自動化。
智慧型建築是當下的熱門話題。但當涉及到實施時,人們往往並沒有清晰的過程規劃。而樓宇高效營運的關鍵,在於系統整合。只有將所有設施聯網,保持相互通訊,才能節約能源,完成適應未來需求的自動化。BIoT 框架 Emalytics 輕鬆助您達到這一目標:智慧化連接樓宇技術設施的所有系統、設備和元件。
高效連接樓宇技術設施的所有部分
高效實施專案 無縫整合所有設施 - 無論是新建樓宇,還是現有建築
菲尼克斯電氣深知,各種各樣的協定和閘道器為您帶來了諸多不便。因此,我們開發了一個智慧型 BIoT 框架,不僅可將來自所有設施的資料整合成統一格式,同時也為提高自動化效率提供了理想的平台。從而顯著減輕工程規劃工作量。
優勢總覽 降低成本,確保過程安全
-
整合、工程規劃、視覺化顯示、報告和分析
易用、易懂、易觀全局,一個工具,多種功能和優點 -
可順利接入樓宇技術設備的所有常見協定
從電氣、供暖、通風系統,到空調設備 -
可在新樓宇以及現有樓宇中實現高效整合
使用可模組化擴展的 BIoT 框架 Emalytics -
將最高級別的 IT 安全標準納入考量,
由於網路穩定且防干擾,可實現最大系統可用性 -
可在運作期間安裝更新,快速便捷
遠端控制的韌體和軟體升級(修補程式)或更新
心動不如行動
觀看「Emalytics Hacks」系列影片,深入瞭解 Emalytics 平台採用的各項技術。我們的開發人員將為您介紹,怎樣使用 Emalytics 輕鬆為您的專案進行工程規劃,並按照您的具體設想設計控制面板。
在運作期間輕鬆調整樓宇功能
歡迎瞭解如何輕鬆、快速地建立應用程式,並透過通訊網路整合樓宇技術設施所有部分的資訊,如外牆、供應技術設備(供暖、通風和空調技術以及電氣技術等)所負責的範圍,以最佳化樓宇營運效率。在傳統的樓宇自動化中,由於閘道器多種多樣,調整跨設施的功能會非常麻煩,而如果使用 Emalytics Automation,您可專注於無縫通訊。智慧化互聯的樓宇技術設施將為您帶來諸多益處。
即時實施樓宇自動化系統中的變更
您是否還面臨著這樣的難題:多名工作人員需要同時為一棟樓宇進行工程規劃,並實施樓宇技術設施的不同機構和功能?那麼您可使用我們的即時工程規劃功能,輕鬆多人協作建立應用程式,並即刻將其投入運作。歡迎瞭解如何降低成本並確保過程安全。
輕鬆基於 Web 實施樓宇視覺化系統
基於瀏覽器的 Emalytics View 視覺化框架提供全套工具箱,以建立個人化樓宇視覺化系統。歡迎瞭解怎樣依照個人需求輕鬆建立專屬控制面板,以顯示、評估資料以及管理警報和報告。您可使用來自不同設施和分散分佈的樓宇的現有資料來建立自己的 KPI。
一站式供貨 - 幫助您實現智慧型樓宇
您想實現樓宇智慧化嗎?從現場級別到通訊,再到整體管理,菲尼克斯電氣提供一體化方案。構思巧妙,與時俱進。我們開發有 60,000 種產品,種類豐富,定能滿足您的各項需求,歡迎與我們聯絡。