空間自動化

Building Intelligence(建築智慧化)

體驗虛擬建築物聯網解決方案!

歡迎您體驗菲尼克斯電氣集團位於巴德皮爾蒙特工業解決方案中心的 360° 全方位虛擬旅程。您可在建築物內部走動,瞭解我們以物聯網為基礎的建築物管理方案。

立即開始
空間自動化範例
採用智慧照明概念的數位化空間範例

整合式房間自動化系統和智慧化照明方案實現符合個人意願的幸福感

空間數位化和智慧照明 不僅僅是燈光而已

光線、溫度和濕度對人們的身心健康有重大影響,並會隨著年齡、習慣和健康狀況的不同而顯示出個體差異。比如,灰暗的下雨天會讓人心情低落,强光會導致頭痛發作,太熱或太冷都會讓人明顯感覺到身體不適。

在建築中也是這樣,不論人們是居家生活,還是工作辦公,都是由個人根據自我感受來判斷燈光和室內氣候因素比如溫度或空氣濕度是讓人覺得不適還是愜意,是否影響生產率和工作能力。

智慧照明和百葉窗遮陽範例

智慧化照明和遮陽系統創造良好的工作環境

我們的 Emalytics 解決方案協助您依照房間用途和使用者行為來發現和注意到建築中的要求。使用者行為應被納入到房間自動化方案中,從而長期保持生產力並降低服務成本。我們基於物聯網的建築管理系統 Emalytics 為您創造技術基礎條件,讓您可以依照客戶個人需求來數位化處理房間。

照明、供暖/製冷、通風、加濕、遮陽以及所有外部影響因素(比如室外溫度、太陽照射、用途和使用者影響)透過整合式房間自動化系統組合成一個開放式房間自動化方案。因此可以實現節能營運各個房間並最大限度地提升使用者的舒適度。

Emalytics 讓您的建築不受任何功能限制。您可以隨時做出調整來適應變更後的用途。建築在營運期間可以進行升級和更新,因此隨時都能進行調整。

空間自動化資料庫總覽

精確連接通訊驅動程式

  • 常規
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

照明模組

  • 電流脈衝
  • 樓梯燈光
  • 調光
  • 日光控制
  • 恆光控制

遮陽模組

  • 局部和中央操作
  • 輕鬆整合自動化系統,可確定控制優先順序
  • 局部和中央自動化系統
  • 遮陽校準
  • 通訊:常規 SMI

獨立房間控制的模組

  • 考慮到室內溫度、露點監控器、窗戶是否關上
  • 加熱和冷卻控制器在一個模組中
  • 輸出為設定值 (0-100%) 並用作脈寬調製訊號
  • 通訊:常規和通訊

選擇智慧聯網照明的七大理由

  • 透過依照個人意願控制室溫來提升使用者舒適度
  • 透過智慧型控制策略來最佳化能耗
  • 透過簡單的整合式報警方案比如火警和安全技術來提高建築內部的安全
  • 發現無效數值,並在後續計算中將其排除在外
  • 改變房間用途時輕鬆調節照明
  • 透過開關、筆記型電腦和手機來控制照明
  • 整合多媒體應用,以便依據房間用途、日光和季節按需控制照明
在平板電腦上操控建築管理系統 Emalytics

建築管理系統 Emalytics

建築管理系統 Emalytics 為您的智慧型建築奠定技術基礎

無論是新建築,還是高效整合的現有系統:使用我們基於物聯網的建築管理系統 Emalytics 對您的建築進行數位化處理時,高效的工程規劃以及一個適用於所有應用的系統定能讓您從中獲益。