您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

ICS 系列電子元件外殼的產品組合擴展

2024.02.20
ICS PCB 接線端子

ICS 系列外殼是菲尼克斯電氣為未來自動化設備推出的多功能外殼系統。

新型 PCB 接線端子,提供兩種針距尺寸(5.0 mm 和 3.5 mm),擴展了 ICS 系列電子元件外殼的連接方式。此系列端子支援螺釘連接和直插式連接,設備製造商可按需選擇。ICS PCB 接線端子的優勢明顯,接線穩固、操作便捷。新端子可用於寬度為 20、25 和 50 mm 的 ICS 外殼。ICS 電子元件外殼提供不同的尺寸規格,支援多種連接技術,可配備散熱器、匯流排連接器和顯示器等其他附件。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部