菲尼克斯電氣的管理型交換器獲得 IEC 62443-4-2 認證

2025.12.01
菲尼克斯電氣於 2025 年 SPS 展會上獲頒 IEC 62443 新認證

菲尼克斯電氣的 FL Switch 2000 系列管理型交換器,已獲得 TÜV Rheinland 依據 IEC 62443-4-2 標準頒發之認證。此項認證確認了該設備能滿足自動化系統的高安全性要求。

這項 IEC 62443 認證證實,此系列管理型交換器是依照國際公認的 OT 安全標準進行開發,並依據安全等級能力 SL-C 2 的標準通過測試。其應用能協助使用者大幅降低工業網路遭受網路攻擊的風險。

最新的認證再次突顯了菲尼克斯電氣對工業領域網路安全的一貫重視。早在 2025 年初,公司的產品開發流程已由 TÜV Rheinland 依據 IEC 62443-4-1 標準再次認證。此後,菲尼克斯電氣持續將「安全設計」流程應用於各類產品開發,包括控制器、防火牆、管理型交換器和路由器等。

目前菲尼克斯電氣已擁有十餘款通過 IEC 62443-4-2 認證的產品。另有更多設備正在進行認證流程,預計將於 2026 年取得認證。此外,公司內有七個業務部門已取得最高至成熟度等級 3 的認證。隸屬於企業內部的產品安全事件應變小組 (PSIRT) 同樣通過認證。該小組負責偵測與評估安全漏洞,協調內部產品專家的合作,並透過發佈安全通告來通報已確認的弱點。此認證驗證了菲尼克斯電氣具備快速有效因應安全事件的能力,從而為其自動化系統建構最佳防護。

這些認證亦有助於將產品整合至符合未來網路安全法規(如 NIS 2 或新版機械法規)要求的新舊安全架構中。此舉能為機械與設備製造商提供必要的規劃確定性,使其得以持續遵循安全規範。所有認證皆屬於菲尼克斯電氣全方位 360° 安全架構的一部分,此架構旨在確保產品與系統於整個生命週期內的安全性。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部