Virtual PLCnext Control:迎向工業未來的軟體型控制方案

2025.10.01
Virtual PLCnext Control

菲尼克斯電氣推出的 Virtual PLCnext Control 是一款軟體型控制解決方案,可將自動化功能靈活部署於虛擬化 IT 環境中。

此解決方案能無需實體控制硬體,並完全整合於 PLCnext Technology 生態系統,從而為現代化、可擴充且節省資源的自動化概念開拓全新可能。

Virtual PLCnext Control 具有硬體獨立性,基於開放容器計畫 (OCI) 打造。控制軟體可封裝為容器,在 Docker 或 Hyper-V 等現代 IT 基礎架構上執行,無論是 Windows 或 Linux 系統、本地環境或雲端環境皆能支援。此架構可實現快速部署、輕鬆擴充,並能彈性整合至現有的自動化與 IT 環境。此全新解決方案將於 2025 年紐倫堡 SPS 展首度亮相。菲尼克斯電氣將現場演示 Virtual PLCnext Control 如何為自動化技術開創前所未有的自由度,並將控制功能直接融入 IT 領域。誠摯邀請您親臨第 9 展廳 310 號攤位,親身體驗軟體型控制的卓越優勢。

菲尼克斯電氣控制產品管理經理 Andre Brand 表示:「透過 Virtual PLCnext Control,我們將控制功能帶往它當今最被需要的領域:IT 世界。客戶可藉此享有卓越的擴充性、快速的部署速度,以及更靈活、更節省資源的自動化專案執行方式。」這款新解決方案支援所有常見功能,例如 IEC 61131-3 程式設計、高階語言整合、OPC UA、MQTT,以及使用 PLCnext Store 中的應用程式。如此一來,使用者能夠保留熟悉的開發環境 – 唯一的不同,在於不再需要實體控制硬體。

Virtual PLCnext Control 是工業數位化轉型的理想解決方案,專門用於傳統控制技術已達極限的應用場景 – 無論是模擬、測試環境、分散式控制架構,或是作為邊緣運算體系的一部分。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部