WP 6000 產品系列新款戶外 Web 面板

2025.10.01
強固型 WP 6000 系列

菲尼克斯電氣新款 WP 6000 產品系列 Web 面板,專為極端嚴苛的戶外環境所設計。

專為戶外應用設計的強固型 HMI WP 6000,不僅與標準 WP 6000 型號開孔相容,更同樣具備豐富的配置選項,並針對戶外環境強化了硬體功能。

在基礎建設、再生能源、農用機械、運輸設備與充電站等領域,自動化程度日益提升,連帶推升了對嚴苛環境專用 HMI 的需求。專為嚴苛戶外環境所設計的全新戶外 Web 面板,憑藉其卓越的堅固性與操作便利性,表現尤為出色。其日光下可讀顯示器整合了 UV/IR 防護層,即使陽光直射下內容依然清晰。寬廣的工作溫度範圍(-30°C 至 +65°C)確保其在極端氣候下仍能可靠運作。此外,面板具備 40 g 的耐衝擊強度與 5 g 的抗振能力,並採用防刮、抗 UV 的 PCAP 投射電容觸控螢幕,兼顧精準操作與長效耐用性。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部