本集為菲尼克斯電氣 Podcast 節目「電氣化」中這套三集系列「移動力檢測」的完結篇。本系列將配合在布隆貝格舉行的「CharIN Testival & Conference Europe 2026」活動,從不同角度探討電動車領域的核心議題。
新聞 歡迎瞭解有關我們的產品和技術的最新資訊、企業發展動態、我們的戰略業務進展,以及我們在永續發展方面的努力。您可在下載區便捷地下載新聞資訊和圖片材料。
- Filters:
-
區域
-
主题
-
產品類別
用電取代燃油:這筆帳划算嗎?
適用於狹窄安裝空間的斜角式 PCB 連接器 GSMSTB 2,5
菲尼克斯電氣為其 COMBICON 產品系列新增 GSMSTB 2,5 PCB 連接器。其 45° 斜角接線設計不僅能節省電纜出線空間,還能簡化狹窄空間中的接線作業。
新一代端架兼具堅固性與模組化特性
菲尼克斯電氣推出 CLIPFIX pro 系列,將新一代模組化端架推向市場。此系列用於將組合式端子及其他元件牢固地安裝在 NS 35 DIN 導軌上。
全新 CCS Type -2 充電槍支架
菲尼克斯電氣擴充電動車產品線,新增一款適用於 CCS Type 2 充電槍的支架。這款穩固的支架可讓使用者在公共及商用直流充電站,安全收納 CCS 充電槍。
菲尼克斯電氣亮相 2026 年 electronica 展會,以「Connect what matters」為全電力社會打造高效連接方案
菲尼克斯電氣將於 11 月 10 日至 13 日,在慕尼黑舉行的 2026 年 electronica 展會上,以「Connect what matters」為口號,展示為明日電氣與數位世界打造的技術與解決方案。重點在於建立高效可靠的能源、資料與訊號連接。菲尼克斯電氣的解決方案為工業、基礎設施及交通領域的電氣化、數位化及更高效的流程奠定基礎,並在「Empowering the All Electric Society」這項核心主題中扮演關鍵角色。
單對乙太網路:統一標準為工廠自動化奠定基礎
單對乙太網路 (SPE) 採用統一的插接面設計,為直達現場級別的端對端乙太網路通訊奠定了基礎。基於 IEC 63171-7 的標準化,不僅讓設備製造商與使用者在規劃上更有保障,還能促進 SPE 應用的跨廠商互通性。
適用於重載連接器的新型部分鍍金壓接插針:提升自動化生產流程的效率
菲尼克斯電氣為其重載連接器 HEAVYCON 產品系列新增了 CK1,6 系列的部分鍍金壓接插針。這些經沖壓與輥壓加工的插針,不僅具備優化的鍍金層,更具備高製程可靠性、降低成本及支援自動化加工等優勢。
新型 Push-X 導線連接技術,提供更高的接點密度與簡便的接線方式
菲尼克斯電氣擴充其採用 Push-X 技術的設備連接器產品陣容,新增雙層 PCB 連接器 DXPC 1,5,以及 PCB 接線端子 XPT 1,5 和 XPT 2,5。
全新 IPD 1,5 安裝連接器與分線盒 – 節省空間的電力分配方案
菲尼克斯電氣擴充 IPD 安裝系統,新增適用於導體橫截面低至 0.25 mm² 的安裝連接器及分線盒。這些緊湊型元件佔用空間極小,可快速且無需工具地完成電力分配,並適用於室內及室外應用。
SPTH 採用 TWIN 設計,搭載直插式技術
菲尼克斯電氣全新 SPTH 1,5 與 SPTH 3 PCB 接線端子,結合小巧體積與成熟的直插式技術,可免工具連接最大 4 mm² 的導線。
2026 年 IEC 會員大會:菲尼克斯電氣展示跨域整合的實際應用
菲尼克斯電氣以合作夥伴身分參與第 90 屆 IEC 會員大會,該大會將於 2026 年 11 月 16 日至 20 日在漢堡舉行。 本次大會以「全球發展,標準驅動。」為主題,國際專家齊聚一堂,共同勾勒電工標準化的未來藍圖。 在漢堡會議中心的「轉型空間」中,菲尼克斯電氣透過「全電力社會園區」的展品,展示了今日即可成功落實跨域整合的實例。
SPS 2026:菲尼克斯電氣展示前瞻性智慧工業自動化解決方案
在 2026 年 11 月 24 日至 26 日於紐倫堡舉行的 SPS 2026 展會上,菲尼克斯電氣將展示適用於數位化與未來導向工業的最新技術。在 9 號展廳、310 號攤位,將重點展示工業人工智慧、PLCnext Technology、網路安全,以及現場與控制櫃自動化等領域的最新發展。
菲尼克斯電氣將生成式人工智慧整合至 PLCnext Engineer 工程環境中
軟體複雜性不斷增加、創新週期日益縮短,以及專業人才短缺問題日益嚴重,這些因素都加劇了工業自動化領域工程團隊所面臨的壓力。透過整合生成式人工智慧 (AI),菲尼克斯電氣為 PLCnext Engineer 工程環境增添了智慧型輔助功能,協助開發人員處理日常工作。
Virtual PLCnext Control 將軟體定義自動化導入工業實務
Virtual PLCnext Control 是菲尼克斯電氣全新推出的軟體式控制解決方案,可將自動化功能與專用硬體分離。透過此解決方案,控制應用可靈活部署於工業電腦、邊緣裝置或伺服器基礎架構,為 IT 與 OT 的融合開創新局。
適用於通用 I/O 系統的彈性訊號配線方案 VIP I/O-Marshalling:專案實施速度最高可提升 30%
菲尼克斯電氣透過隨插即用模組化系統 VIP I/O-Marshalling,為通用 I/O 控制器提供靈活的訊號配線方案。該系統整合訊號調理與訊號配線功能,設計節省空間。如此一來,即可減少對複雜配線櫃的需求。訊號路徑的規劃、安裝與測試不再受限於特定類型,因此專案各階段可並行進行。複雜的製程自動化專案時程可縮短多達 30%,總體投資成本也隨之降低。透過 VIP I/O-Marshalling,可實現從現場級別到控制級別的端對端通用 I/O 架構。
適用於功率不超過 7.5 kW 馬達的馬達調速器,現已配備可插拔式 IO-Link 網路模組
菲尼克斯電氣為 CONTACTRON 馬達調速器推出全新可插拔式 IO-Link 網路模組,即日起,使用者就能獲得更靈活的馬達控制解決方案,操作簡單又高效。經實證的馬達調速器功能與現代化的 IO-Link 通訊技術相結合,確保能無縫整合至機器與設備的整體設計中。
適用於智慧建築自動化的開放式建築控制系統
菲尼克斯電氣透過開放式控制平台 CATAN C1,擴充建築自動化產品組合。基於 PLCnext Technology 的建築控制系統,兼具開放性、可擴充性與互通性,為高效且具前瞻性的建築物營運奠定基礎。該系統既適用於新建工程,也適用於已具備 KNX 基礎設施之既有建築物的翻新工程。
適用於關鍵應用的全新交換器,實現無縫網路備援
菲尼克斯電氣推出 FL SWITCH 4300-4GSFP-RED,進一步擴充其高可用性工業網路產品組合。作為一款高性能 Layer 2 管理型交換器,該產品可透過 HSR(高可用性無縫備援)與 PRP(平行備援協定)實現零延遲備援, 確保在需持續不間斷運作的關鍵應用中,網路通訊不受任何干擾。
菲尼克斯電氣已將 AAS 產品資料上線至自助服務平台
菲尼克斯電氣現已透過資產管理外殼(Asset Administration Shell,簡稱 AAS)API,在自助服務平台上提供結構化產品資料。藉此,使用者能夠自主調閱產品資訊,並更快地將其整合至應用程式中。
新版 IEC 61643:FLT-SPP 與 VAL-SPP 超越更嚴格的安全要求
菲尼克斯電氣的 FLT-SPP 與 VAL-SPP 雷電流與突波保護裝置,已由獨立機構依據新版 IEC 61643 標準的要求進行測試。這些設備已符合更嚴格的規範,為規劃人員、設備製造商與營運商提供可靠的保障,確保系統穩定可用,且能因應未來需求。
CUTFOX 10 切割設備,裁切能力擴充至 16 mm²
菲尼克斯電氣對 CUTFOX 10 切割設備進行改版,性能顯著提升。經過產品改良,該設備現可精確裁切截面積達 16 mm²(6 AWG)的軟質導線。先前最大裁切能力為 10 mm²(8 AWG)。
PAC RADAR 第五度將菲尼克斯電氣的 PLCnext Technology 評為工業邊緣管理「同類最佳」
PAC 分析師在《PAC Innovation RADAR 2026》報告中,再次將菲尼克斯電氣的 PLCnext Technology 評選為「工業邊緣管理數位平台」領域的「同類最佳」。這已是該開放式自動化平台連續第五年獲此殊榮。評選關鍵在於 PLCnext Technology 卓越的資安韌性、平台開放性,以及在能源與關鍵基礎設施領域的穩固地位。
菲尼克斯電氣展望未來,信心十足──成長與電氣化,開啟全新契機
2026 年上半年,菲尼克斯電氣營收成長逾 20%,業務發展動能強勁,態勢良好。此一佳績,尤其受惠於國際市場的蓬勃成長。
全新 UM BASIC / PRO 擠壓型材外殼上蓋及護蓋
菲尼克斯電氣為 UM BASIC / PRO 系列擠壓型材外殼推出全新上蓋與護蓋,可完整覆蓋外殼型材,無需額外蓋板。
帶跳線的 Pinstrip PCB 連接器
菲尼克斯電氣 Pinstrip PCB 連接器 PTS 1,5/PH-CLIP-B,專為建築應用中輕鬆實現電位串聯而設計。
IIoT 框架 CAPAROC:設備保護與數位透明並行不悖
菲尼克斯電氣用 IIoT 框架 CAPAROC,為設備斷路器系統擴充通訊功能,讓 OT 與 IT 無縫串聯。CAPAROC 模組的運作與診斷資料能直接透過標準化介面傳給上層系統, 營運商可即時掌握設備狀態,也有助於提升系統可用性。
菲尼克斯電氣參展 WindEnergy 2026:從轉子葉片監控到 AI 輔助維護
全球風能產業持續強勁成長,已成為實現能源自主、供電穩定與氣候保護的關鍵支柱。菲尼克斯電氣將於 2026 年 9 月 22 日至 25 日在漢堡 WindEnergy 展會中,全面展示其在風能領域的元件、系統與解決方案。
全新十二埠 Ethernet-APL 交換器:緊湊設計,全球認證
菲尼克斯電氣推出兩款十二埠管理型交換器,專為製程自動化應用而設計,進一步擴充其 Ethernet-APL 產品組合。
SUNCLIX 壓接插針,適用於 6 至 10 mm² 線徑
菲尼克斯電氣推出適用於導體橫截面 6 至 10 mm² 的新型 SUNCLIX 壓接插針,擴大了其高性能直流連接的產品組合。
透明安全的 KNX 通訊,高達 1,900 mA
菲尼克斯電氣擴充了 KNX 電源產品組合,推出全新 1,280 mA 機型,以補足備受信賴的 640 mA 版本。KNX 匯流排電源為系統整合商及建築自動化專業人士,提供穩固的供電解決方案。
適用於 1,500 V DC 太陽光電系統的全新 T1 突波保護裝置
菲尼克斯電氣推出 VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R 突波保護裝置,擴充 Safe Protection Plus 產品系列,專為電壓 1,500 V DC 的太陽光電系統提供 Type 1 突波保護。
The smarter E Europe 2026:菲尼克斯電氣聚焦整體能源概念與方案
菲尼克斯電氣今年再度強勢亮相歐洲最大能源展 The smarter E Europe。2026 年 6 月 23 日至 25 日,相約慕尼黑,見證永續跨域能源供應解決方案,共同響應展會主題「Accelerating Integrated Energy Solutions」(加速整合能源解決方案)。
KNX 整合型模組化控制器
菲尼克斯電氣推出專為建築自動化設計的 Catan C1 控制器,結合了開放式架構、模組化擴充能力與互通性。作為同系列產品的一員,Catan C1 以長壽命、易維護及可重複使用為設計核心。
行動實測勝過紙上談兵:菲尼克斯電氣主辦 CharIN Testival & Conference Europe 2026
2026 年 9 月 22 日至 25 日,菲尼克斯電氣將在布隆貝格的全電力社會園區主辦 CharIN Testival & Conference Europe 2026。此為歐洲電動車與能源產業的重要盛會,專注於互通性充電基礎設施與整合式能源系統。
突波保護效能卓越
菲尼克斯電氣 Safe Protection Plus 產品系列新增複合式突波保護裝置 FLASHTRAB SPP,為現代設備與系統提供創新的突波與雷擊電流保護:高效能、安全且精巧。
透過 USB-PD 介面進行供電和充電
菲尼克斯電氣新款 STEP POWER-USB-PD 電源供應器,為建築自動化領域提供了一套靈活且高效的現代終端設備供電解決方案。透過 USB-PD (Power Delivery) 標準,不僅能穩定供電給智慧電表閘道器、Raspberry Pi 及其他智慧家庭元件,也能快速為平板或筆記型電腦等行動終端設備充電。
操作與訊號顯示,重新定義
菲尼克斯電氣推出豐富的系統化模組,為控制櫃與操作面板提供可靠的操作與明確的訊號顯示解決方案。按鈕、開關與指示燈皆無需工具即可組合,並可整合至寬度 22 mm 的安裝開孔中。搭配直插式連接技術,接線更舒適、更安全。
PRC 20 壓接式安裝連接器
菲尼克斯電氣推出採用壓接技術的 PRC 20 安裝連接器,為半自動及全自動化生產提供高效率解決方案,擴充了產品組合。
隔離系統的完美防護
菲尼克斯電氣的新款兩極熱磁式設備斷路器 PTCB TM2,能為隔離系統提供高運作可靠性,是現代化的理想解決方案。它寬度窄,又能直接與 Clipline complete 端子系列橋接,因此可以快速又簡單地整合到現有系統中。
菲尼克斯電氣強化全球銷售策略:管理層增設銷售長一職
為使全球銷售策略更聚焦於客戶與市場,菲尼克斯電氣於管理層增設銷售長 (CSO) 一職。Stephan Volgmann 於 2026 年 5 月 15 日起接任此集團管理層的職位。
Push-X 產品陣容再擴大
菲尼克斯電氣擴充 XT 產品系列,新增標稱截面積 4 mm² 的端子。從此,0.34 至 25 mm² 的導線截面積均可實現全程免工具接線。
電流監控輕鬆搞定
菲尼克斯電氣推出新款 CMU DC 電流量測單元,為電流監控提供一套清晰易懂且節省空間的解決方案。由於具備可橋接的特性,現有設備可輕鬆擴充實用的能源與負載監測功能。
因應能源轉型的創新插拔式測試系統
菲尼克斯電氣推出新一代 Fame LPIT 插拔式測試系統,專為中高壓開關設備中的小訊號感測器而設計。此解決方案可快速、安全且舒適地測試現代保護系統。
新一代安全繼電器 – PSRcompact:小巧、高效、安全,最高可達 SIL 3 和 PL e
菲尼克斯電氣推出新款安全繼電器 PSRcompact,持續擴充其安全開關設備產品組合。該產品系列採用節省空間的外殼,最多可提供五個安全輸出通道。因此,這款設備非常適合用於現代的機械與設備工程。
人體工學與生產力兼具的全新裝配工作台
在控制櫃製造領域,效率如今比以往任何時候都更加重要。專業技術人員的短缺以及對人體工學日益提升的要求,正迫使企業重新思考其生產概念。企業紛紛尋求靈活的解決方案,以期讓安裝與佈線流程更有效率,同時也更符合人體工學。
適用於控制櫃內全部元件的永續標記材料
因應市場對永續解決方案日益增長的需求,菲尼克斯電氣推出全面的永續標記材料產品組合,適用於工業標示應用。
通過 NE-95 認證的訊號調節器與量測變送器,適用於高要求製程工業應用
菲尼克斯電氣即日起針對 MINI Analog Pro 及 MACX Analog 訊號調節器系列中的指定機型,提供完整且最新的 NE-95 測試報告。測試係依據 NAMUR 建議 NE 95「自動化技術設備測試程序」進行。報告證明了這些訊號隔離器在工業應用中具備高耐用性、高精確度及良好的互通性。該報告可作為中立的決策依據,並協助使用者因應相關詢問、認證及招標作業, 同時可省去許多原本需要自行執行的功能或整合測試。
菲尼克斯電氣將 Perle Systems Ltd. 出售給 Hitron Technologies Inc.
菲尼克斯電氣已達成協議,將 Perle Systems Ltd. 及其子公司出售予 Hitron Technologies Inc.。此交易是菲尼克斯電氣策略性聚焦核心業務領域的重要一步。
菲尼克斯電氣位於克雷塔羅的新墨西哥生產工廠第一期工程正式落成啟用
為推動菲尼克斯電氣全球生產網絡的策略性發展、強化供應鏈韌性,並進一步貼近目標市場,公司擴大了美洲地區的生產佈局。位於墨西哥克雷塔羅廠區的第一期工程現已投入生產。
菲尼克斯電氣與 Symcon 就開放式建築自動化技術合作達成協議
菲尼克斯電氣與 Symcon 達成技術合作協議,攜手進一步推動開放、互通的建築自動化。此次合作的目標,是為規劃設計者、系統整合商以及電氣技術人員,提供一條從硬體、軟體到日常營運的高效路徑。
Emalytics 建築管理系統是設施管理數位轉型的關鍵
我們的長遠目標,是讓建築物的所有資料,在整個生命週期中都能以集中且一致的形式得以運用。這有賴於一套全面數位化的工程流程,在此流程中,資料只需建置一次,便能以結構化形式歸檔,並於不同系統間進行後續的運用與處理。
針對匯流條設計、內建電壓分接功能的突波保護裝置
菲尼克斯電氣的新款 FLT-SEC-ZP2-...-SV 複合式突波保護裝置為電表箱的保護設定了新標準:此款突波保護裝置外形狹長,可有效節省配電空間,讓匯流條上還能容納更多其他元件。
專為爆炸危險區域設計的新款安全繼電器模組
菲尼克斯電氣推出全新 PSR-MC35-EXI 安全繼電器,進一步擴展其安全產品組合。該產品可在嚴苛的工業環境中安全運作, 專為 2 區爆炸危險區域所開發。此外,該產品已取得 IECEx 及 ATEX 兩大核准,完全符合全球通用的安全規範。
用於儲能系統的混合型連接器
菲尼克斯電氣推出專用於電能儲存系統的混合式連接器,可根據客戶需求進行客製化配置,並能安全可靠地整合電力、訊號與資料傳輸於一體。這種全新的多合一解決方案可提供成本最佳化且節省時間的安裝方式,並特別針對客戶的需求量身打造。
Sunclix 直流連接器已通過新版 TÜV 測試規範認證,適用於高達 2,000 V DC 的系統
菲尼克斯電氣推出的 Sunclix 直流連接器,現已通過 TÜV 萊茵檢驗規範 2 PfG 2925/01.23 認證,適用於系統電壓高達 2,000 V 的直流應用場合。
採用推拉式快速鎖定系統的 M12 Power 設備連接器
菲尼克斯電氣新推出的 M12 Power 推拉式設備連接器,為可靠的電力傳輸提供了精巧的解決方案,擴充了公司現有的產品組合。
用於匯流條和標準 DIN 導軌的切割工具
菲尼克斯電氣的型材和導軌切割機能夠快速、精確且無毛刺地將標準 DIN 導軌和佈線槽裁短。該切割機採用最佳化的槓桿比設計,切割時省力且不傷關節;而無屑分離則確保工作環境乾淨整潔,無需後續加工。
PSRuni 多功能安全繼電器榮獲「最佳工業獎」
創新機器安全設計獲得高度肯定:PSRuni 多功能安全繼電器摘得 2025 年「最佳工業獎」(Best of Industry Award) 中「模組化機械方案」類別的大獎。這套解決方案不僅深獲使用者與專業讀者的青睞,更在 Vogel 出版社所舉辦的公開線上票選中,擊敗各路強勁對手,成功勝出。
Phoenix Contact E-Mobility 實施策略轉型,退出汽車 OEM 業務:與 TE Connectivity 集團簽署的資產交易協議,象徵著公司在轉型之路上的重大里程碑
Phoenix Contact E-Mobility 依計畫退出乘用車 OEM 業務,標誌著公司在策略轉型過程中達成重大里程碑。TE Connectivity 集團將透過資產交易方式,收購 Phoenix Contact E-Mobility 在乘用車製造商業務方面的重要資產與相關業務活動。
菲尼克斯電氣亮相漢諾威博覽會:聚焦整合式互聯能源系統
今年,菲尼克斯電氣專注於以下四個參展主題:Power Reliability、安全自動化、高效控制櫃製造和整合連接技術。公司將遵照漢諾威博覽會的全新展覽概念,首次在 27 號自動化展廳 G26 展台展出各類產品與解決方案。
適用於工業自動化領域的全新 Wi-Fi 6 接入點
菲尼克斯電氣為其工業級無線通訊產品組合再添生力軍——全新 WLAN 2300 系列接入點。該系列產品支援符合 IEEE 802.11ax 標準的 Wi-Fi 6 功能。利用這些產品,可實現高效且功能強大的 WLAN 網路,每個虛擬接入點介面最多可容納 100 個設備。
適用於 7.5 kW 及以下馬達的新型馬達調速器,擴展了產品應用范圍
菲尼克斯電氣 CONTACTRON 系列中的新款馬達調速器適用於功率最高達 7.5 kW 的馬達,可實現靈活的速度控制以及高安全標準 (SIL 3/PLe)。這款馬達調速器操作直覺化,接線便捷,因此可快速完成安裝。
隨插即用式升級,無需重新接線:利用 Varioface,可快速、安全地遷移 I/O 訊號
菲尼克斯電氣推出全新的完全可插拔式解決方案:Varioface Migration Solution,用於高效升級至 ET 200SP HA 控制器。其整合過程絲滑順暢,無需改裝控制櫃或變更既有現場接線。
配備改良型戶外外殼和鎖轉接器的 Smart Ethernet Box
菲尼克斯電氣推出的 Smart Ethernet Box 是一款功能強大的戶外 PoE 交換器,適用於嚴苛的環境條件。其新特性包括最佳化的外殼功能和鎖轉接器,可簡化安裝、維修和存取保護。
具有 IECEx 和其他核准的新款 PP-RJ-... 插線板
菲尼克斯電氣 PP-RJ-... 系列插線板是一款成熟產品,現在增加了四個 PP-RJ-...-E 款型。新款產品在功能上與之前的版本完全相同,但提供了決定性的附加價值:它們具備所有相關的核准,例如 UL、UL HazLoc、DNV-GL、ATEX 以及 IECEx。
Catan 建築自動化產品系列獲得搖籃到搖籃認證
菲尼克斯電氣的 Catan 建築自動化產品系列,是第一套獲得搖籃到搖籃認證 (Cradle to Cradle Certified®) 永續發展銅牌證書的建築控制系統。
大功率充電領域的全球首創產品:菲尼克斯電氣首次將充電控制器直接整合到 CCS 充電插座中
菲尼克斯電氣推出的 CHARX connect advanced CCS 充電插座樹立起重型電動車充電的新標桿:內建控制器、採用可插拔式高壓電纜、接入成本更低並且能夠充分滿足未來需求。
適用於北美的全新大功率充電線:菲尼克斯電氣產品組合新增 NACS 和 CCS Type 1 充電線,用於最高 500 kW 的快速充電
菲尼克斯電氣針對北美市場推出新的直流快速充電產品組合,即全新的 NACS 和 CCS Type 1 充電線,這些產品符合安全規範,採用堅固耐用的人體工學設計以及明確的未來導向。
SPS 2025:全球首個 AI 產生的控制櫃──由菲尼克斯電氣製造
這個於 SPS 2025 首次公開展示的 AI 設計示範櫃,是 WSCAD、ABB、菲尼克斯電氣及 häwa 的共同合作成果。
CCS 充電插座保護蓋——兼具智慧功能的最佳防護設計
菲尼克斯電氣推出的新型 CHARX connect universal CCS 充電插座保護蓋,以頂級防護與簡易操作,為電動商用車的日常實用性帶來革新。
用於端子條生產的人體工學組裝夾具
利用菲尼克斯電氣符合人體工學的 BS-DIN Rail Fixture 組裝夾具,舒適且安全地完成端子條裝配作業。可鎖固式端子模組能可靠地固定 DIN 導軌,讓作業員能雙手進行裝配。
適用於自動化生產製程的 M8 和 M12 設備連接器
菲尼克斯電氣擴充設備連接器產品系列,用於資料、訊號及電力傳輸。新款 M8 與 M12 規格的連接器可直接整合至 SMT 焊接製程。
適用於 OCS 和 POS 外殼的電池座
菲尼克斯電氣推出的新型電池座 OCS BAT HOLD,專為 OCS 及 POS 系列電子元件外殼所設計。
菲尼克斯電氣的管理型交換器獲得 IEC 62443-4-2 認證
菲尼克斯電氣的 FL Switch 2000 系列管理型交換器,已獲得 TÜV Rheinland 依據 IEC 62443-4-2 標準頒發之認證。此項認證確認了該設備能滿足自動化系統的高安全性要求。
菲尼克斯電氣進一步推進組織結構國際化,並將價值鏈前推至市場端
在今年 11 月 25 日至 27 日於紐倫堡舉行的 SPS 自動化博覽會期間,菲尼克斯電氣召開了新聞發佈會。會上營運長 Ulrich Leidecker 談到德國仍不容樂觀的經濟大環境。
Virtual PLCnext Control:迎向工業未來的軟體型控制方案
菲尼克斯電氣推出的 Virtual PLCnext Control 是一款軟體型控制解決方案,可將自動化功能靈活部署於虛擬化 IT 環境中。
WP 6000 產品系列新款戶外 Web 面板
菲尼克斯電氣新款 WP 6000 產品系列 Web 面板,專為極端嚴苛的戶外環境所設計。
全新 Raptor 第 2 層交換器 EP4200 與 EP5200
菲尼克斯電氣的 EP4200 和 EP5200 系列 Raptor 交換器提供先進的第 2 層功能,具有高效能和高可用性。它們專為關鍵基礎設施和能源領域的嚴苛應用而設計。
Cellulink 戶外行動通訊路由器:現也為危險區域提供網路安全防護
菲尼克斯電氣的 Cellulink 戶外行動通訊路由器系列現已擴充:即日起推出全新機型,專為在 Zone 2 危險區域中使用而設計。這些裝置已通過 IECEx 和 ATEX 核准,因此可在嚴苛的工業環境中安全操作。
繼電器自動化的創新思維:可透過多種通訊協定連接控制器的網路化遠端繼電系統 PLC-INTERFACE Ethernet Gateway
菲尼克斯電氣推出的 PLC-INTERFACE Ethernet Gateway 模組化遠端繼電系統,具備靈活的通道配置功能,能為多達 56 個 I/O 通道的簡易應用提供最佳化解決方案。由於其與主流控制軟體相容,可實現高度靈活性與直覺化的網路整合。
前瞻預測,取代後知後覺:菲尼克斯電氣將機器學習預測導入能源管理
菲尼克斯電氣強化其能源管理服務,新增一項高效能預測功能。企業可藉由機器學習技術,預估未來的能源消耗、提升能源透明度,並及早發現潛在的過度消耗。這正是邁向符合 ISO 50001 標準之前瞻性能源管理的新步伐。
符合 IEC 標準的 M17 PRO 混合型連接器
菲尼克斯電氣推出的新型 M17 PRO 混合型連接器,符合 IEC 61076-2-117 標準,在相容性與靈活性方面樹立了新標準。
適用於重載連接器的卡扣式模組安裝支架框
菲尼克斯電氣新推出的 HEAVYCON 系列卡扣式模組安裝支架框,能大幅簡化重載連接器的組裝與安裝流程。其免工具的卡入式鎖定設計,能快速可靠地安裝模組,不需要任何螺絲。
適用於 0.34 mm² 以上接線、採用 Push-X 技術的組合式端子
Push-X 產品系列迎來新成員:菲尼克斯電氣推出全新 XT 1,5 系列組合式端子,將適用線徑範圍擴展至 0.34 至 2.5 mm²。
適用於大電流應用的 HEAVYCON Power 接點模組
菲尼克斯電氣新推出的 HEAVYCON Power 接點模組,專為高達 300 A 的大電流應用而開發。透過將訊號、資料與電力傳輸模組整合於單一外殼內,可實現高度精簡的介面設計。
交流充電控制器軟體更新:CHARX control modular 現具備全面的網路安全防護功能
菲尼克斯電氣的 CHARX control modular 交流充電控制器,是構建智慧化與未來適用型充電基礎設施的核心元件。全新釋出的軟體版本 1.8,不僅符合歐盟無線設備指令 (RED) 的現行規範,更提前因應了即將上路的《網路韌性法案》(CRA),讓您的產品領先一步做好萬全準備。
適用於控制櫃及裝置的資料介面
菲尼克斯電氣新推出的資料服務介面 (DSI),為控制櫃與裝置的維護工作提供了便捷的解決方案。此緊湊型服務介面配備多種連接埠,如 RJ45 與 USB,能簡易快速地連接各種電氣輔助裝置。
新型太陽光電板支架 – 安裝快速,使用靈活
菲尼克斯電氣全新推出的 POS Panelfix 支架,能簡易快速地安裝 20 至 200 Wp 範圍內、任何廠牌的太陽光電板。
適用於北美電源系統的新型突波保護裝置
菲尼克斯電氣透過 VALVETRAB US-SPP,進一步擴大 Safe Protection Plus 產品系列,為北美市場引進通過 UL 認證的突波保護裝置。此款裝置適用於所有符合 NEMA 標準的常用供電網路形式。
全新重載連接器線上配置器
HEAVYCON 配置器是一款線上工具,能簡易、快速且安全地配置重載連接器。由於組合方案非常多,即使是專家也很難選擇正確的解決方案。此款配置器可協助使用者進行連接器的選型、驗證與視覺化呈現,從而為專案節省寶貴時間。
壁式安裝電源現在推出採用直插式連接技術的款式
TRIO POWER 壁式安裝電源(功率最高達 2.5 kW)現在提供採用直插式連接技術的型號。此系列裝置提供 24 V 或 48 V 直流輸出電壓,結構緊湊,兼具高功率密度與卓越能效。
模組化交流充電插座,安裝深度縮小 – 安裝靈活、節省空間
菲尼克斯電氣推出薄型設計的 CHARX connect modular Type 2 充電插座:透過第三代產品,為充電基礎設施打造更靈活、更節省空間的整合方案。
全新可配置式信號柱,配備 IO-Link 介面
菲尼克斯電氣擴充信號設備產品組合,新增三款 PSD-SC 系列可配置式信號柱。此系列機型提供多達 15 個 RGB 色段、多種操作模式,並藉由 IO-Link 介面實現便捷參數設定。
直接整合於機器的緊湊型 LED 信號燈
菲尼克斯電氣全新推出的 PSD-SL 系列 LED 信號燈,為機械設備應用量身打造可直接整合於機器功能的緊湊型信號指示解決方案。這些燈具用途廣泛、結構堅固,適合室內和室外使用。
0.8 mm 針距無屏蔽板對板連接器
菲尼克斯電氣推出全新 FP 0,8 SL 系列非屏蔽板對板連接器,支援最高 52 Gbps 的資料傳輸速率。此連接器與屏蔽款 FP 0,8 系列的 PCB 焊盤設計相容,為 PCB 設計提供更高靈活性。設計人員可在不需調整 PCB 配置的情況下,直接互換屏蔽與非屏蔽版本。
Grundfos 授予菲尼克斯電氣 Sustainability Direct Award
菲尼克斯電氣榮獲 Grundfos 頒發的「永續發展先鋒獎」(Sustainability Direct Award)。此獎項表彰這家來自布隆貝格的企業,將永續發展深度整合於營運策略與創新研發的長期承諾。
磷酸鐵鋰電池模組
菲尼克斯電氣推出搭載 IQ Technology 的全新鋰電池模組,以 284 Wh 的高容量擴充其高效能能源儲存解決方案產品線。
交流充電控制器功能升級:透過軟體更新導入全新檢定方案,簡化認證流程
菲尼克斯電氣的 CHARX control modular 交流充電控制器是智慧、永續充電基礎設施的核心,支援電動車Mode 3 充電模式。
具有熱模擬功能的電子元件外殼
配備專屬散熱器與優化 PCB 配置的電子元件外殼,能為設備提供最佳散熱效果與效能提升。針對 BC、ME-IO、ICS 及 UCS 系列電子元件外殼,菲尼克斯電氣特別提供散熱器組合方案與獨家模擬分析服務,顯著提高設備的熱管理效率。
CAPAROC 設備斷路器系統:配備 Modbus/TCP 通訊介面的新型饋電模組
CAPAROC 設備斷路器系統的應用範圍再度擴大。新型饋電模組搭配 Modbus/TCP 通訊介面,可整合於各類通訊系統中。