符合 IEC 標準的 M17 PRO 混合型連接器

2025.10.01
M17 PRO 混合型連接器

菲尼克斯電氣推出的新型 M17 PRO 混合型連接器,符合 IEC 61076-2-117 標準,在相容性與靈活性方面樹立了新標準。

此連接器專為廣泛的應用範疇所設計,從機器人到馬達控制皆適用,它提供了一種具前瞻性的三合一解決方案,可同時傳輸資料、訊號與電源。專利的 ONECLICK 快速鎖定系統,讓安裝特別快速且安全。與傳統連接方法相比,安裝時間最多可節省高達 70%。

此連接器配備了首個符合 IEC 標準的 M17 介面,對於尋求堅固耐用且標準化單一纜線解決方案的開發人員而言,實為理想選擇。相較於標準 M17 連接器,此緊湊型混合型連接器的結構高度更低,因此特別適合空間受限的模組化設計。此外,其配接面採用了彩色與機械編碼,能有效防止安裝錯誤。
M17 PRO 混合型連接器提供 50 V 及 630 V 兩種規格版本, 能承受最高 16 A 的電流,且電源接點支援的連接橫截面積可達 1.5 mm²,足以滿足高標準的應用需求。其具備 IP66 與 IP68(水下 2 公尺 / 24 小時)防護等級,即使在嚴苛環境下也能確保高度可靠性。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部