單一纜線解決方案的新國際標準
全新 IEC 標準 61076-2-117 針對工業應用,規範了具備標準鎖定與快速鎖定系統的屏蔽式 M12 至 M40 混合型連接器。此新標準明確定義了機械介面、電氣參數、電磁相容性要求,以及最高達 IP67 的防護等級。菲尼克斯電氣的精巧型 M17 混合型連接器非常適合空間受限的模組化設計。對於尋求穩健且符合標準之單一纜線解決方案的開發人員而言,實為理想選擇。
新型 M17 PRO 混合型連接器
為您創造的詳細價值 IEC 配接面搭配 ONECLICK 快速鎖定系統
與標準 M17 連接器相比,此款全新混合型連接器的結構高度降低了 15%,能實現更為緊湊的裝置設計。在安裝空間狹小的情況下,可節省寶貴的安裝空間。如此一來,您無需在設備佈線上做出任何妥協。
專利的 ONECLICK 快速鎖定系統可透過觸覺、視覺和聲音回饋鎖定位置,確保快速安全的安裝。僅需一聲「喀噠」聲,連接器即可牢固卡入定位,此設計能有效防止故障與誤裝。即便在嚴苛工業環境中,受到振動與溫度變化的影響,仍能確保連接持久穩定。
透過菊鍊接線,可輕鬆將多台裝置串聯,而無需複雜的平行接線。這可節省材料、減少安裝工作,並將潛在的錯誤來源降至最低。同時,觸電防護設計確保了操作安全。如此一來,您不僅節省了時間與材料,還能實現安全且高效率的接線。
專家正在檢查 M17 單一纜線解決方案
透過實測探索這款現代化的混合型連接器,如何以極致緊湊的設計傳輸訊號、資料和電力功率。我們的產品專家 Lisa Gärttner 將介紹全新的 M17 PRO HYBRID,並闡述其所帶來的各種全新可能性。立即觀看影片。
技術資料比較
比較產品資料。為您的應用選擇合適的連接器。
|
|
|
---|---|---|
M17 PRO HYBRID 630 V 型號 | M17 PRO HYBRID 50 V 型號 | |
特點 | ||
連接技術 | 壓接 | 壓接 |
位數 | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
核准 | UL 2237 | UL 22338 |
絕緣體的顏色 | 灰色,類似 RAL 7035 | 紅色,類似 RAL 3001 |
額定電壓 (IEC) | 630 V | 50 V |
額定電湧電壓 | 6 kV | 0.8 kV |
安裝高度 | 3000 m | 3000 m |
最大額定電流 | 14 A ...16 A(依配線方式而定) | 14 A ...16 A(依配線方式而定) |
電源連接橫截面 | 0.06 mm² ... 1.5 mm² | 0.06 mm² ... 1.5 mm² |
訊號連接橫截面 | 0.06 mm² ... 0.75 mm² | 0.06 mm² ... 0.75 mm² |
資料連接橫截面 | 0.08 mm² ... 0.34 mm² | 0.08 mm² ... 0.34 mm² |
防護等級 | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
環境溫度(工作) | -40℃ ... +105℃ | -40℃ ... +105℃ |
鎖定方式 | ONECLICK 快速鎖定系統 | ONECLICK 快速鎖定系統 |
插拔次數 | 最少 100 | 最少 100 |
最大纜線外徑 | 12.3 mm | 12.3 mm |
常見問答
當您需要為智慧型現場設備尋求能同時傳輸訊號、資料與電力的三合一解決方案時,M17 PRO 混合型連接器始終是您的理想選擇。無論是應用於低壓馬達、協作型機器人、輸送技術還是倉儲物流領域,M17 PRO HYBRID 皆能提供緊湊的連接解決方案,其優勢在於結合了高堆疊密度配置與最高可達 16 A 的電流傳輸能力。
當連接器對可靠鎖定時,ONECLICK 快速鎖定系統能為使用者在設備連接與系統佈線過程中,提供三重回饋。透過視覺標記、清晰的「喀嗒」聲以及明確的觸感,確保在任何安裝位置,連接器都能牢固接合,抗振。
除了眾所熟知、源自 M17 PRO 系列的外殼型式外,M17 PRO HYBRID 現在新增一款法蘭尺寸。無論是直式還是彎角可旋轉式設備插頭,現均提供 21.6 x 21.6 mm 的法蘭規格,此乃對緊湊型 M17 產品系列的進一步擴充。結合彎角版本結構高度降低至 30 mm 的優勢,菲尼克斯為設備佈線市場提供了尤為緊湊的解決方案。