HEAVYCON 配置器是一款線上工具,能簡易、快速且安全地配置重載連接器。由於組合方案非常多,即使是專家也很難選擇正確的解決方案。此款配置器可協助使用者進行連接器的選型、驗證與視覺化呈現,從而為專案節省寶貴時間。
新聞 歡迎瞭解有關我們的產品和技術的最新資訊、企業發展動態、我們的戰略業務進展,以及我們在永續發展方面的努力。您可在下載區便捷地下載新聞資訊和圖片材料。
- Filters:
-
區域
-
主题
-
產品類別
- 應用的篩選條件 (1):
全新重載連接器線上配置器
模組化交流充電插座,安裝深度縮小 – 安裝靈活、節省空間
菲尼克斯電氣推出薄型設計的 CHARX connect modular Type 2 充電插座:透過第三代產品,為充電基礎設施打造更靈活、更節省空間的整合方案。
HEAVYCON 數據中心專用工業連接器
菲尼克斯電氣全新 HEAVYCON 數據中心專用連接器,可優化從電源分配單元 (PDU) 至 IT 機櫃的電力傳輸,並提供高達 70 A 的穩定電流承載能力。壓接端子的低接觸電阻特性,可降低高達 60% 的能源耗損。較低的發熱量也降低了冷卻需求。
適用於 THR 的 M12 彎角式設備連接器
菲尼克斯電氣提供適用於回流焊 (THR) 製程的彎角式 M12 連接器,此產品專為自動化生產所設計。
用於家用儲能系統的新款電池極連接器
菲尼克斯電氣最新推出專為家用儲能系統設計的連接器解決方案。新款連接器透過機械式編碼設計與彩色標記,完美匹配電池逆變器的應用需求。
PRC 20 系列插拔式配電器
菲尼克斯電氣最高 20 A 新型插拔式配電器是藉由隨插即用實現快速簡便安裝的最優解決方案。
儲能系統的安全連接
菲尼克斯電氣的 BPC 系列新型極性反接保護連接器非常適合用於儲能系統。該系列連接器可 360° 旋轉且支援多種連接方法,為使用者帶來了更多靈活性。
用於保護技術領域測量和測試任務的重載連接器
菲尼克斯電氣新推出的 HEAVYCON TSC 插芯適用於中壓開關設備。其專為測量和測試任務而設計,並為臨時或固定插頭連接提供強大的解決方案。
採用 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統和 Push-Lock 連接技術的預製型 M12 連接器
工業級耐用性和尺寸緊湊是 M12 連接器眾所周知的優點。菲尼克斯電氣透過簡單且免工具的操作技術進一步加強了這些優勢。Push-Pull 推拉式快速鎖定系統與 Push-Lock 按壓鎖式導線連接技術組合,組裝和安裝工作變得輕鬆可靠。
適用於重載連接器的直插式插芯,用於傳輸電力
藉由菲尼克斯電氣適用於模組化重載連接器 HEAVYCON 的直插式插芯,無需工具即可輕鬆完成導線連接。新推出的插芯能夠可靠傳輸高達 100 A 的電流,適合大電流應用。
透過在設備連接技術中使用生質塑膠減少二氧化碳排放
菲尼克斯電氣致力於逐步提高產品的永續性。基於製程最佳化和永續材料,PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼產品類別中已有部分解決方案顯著改善了自身的碳足跡表現。
單對乙太網路系統聯盟再次以獨立展位亮相漢諾威博覽會
作為與工業轉型相關的所有技術領域最重要的國際盛會,漢諾威博覽會將於四月再次隆重開幕。
使用分配器免工具輕鬆完成配電
菲尼克斯電氣開發的 IPD 安裝系統是一種可靠、便捷的配電解決方案,即使在安裝條件不佳的情況下,也能順利完成安裝。採用直插式技術和卡口式快速鎖定裝置,該系統可安全、免工具地實現連接器、穿板式連接器和分配器安裝。
用於百葉窗、捲簾和遮陽篷馬達連接的連接器
菲尼克斯電氣的預製型 QPD STAK 3 和 QPD STAS 3 安裝連接器,有助於簡化電氣安裝工作。這些連接器專為連接百葉窗、捲簾和遮陽篷的馬達而開發。
多分支電纜接頭確保出色的靈活性
菲尼克斯電氣的 Heavycon Evo 工業連接器憑藉安裝靈活且採用卡口式連接的獨特電纜接頭,為許多應用提供了創新的解決方案。電纜出線方向可在安裝現場直接設定,並可隨時更改。新推出適用於 Heavycon Evo 連接器的多分支電纜接頭。
預製 IPD 安裝電纜
菲尼克斯電氣的 IPD 安裝系統可插拔,可連接 3 針和 5 針電纜。採用 Push-Lock 按壓鎖式免工具連接技術,可輕鬆連接線徑 0.5 至 2.5 mm² 的柔性和剛性導線,省時省力。