模組化交流充電插座,安裝深度縮小 – 安裝靈活、節省空間

2025.08.27
CHARX connect modular Type 2 充電插座

菲尼克斯電氣推出薄型設計的 CHARX connect modular Type 2 充電插座:透過第三代產品,為充電基礎設施打造更靈活、更節省空間的整合方案。

新款充電插座的安裝深度減少了近 20 mm,與前一代產品相比,可節省 38% 的空間。它們是安裝空間有限的緊湊型家用充電樁和充電站的理想選擇。此代產品新增一項特色:除了傳統安裝方式外,充電插座現在亦可選擇透過可插拔連接線,直接安裝在 PCB 上。新一代產品還提供三個致動器位置選擇,分別位於 4 點鐘、8 點鐘和 12 點鐘位置。此設計能依各種安裝情境進行彈性調整。充電插座同時支援前側與後側壁掛安裝方式。

如同前代產品,第三代同樣基於兩次獲獎的模組化系統。各個元件和功能可個別組合:圓形或方形設計的 IP55 保護蓋,可選擇整合 RGB LED 狀態指示器和保護板。可插拔連接線也有各種長度和性能等級可供選擇,同時可選配溫度感測器。此外,新一代產品完全相容於 CHARX connect modular 系列所有元件,為交流充電基礎設施製造商提供極高的設計彈性。

此款交流充電插座符合極高的安全標準、堅固性與設計要求,即使於嚴苛環境條件下仍能確保可靠運作。選購的整合式 PTC 溫度感測器能有效預防過熱情況,而機械式保護板則提供符合 IPXXD 防護等級標準的防觸電保護。此外,接點採用全包覆式特殊鍍層,不僅能有效抗腐蝕、延長使用壽命,還能確保高效率的電力傳輸。直覺化的單手操作設計,結合玻璃纖維強化塑膠製成的緊湊堅固結構,使 CHARX connect modular 成為高要求充電基礎設施的理想解決方案 – 即便在極有限的空間內亦能完美適用。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部