新聞 歡迎瞭解有關我們的產品和技術的最新資訊、企業發展動態、我們的戰略業務進展,以及我們在永續發展方面的努力。您可在下載區便捷地下載新聞資訊和圖片材料。

  • Filters:
  • 應用的篩選條件 (1):
CHARX connect modular Type 2 充電插座

模組化交流充電插座,安裝深度縮小 – 安裝靈活、節省空間

菲尼克斯電氣推出薄型設計的 CHARX connect modular Type 2 充電插座:透過第三代產品,為充電基礎設施打造更靈活、更節省空間的整合方案。

CHARX control 交流充電控制器

交流充電控制器功能升級:透過軟體更新導入全新檢定方案,簡化認證流程

菲尼克斯電氣的 CHARX control modular 交流充電控制器是智慧、永續充電基礎設施的核心,支援電動車Mode 3 充電模式。

客製化組裝的 CCS 充電插座 CHARX connect universal

配備預製纜線套件的 CCS 充電插座:電動車即裝即用型解決方案

菲尼克斯電氣推出的通用型 CCS 充電插座 CHARX connect universal,可作為高達 700 kW 大功率充電介面,大幅縮短電動車及行動機械的充電時間。此系列首度推出配備預製纜線套件的 CCS Type 2 充電插座,提供即裝即用的完整解決方案。

CHARX connect professional 液冷式 CCS 充電電纜,支援高達 1,000 kW 充電功率

CCS 百萬瓦級充電電纜支援高達 1,000 kW 功率 – 重新定義大功率充電技術

菲尼克斯電氣推出的第二代液冷式 HPC 充電連接器 CHARX connect professional,在 Boost Mode 下可傳輸高達 1 MW 的電力。此超高充電功率不僅能在數分鐘內為電動車完成充電,更能讓配備大型電池的商用車輛快速恢復運作。

CHARX control modular

交流充電控制器的功能擴充:WLAN 功能和其他功能

菲尼克斯電氣的 CHARX control modular 交流充電控制器是智慧、永續充電基礎設施的核心,支援電動車模式 3 充電。隨著軟體版本 1.7.0 的發佈,此可擴充產品組合新增了 WLAN 功能和其他功能,有助於提高安裝和維護工作的便利性以及安全性。

CHARX control vehicle 透過電力線 (PLC) 處理直流充電站與電動車之間的進階通訊 (TCP/IP)

車輛充電控制器作為直流充電站和電動車之間的介面解決方案

菲尼克斯電氣推出的獨立車輛充電控制器 CHARX control vehicle,支援透過 CCS 充電插座為電動車和商用車進行直流充電。

用於高達 80 A 交流充電的 NACS 充電電纜

NACS 標準席捲,菲尼克斯電氣整裝待發:50 A 和 80 A 交流充電電纜將於 2024 年底上市

身為電動車充電技術領域的專家,菲尼克斯電氣將於今年底推出首款符合 SAE 標準且經過 UL 認證的 NACS 充電電纜,支援高達 80 A 交流電。

緊湊型 CCS Type -1 充電電纜,充電功率高達 125 kW

緊湊型 CCS Type 1 充電電纜 – 高達 125 kW 的理想充電解決方案

菲尼克斯電氣 CHARX connect compact 系列直流充電電纜,新增了 125 kW 性能等級。

新一代型別 2 直流充電電纜

採用全新外殼設計的 CCS 型別 2 充電電纜 - 堅固耐用、易於保養、精心設計

菲尼克斯電氣的新一代 CCS 充電槍 CHARX connect standard 適用於建構直流充電站,涵蓋了 150 至 250 kW(150 至 250 A/1,000 V)的中等功率範圍。該產品系列採用新的外殼設計,在耐用性、安全性、計費和保養維護方面做了許多改進。

用於交流充電控制器的 RFID 讀取器

用於交流充電控制器的 RFID 讀取器,帶有 LED 指示器和蜂鳴器

菲尼克斯電氣新推出的 RFID 讀取器配有可配置的 LED 指示器和蜂鳴器,與 CHARX control modular 充電控制器搭配使用,適合安裝在家用充電樁或充電站中。

可持續以 375 kW 的功率充電的型別 1 和型別 2 CCS 車輛充電插座

通用型 CCS 充電插座 - 現在可持續以 375 kW 的功率充電

菲尼克斯電氣新推出了 CHARX connect universal 系列 CCS 車輛充電插座,現在可持續以 375 kW 的功率進行大功率充電。

CHARX connect standard 非液冷型 GB/T 直流充電電纜

非液冷型 CE 認證 GB/T 直流充電電纜,可持續以高達 250 kW 的功率充電

新一代 GB/T 直流充電電纜 CHARX connect standard 是菲尼克斯電氣依據中國最新 GB/T 20234 標準,為全球電動車市場和各類應用開發的 CE 認證充電電纜。

中國溧水新電動車工廠的奠基儀式

菲尼克斯電氣電動車公司繼續在中國發展壯大

菲尼克斯電氣在中國溧水設立新廠,以期擴大電動車產品產能。繼中國總部和南京生產工廠之後,這是菲尼克斯電氣集團在中國開設的第三家工廠。

用於 19 英吋充電樁的 CHARX power distribute 交流電配電模組

用於 19 英吋充電樁的便利交流電配電模組

菲尼克斯電氣新推出的 CHARX power distribute 配電模組可為 19 英吋充電樁中的所有元件供電。它可將輸入的交流電電源電壓分配給多達五個電源模組。同時,也能為控制模組供電。內建眾多保護功能,能夠有效保障下游模組和電纜的安全。

節省空間的 650 kW 直流功率錶,具備防改動功能,可量測高達 650 kW 的電能

EMpro 直流功率錶節省空間,具備防改動功能,可實現安全量測和精確計費

菲尼克斯電氣新推出的 EMpro 直流功率錶結構非常緊湊,節省空間,可精確地直接量測高達 650 A/1,000 V DC 的電流和電壓,而且具備防改動功能。

用於 19 英吋充電樁的智慧電源控制模組

19 英吋規格的全能型模組:用於快速充電站的直流充電控制器 CHARX control integrated

菲尼克斯電氣推出的直流充電控制器 CHARX control integrated 具備所有用於控制和監控 19 英吋充電站的功能。