交流充電控制器功能升級:透過軟體更新導入全新檢定方案,簡化認證流程

2025.07.22
CHARX control 交流充電控制器

菲尼克斯電氣的 CHARX control modular 交流充電控制器是智慧、永續充電基礎設施的核心,支援電動車Mode 3 充電模式。

透過 1.8.0 版軟體更新,本產品將實施全新簡化檢定方案並支援 OCMF 通訊協定,使充電控制器與需檢定的量測盒分離。此設計大幅簡化系統架構,顯著降低充電基礎設施製造商與營運商的認證及維護成本。

CHARX control modular 交流充電控制器之全新檢定方案,明確定義電表為「量測盒」唯一組成元件。在此架構下,充電控制器僅作為電表與 OCPP 後台系統間的透明介面,不處理亦不變更任何需檢定之計量數據。

此架構革新帶來多項優勢:
• 簡化認證流程:檢定測試仍是認證的核心環節。然而,此流程現已大幅簡化:由於充電控制器不再屬於量測盒,因此可省略繁複的軟體驗證。具體而言,這包括簽章與解密機制的驗證、測量數據的處理,以及檢定日誌的維護。這種簡化可大幅減少測試工作,並加快認證流程。

  • • 未來相容性:充電控制器的軟體更新不再導致檢定認證失效,證書將持續有效。
  • 設計彈性化:充電控制器軟體不再需配合特定電表型號。如此可彈性搭配各型電表,實現充電解決方案的高度靈活性與擴充性。
  • 所有使用者功能平等:全新檢定方案讓所有使用者(無論是否啟用檢定功能)皆能享有完整的高階功能。

透過徹底分離檢定相關測量與通訊模組,充電基礎設施不僅更簡潔可靠,也能靈活因應未來需求。此新檢定方案將透過軟體更新實施,自 8 月起可於各產品頁面下載專區取得。
菲尼克斯電氣的交流充電控制器基於開放式 Linux 平台,不僅完美支援物聯網應用、智慧服務與跨域能源整合,現在還能有效滿足檢定法規要求。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部