新聞 歡迎瞭解有關我們的產品和技術的最新資訊、企業發展動態、我們的戰略業務進展,以及我們在永續發展方面的努力。您可在下載區便捷地下載新聞資訊和圖片材料。

  • Filters:
  • 應用的篩選條件 (1):
CHARX control 交流充電控制器

交流充電控制器功能升級:透過軟體更新導入全新檢定方案,簡化認證流程

菲尼克斯電氣的 CHARX control modular 交流充電控制器是智慧、永續充電基礎設施的核心,支援電動車Mode 3 充電模式。

客製化組裝的 CCS 充電插座 CHARX connect universal

配備預製纜線套件的 CCS 充電插座:電動車即裝即用型解決方案

菲尼克斯電氣推出的通用型 CCS 充電插座 CHARX connect universal,可作為高達 700 kW 大功率充電介面,大幅縮短電動車及行動機械的充電時間。此系列首度推出配備預製纜線套件的 CCS Type 2 充電插座,提供即裝即用的完整解決方案。

CHARX control modular

交流充電控制器的功能擴充:WLAN 功能和其他功能

菲尼克斯電氣的 CHARX control modular 交流充電控制器是智慧、永續充電基礎設施的核心,支援電動車模式 3 充電。隨著軟體版本 1.7.0 的發佈,此可擴充產品組合新增了 WLAN 功能和其他功能,有助於提高安裝和維護工作的便利性以及安全性。

一部顯示有 Signal Conditioner App 的手機,背景中是訊號調節器

正在投票:菲尼克斯電氣開發的 Signal Conditioner App 獲得 2023 年自動化應用程式獎提名

菲尼克斯電氣開發的 Signal Conditioner App 獲得 2023 年自動化應用程式獎「工程規劃與機器人」類別的提名。

DIN 導軌上的超薄款 SIL 3 本安級訊號調節器,及業界最佳獎的標誌

正在投票:超薄款 SIL 3 本安級訊號調節器 MINI Analog Pro 入圍業界最佳獎決賽名單

超薄款 SIL 3 本安級訊號調節器 MINI Analog Pro 入圍「業界最佳獎」中「量測、控制和調節技術/過程自動化」類別的決賽名單。