您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

配備預製纜線套件的 CCS 充電插座:電動車即裝即用型解決方案

2025.05.07
客製化組裝的 CCS 充電插座 CHARX connect universal

菲尼克斯電氣推出的通用型 CCS 充電插座 CHARX connect universal,可作為高達 700 kW 大功率充電介面,大幅縮短電動車及行動機械的充電時間。此系列首度推出配備預製纜線套件的 CCS Type 2 充電插座,提供即裝即用的完整解決方案。

全新即裝即用型 CCS Type 2 充電插座 CHARX connect universal 現已配備標準連接器,可一站式滿足廣泛市場需求。預製充電插座相容常見車載充電裝置,並支援多種 PDU 與 BMS 連接埠。此系列產品支援纜線密封接頭改造升級,適用於商用車、重型貨車等應用的交流/直流充電。
菲尼克斯電氣的 CCS 充電插座可依需求客製化調整充電功率、連接線與執行器電壓,滿足各類特殊應用需求。其精準的溫度量測功能與高 IP 防護等級,確保充電過程安全無虞。本系列產品嚴格遵循汽車產業標準 IATF 16949 進行開發與生產。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部