360° 全方位資安防護方案:為產品、解決方案及服務提供全面保護

2025.05.07
菲尼克斯電氣 360° 全方位資安防護方案

在太陽光電系統或風力發電機組的資料獲取過程中,所收集資料的存取安全性及傳輸途徑同樣具有極高重要性。除了持續增長的駭客攻擊威脅外,現行多項法規要求企業必須強化資安防護。例如,《網路韌性法案》、NIS 2 指令和 KRITIS 關鍵基礎設施條例等。目前雖尚未出現統一的實施標準, 但可預見國際權威安全標準 IEC 62443 將發揮關鍵作用。

菲尼克斯電氣長期深耕工業資安領域, 其所有營運活動均嚴格遵循 IEC 62443 國際標準。基於該標準所建立的 360° 全方位資安防護方案,涵蓋產品安全設計、安全網路架構規劃及員工資安培訓等關鍵環節。此方案核心內容已通過獨立認證機構 TÜV 的認證, 包括符合 IEC 62443-4-1 標準的安全開發流程,以及通過 IEC 62443-4-2 認證的硬體設備(如 PLCnext Control 控制器與 FL mGuard 安全路由器)。認證範圍更延伸至符合 IEC 62443-3-3 標準的遠端維護架構藍圖,以及依據 IEC 62443-2-4 設計的安全自動化解決方案。此外,公司內部專設 PSIRT(產品安全事件應變小組)即時處理漏洞, 確保產品、解決方案與服務從開發到退役的全生命周期,皆具備完善的存取安全防護。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部