菲尼克斯電氣推出的 Virtual PLCnext Control 是一款軟體型控制解決方案,可將自動化功能靈活部署於虛擬化 IT 環境中。
新聞 歡迎瞭解有關我們的產品和技術的最新資訊、企業發展動態、我們的戰略業務進展,以及我們在永續發展方面的努力。您可在下載區便捷地下載新聞資訊和圖片材料。
- Filters:
-
區域
-
主题
-
產品類別
- 應用的篩選條件 (1):
Virtual PLCnext Control:迎向工業未來的軟體型控制方案
適用於現場安裝的新型緊湊型 IO-Link 設備 I/O 盒
菲尼克斯電氣全新推出的 IO-Link 設備 I/O 盒,為 Axioline E 產品系列新增堅固耐用的設備選擇。此系列產品具備數位訊號處理能力與靈活的連接方案,專為嚴苛環境所設計。
360° 全方位資安防護方案:為產品、解決方案及服務提供全面保護
在太陽光電系統或風力發電機組的資料獲取過程中,所收集資料的存取安全性及傳輸途徑同樣具有極高重要性。除了持續增長的駭客攻擊威脅外,現行多項法規要求企業必須強化資安防護。例如,《網路韌性法案》、NIS 2 指令和 KRITIS 關鍵基礎設施條例等。目前雖尚未出現統一的實施標準, 但可預見國際權威安全標準 IEC 62443 將發揮關鍵作用。
Axioline F 和 Axioline P 用新型電阻溫度模組
菲尼克斯電氣透過推出了三款支援電阻溫度感測器的全新電阻溫度模組(RTD 模組),不斷完善 Axioline F 與 Axioline P 遠端 I/O 系統產品組合。
適用於樓宇和房間自動化的全新控制器系列
在樓宇和房間自動化中,通常使用緊湊型配電板,它們為安裝硬體提供的空間很小。為此,菲尼克斯電氣為其產品組合新增了 DIN 導軌安裝式裝置。除了成熟的樓宇控制系統 ILC 2050 BI 以外,新型控制器 Catan C1 EN 也已上市。
確保安全通訊的 PLCnext Control 獲得 IEC 61850 Ed. 2.1 和 IEC 62351-3 認證
菲尼克斯電氣的 PLCnext Control 現已獲得 DNV 認證,符合能源管理系統安全通訊國際標準 IEC 61850 Ed. 2.1 和 IEC 62351-3。此前,該控制器是市場上首款獲得符合 IEC 62443 4-2 SL2 一系列功能認證的控制器。
安全產品組合的擴充 – 用於 Failsafe over Ethercat 的安全 IO 模組
為了實現安全系統,菲尼克斯電氣推出了兩款新的安全 IO 模組,採用緊湊型設計,適用於 Safety over Ethercat (FSoE)。
基於 PLCnext Technology 的智慧邊緣運算
藉由菲尼克斯電氣推出的開放式生態系統 PLCnext Technology 和邊緣設備 EPC 1502 與 EPC 1522,使用者可以非常靈活地對綠地和棕地系統進行本地資料評價。