您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

安全產品組合的擴充 – 用於 Failsafe over Ethercat 的安全 IO 模組

2024.02.20
安全 IO 模組

為了實現安全系統,菲尼克斯電氣推出了兩款新的安全 IO 模組,採用緊湊型設計,適用於 Safety over Ethercat (FSoE)。

Safety over Ethercat (FSoE) 已成為與 PROFIsafe 並駕齊驅的重要安全協定。為順應這一市場趨勢,菲尼克斯電氣推出了緊湊型 AXL SE 產品系列。與 Ethercat 匯流排耦合器結合使用,可以輕鬆且節省空間地實施基於 FSoE 的安全解決方案。AXL SE FSDI8/3 模組包括採用三線連接技術的八個安全數位輸入。AXL SE FSDO4/2 模組具有四個最高 2 A 的數位輸出。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部