確保安全通訊的 PLCnext Control 獲得 IEC 61850 Ed. 2.1 和 IEC 62351-3 認證

2024.05.21
在漢諾威博覽會上授予 PLCnext Control 所獲認證

菲尼克斯電氣的 PLCnext Control 現已獲得 DNV 認證,符合能源管理系統安全通訊國際標準 IEC 61850 Ed. 2.1 和 IEC 62351-3。此前,該控制器是市場上首款獲得符合 IEC 62443 4-2 SL2 一系列功能認證的控制器。

PLCnext Control 不斷改進拓展,為工業資訊技術安全領域樹立了標準。基於 IEC 62443 認證的 IEC 61850 Ed. 2.1 和 IEC 62351-3 的組合不僅僅是一項技術進步, 同時也有助於提高能源供應的安全性與可靠性,創造永續的未來。IEC 61850 Ed. 2.1 是在電網中進行資料傳輸的國際標準。它可實現高效、可靠的通訊,這對於現代配電至關重要。IEC 62351-3 描述了能源管理系統中的網路安全標準。它確保了資料交換的安全性,因為所有轉送的資料都受到保護,可防止未經授權的存取。將這些標準整合到 PLCnext Control 控制器中,意味著不僅可以提供強大的自動化平台,還能確保資料通訊的安全性。這一點至關重要,因為世界的聯網程度不斷加深,資訊技術安全必須成為所有技術發展的核心。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部