您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

MACX Analog 訊號調節器和量測變送器的升級與新型號

2024.05.21
安裝在 DIN 導軌上的 MACX Analog 和 MINI Analog Pro 訊號調節器與量測變送器,帶 Ex i、SIL 和 PL 標誌

菲尼克斯電氣久經考驗的訊號調節器系列 MACX Analog 集本質安全防爆保護和功能安全於一身,新增了多個款型,並進行了技術升級。該系列產品可輕鬆與 Mini Analog Pro 系列的 6.2 mm 訊號調節器和量測變送器搭配使用。

MACX Analog 產品系列獲得了各種國際防爆核准,符合所有防爆區域和所有材料組的最新使用標準。此外,憑藉採礦核准和船舶核准、擴大的 -40 至 +70 ℃ 使用溫度範圍和針對最高海拔 5000 m 地區所確定的要求,該產品可以在高要求環境中使用。產品已由獨立測試實驗室根據 NE95 進行 NAMUR 型式測試。因此,設備滿足過程工業對技術特性、防爆、維修、安裝和設備文件等方面的要求。MACX Analog 訊號調節器和量測變送器可用於高達 SIL 2 SC 3 或 SIL 3 的所有安全相關應用。對於機械製造領域的應用,可選擇獲得 PL 核准的產品。這既適用於標準應用,也適用於防爆應用。數位銘板提供了準確的設備特定資訊,方便您進行配置。此外,Signal Conditioner App 可幫助您輕鬆辨別產品、設定參數以及監控過程值。您還可以存取模組專屬的文件,例如裝箱單和資料表。從機械角度來看,採用直插式連接技術,無需工具即可快速插入導線。特殊的接點彈簧確保接觸良好,導線拔出力大。產品組合種類豐富,包含單通道和雙通道量測變送器以及總寬度 12.5 mm 的訊號倍增器,可透過 DIN 導軌匯流排連接器與 6.2 mm Mini Analog Pro 系列產品搭配使用。模組化 DIN 導軌匯流排連接器為電源橋接、供電和診斷提供了靈活的系統解決方案,尤其是在多通道應用中,該連接器還能簡化安裝,輕鬆實現系統擴展,或是在運作期間便捷地更換模組。MINI Analog Pro 產品系列包括集本質安全防爆保護和功能安全 SIL 3 1oo1 於一身的款型,採用現代類比電路技術,在總寬度和高度方面達到了前所未有的緊湊性。與傳統解決方案相比,可以節省控制櫃內高達 50% 的空間。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部