適用於樓宇和房間自動化的全新控制器系列

2025.02.20
Catan C1 EN 應用

在樓宇和房間自動化中,通常使用緊湊型配電板,它們為安裝硬體提供的空間很小。為此,菲尼克斯電氣為其產品組合新增了 DIN 導軌安裝式裝置。除了成熟的樓宇控制系統 ILC 2050 BI 以外,新型控制器 Catan C1 EN 也已上市。

此緊湊型控制器的總寬度僅為 6 HP,支援靈活組合 14 個可單獨配置的輸入和輸出,從而進一步節省空間和成本。八個通用輸入適用於溫度感測器、0 ... 10 V 介面或作為計數器。兩個通用通道和四個數位通道可以設定為輸出或輸入。Catan C1 EN 配備管理型乙太網交換器,包括三個乙太網路介面、兩個 RS-485 序列介面和兩個 USB-C 介面,用於連接控制面板和 USB 週邊設備。這也是第一台配備 KNX-TP 介面的 Niagara 控制器。可插拔的控制面板讓本地試運轉、操作和維護工作更簡單。此外,還有兩個用於各種 Catan 擴充模組的 SPE 介面。Emalytics 和 Niagara Framework 是強大的工具,可用作程式設計環境和視覺化工具,也用於 ILC 2050 BI。透過該設備,可以整合 BACnet、KNX 或 Modbus 等協定,並且可以輕鬆將控制器整合到雲端環境中。

Catan C1 EN 有助於降低建築物的能源需求,這是邁向全電力社會的重要基石,在這個社會中,再生能源作為主要能源形式,在全球供應數量充裕且價格實惠。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部