您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

使用創新 UV 噴墨印表機實現高效率標識

2025.03.31
一名工作人員手持 BLUEMARK E.CARD UV 噴墨印表機站在控制櫃前

菲尼克斯電氣 BLUEMARK E.CARD UV 噴墨印表機為工業標識領域設立了新標準。它可高效率處理材料,並採用維護需求低的列印技術,可在塑膠和金屬卡片材料上實現最佳列印效果。

對工業環境中的全部裝置、元件和電路進行清晰的標識,對於控制櫃和系統製造商來說是一個重大挑戰。根據標識的應用領域和相關的環境條件,有許多特定於應用的要求。此系列裝置採用熱噴墨技術和 UV LED 固化墨水的創新組合來標記卡片材料。透過自動材料識別功能,印表機可以確定適合基材的墨水成分,並根據特定的標記參數列印材料。模組化墨水概念和紫外線墨水固化技術相結合,可對塑膠和金屬標記材料進行高品質標記。UV 噴墨印表機以其緊湊的設計和高列印量備受客戶青睞。自動處理材料技術允許在不中斷列印作業的情況下重新填充材料。這樣,與需要手動處理材料的印表機相比,可以節省高達 40% 的時間。採用熱噴墨列印技術,只需更換墨水匣,包括列印頭,就可以更換整個墨水系統,因此,標記流程維護需求低。透過直覺的使用者介面和高效率的軟體解決方案,可以快速輕鬆地實現大規模列印專案。雙向 OPC UA 通訊介面確保始終可以獲得規劃和監控列印作業和設備狀態所需的全部必要資訊。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部