適用於現場安裝的新型緊湊型 IO-Link 設備 I/O 盒

2025.05.21
適用於現場安裝的緊湊型 IO-Link 設備 I/O 盒

菲尼克斯電氣全新推出的 IO-Link 設備 I/O 盒,為 Axioline E 產品系列新增堅固耐用的設備選擇。此系列產品具備數位訊號處理能力與靈活的連接方案,專為嚴苛環境所設計。

此次推出的兩款新型 IO-Link 設備 I/O 盒(型號:AXL E IOL DIO8 M12 3M 與 AXL E IOL DI8 M12 3M),進一步擴充了新一代 Axioline E 系列無控制櫃自動化解決方案的數位訊號處理設備陣容。產品採用全灌封鋅模鑄外殼,窄體設計僅 30 mm 寬,並具備 IP65/67/69 高防護程度,專為直接安裝於機械設備中承受嚴苛環境條件運作而開發。兩款設備皆提供靈活的現場佈線選擇,可搭配業界標準 M12 螺釘連接器,或採用創新的 M12 Push-Pull 快速連接技術,大幅提升安裝效率。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部